Distribuidores passivos
Devido ao seu design, essas interfaces se encaixam perfeitamente em todos os sistemas e máquinas, com insertos metálicos garantindo a precisão de montagem dos conectores.
Todos os distribuidores podem ser montados de forma flexível em todos os perfis padrão e placas de base: Seus furos de fixação estão dispostos centralmente. E através de furos de fixação laterais adicionais, a interface passiva também pode ser montada lateralmente. A montagem flexível suporta LED claramente visíveis.
As vantagens principais
- ligações simples
- necessidade de espaço reduzido
- resistentes a vibração e impactos
- robustos e adequados para a indústria
- resistentes aos meios em função dos elementos enroscáveis metálicos
- possibilidades flexíveis de fixação
- elevada precisão de ajuste dos conectores de encaixe em função dos elementos enroscáveis metálicos
Conexão de conector de porta M12
- conexão com conector M23 de 12 polos e 19 polos
- variantes para um ou dois sinais por porta
- disponibilidade de versões 4x e 8x PNP, NPN e variantes sem LED
Conexão de cabo de porta M12
- diversos comprimentos de cabo
- variantes para um ou dois sinais por porta
- versões 4x e 8x
- variantes para sensores PNP e NPN, bem como variantes sem LED
Conexão de cobertura de porta M12
- conexão através de réguas de terminais
- é possível a separação de potencial da tensão de alimentação dos sensores e atuadores através de pontes
- variantes para um ou dois sinais por porta
- versões 4x e 8x
- variantes para sensores PNP
Conexão de cabo de porta M8
- diversos comprimentos de cabo
- variantes para um ou dois sinais por porta
- versões 4x, 6x, 8x, 10x
- variantes para sensores PNP e NPN, bem como variantes sem LED
- montagem flexível através de furo de fixação para montagem lateral ou frontal
Conexão de conector de porta M8
- conexão com conector M12 de 8 polos ou 12 polos
- variantes para um ou dois sinais por porta
- versões 4x, 6x, 8x, 10x
- variantes para sensores PNP e NPN, bem como variantes sem LED
- montagem flexível através de furo de fixação para montagem lateral ou frontal