Y-Verteiler
Y-Verteiler

Distribuidores robustos para ligações rápidas e confiáveis

Por meio dos nossos distribuidores tipo Y robustos é possível coletar, unir e distribuir dois sinais no campo.

Nosso abrangente portfólio oferece distribuidores tipo Y robustos e adequados para a indústria em diferentes formatos construtivos. Todos os distribuidores garantem uma ligação rápida e confiável.

As vantagens mais importantes

  • conectar diferentes condutores
  • portfólio abrangente
  • diversos formatos construtivos
  • ligação confiável e rápida
  • elevada proteção contra poeira e água
  • robustos e adequados para a indústria

Famílias de produtos

  • Distribuidores tipo Y para a indústria alimentícia

    Distribuidores tipo Y High Qualitativo – otimizados para a indústria alimentícia

    Nossos distribuidores tipo Y para a indústria de alimentos atendem perfeitamente aos altos requisitos da área de alimentos e bebidas. Pois eles foram intensamente testados, otimizados para as mais altas exigências e perfeitamente adaptados aos nossos sensores e sistemas usados na indústria alimentícia.

    Características específicas

    • perfeitamente projetado para uso no setor de alimentos e bebidas
    • estão disponíveis conectores retos e angulares
    • disponibilidade de diversos materiais de capa do cabo
    • classe de proteção IP69K
    • porcas de aço inoxidável
    • higiene garantida
  • Distribuidores tipo Y para sensores

    Proteja a conexão e distribuição de sinal com distribuidores de sensores robustos

    Para a conexão segura de sensores, nós oferecemos um abrangente programa de distribuidores tipo Y. A nossa vasta gama de produtos de utilização flexível inclui distribuidores tipo Y para sensores com conexão M8 e M12, apropriados para cabos com 3, 4 ou 5 condutores. Os distribuidores resistentes a impactos e vibração são fabricados em materiais de alta qualidade e equipados com LEDs claros. Todos os distribuidores tipo Y da Balluff atendem à classe de proteção IP67 (opcionalmente IP68).

    Características específicas

    • estão disponíveis cabos em PUR, PVC e TPE
    • variantes com ou sem LED
    • disponibilidade de versões angulares ou retas
    • com tomada e conector
    • resistentes a impactos e vibrações
    • materiais de alta qualidade
    • LEDs claros
    • classe de proteção IP67, opcional IP68
    • ampla gama de produtos
    • de aplicação flexível
    Distribuidores tipo Y para sensores
  • Distribuidores tipo Y com conector de válvula

    De montagem rápida e também pode ser utilizado em condições severas

    A Balluff oferece um vasto programa de distribuidores tipo Y com conector de válvula – em vários formatos construtivos e diferentes circuitos de proteção. Estão disponíveis distribuidores tipo Y da Balluff resistentes a impactos e vibração apresentando conformidade com as normas DIN e industriais. Por meio do parafuso central, eles podem ser montados de maneira extremamente rápida. Somente materiais de alta qualidade são utilizados para a sua fabricação.

    Características específicas

    • formatos construtivos A, B e C
    • diversos circuitos de proteção
    • normas DIN e industriais
    • resistentes a impactos e vibrações
    • materiais de alta qualidade
    • LEDs claros
    • montagem rápida graças ao parafuso central
    • lábio de vedação integrado
    Distribuidores tipo Y com conector de válvula