Interface homem-máquina

Apresentação de informações amigável ao usuário

Por meio dos nossos controladores e dispositivos de aviso, você sempre sabe como a produção está e onde uma ferramenta se encontra em um determinado momento. É possível monitorar de maneira confiável o estado das máquinas e instalações e executar os sinais de saída dos sensores de forma ótica ou acústica.

Os nossos displays e a luz de sinalização de LED SmartLight visualizam variáveis físicas. Isto permite uma visão geral do estado operacional da sua máquina.

Os controladores avaliam os resultados das câmeras industriais e de outros sensores, examinam estes e os encaminham para o comando. Através deste pré-processamento, apenas os parâmetros fundamentais são determinados de forma a prover soluções e transmitidos através da rede do cliente a um comando central - isso protege todo o ambiente de produção de uma sobrecarga de dados.

As principais vantagens

  • Operação simples
  • formatos construtivos compatíveis com a indústria e conceitos de fixação
  • conexão padronizada ao ambiente de rede da empresa

Famílias de produtos

  • SmartLight – Colunas sinalizadoras LED

    SmartLight IO-Link: uma lâmpada, três funções, aplicação ilimitada

    Nossas torres de sinalização de LED SmartLight sinalizam com seus LEDs multicoloridos, e a partir de um espectro de cores flexível, estados de operação, tais como temperaturas, níveis de enchimento das instalações ou ainda a posição do carro através de um sensor de posição. Você pode definir todas as cores individualmente para exibir estados de operação essenciais e críticos da máquina e para ler facilmente as tendências e os cursos das grandezas físicas com base na escala de cores.

    Características específicas

    • instalação simples
    • até 20 circuitos de LED que podem ser ativados separadamente
    • altamente flexível, pois pode ser alterado durante a operação da máquina – sem conversão mecânica
    • como opcional, com módulo de som integrado para avisos acústicos
    SmartLight IO-Link
  • Displays

    Indicadores digitais para todas as aplicações

    Os displays da Balluff são ideais para instalação dentro do quadro de distribuição. É possível selecionar entre a indicação de valores analógicos, indicação dos eixos, módulos de indicação e mecanismos de comando do excêntrico. A casa decimal, o ponto zero, bem como a combinação de entrada e saída, podem ser ajustados através das teclas de função no lado frontal em todas as soluções conforme a aplicação.

    Características específicas

    • Módulos de indicação: interface SSI ou interface de impulso digital
    • Indicações dos eixos: é possível a indicação de um ou dois eixos, diferentes frequências de entrada
    • Mecanismo de comando de excêntrico: alimentação integrada do encoder
    Displays
  • Industrial Controller

    Processos de produção transparentes

    Você gostaria de visualizar o status de produção e as configurações de seus produtos da linha de Machine Vision ou de outros sensores da Balluff de forma rápida e direta e alterá-los através da função touch? Nosso controlador industrial adapta-se precisamente a essas tarefas.

    Nosso painel PC industrial, baseado em Windows 10 IOT, pode operar e exibir diferentes componentes industriais. Utilizando sistemas de inserção padrão como teclado e mouse ou seu touchscreen, você pode ler todos os dados confortavelmente em seu display de 12".

    Nosso novo SmartVision Controller comanda diretamente câmeras industriais conectadas e envia resultados por meio de diferentes interfaces de rede ao comando central.

    Características específicas

    • funcionalidade escalonável - desde uma apresentação simples até uma análise de dados de alto desempenho
    • formato construtivo compatível com a indústria e conceitos de fixação
    • conexão padronizada nos mais diversos ambientes de rede da empresa
    Industrial Controller