Módulos I/O
Módulos I/O

Transportar sinais de modo eficiente

Os módulos E/A da Balluff ligam sensores e atuadores binários e analógicos através de uma rede com o nível do controlador. A utilização dos módulos permite reduzir de forma significativa a quantidade de cabos.

Além disto, os módulos E/A oferecem funções adicionais para o pré-processamento de sinais e recursos avançados de diagnóstico. Os diferentes formatos construtivos e as tecnologias de conexão possibilitam soluções para os mais diversos casos de aplicação mesmo nas condições ambientais mais extremas.

As vantagens mais importantes

  • instalação simples
  • parametrização eficiente
  • diagnóstico contínuo
  • soluções individuais graças aos diferentes formatos construtivos e tecnologias de conexão
  • adequados para utilização em condições ambientes extremas

Famílias de produtos

  • Hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link

    Ideais para utilização em ambientes severos – com grau de diagnóstico único

    Nossos hubs configuráveis de IO-Link BNI são ideais para uso em ambientes industriais severos, graças à sua carcaça robusta. Os módulos I/O baseiam-se em conectores de encaixe M12 ou M8 e são de instalação e manutenção simples e econômicas.

    O monitoramento de canal simples específico por porta detecta curto-circuito, sobrecarga e ruptura de cabo na porta. Este grau de diagnóstico seletivo é único nos módulos I/O.

    A máxima funcionalidade com excepcional flexibilidade são oferecidas por nossa variante BNI IOL-302… Ela reúne dois módulos em um. A sua corrente máxima de carga do sensor de 500 mA é particularmente adequada para a operação de sensores em válvulas hidráulicas com consumo elevado. Configuradas como saída, estão disponíveis até 2 A na porta.

    Características específicas

    • instalação e manutenção simples e econômicas
    • detecta curto-circuito, sobrecarga e ruptura de cabo na porta
    • variante BNI IOL-302… para máxima funcionalidade e excepcional flexibilidade
    Hubs configuráveis com IO-Link
  • Conectores para manifold IO-Link

    Conectar de maneira simples ilhas de válvulas descentralizadas

    As vantagens do IO-Link também podem ser utilizadas em nossos conectores para manifold IO-Link. Pois com estes componentes é possível conectar com extrema facilidade as ilhas de válvulas instaladas descentralizadamente com o nível do comando.

    Características específicas

    • invólucro adaptador compacto para encaixe direto à ilha de válvulas com necessidade de espaço mínimo
    • compatível com a ocupação dos pinos de diferentes ilhas de válvulas
    • cabeamento otimizado graças à ligação com o nível do comando usando cabos de sensor padronizados de 3/4 condutores
    • possível controlar até 24 bobinas eletromagnéticas
    Conectores para manifold IO-Link
  • Interfaces universais IO-LINK

    Infinitas possibilidades

    Por meio de nossas interfaces universais IO-Link, todos os equipamentos são abertos para IO-Link com até 16 entradas/saídas. A interface IO-Link pode ser usada para conectar bombas, lâmpadas de sinalização, painéis de controle, ilhas de válvulas, unidades de comutação, unidades de transferência etc. ao nível de controle no processo.

    O módulo fornece a conexão rápida IO-Link através do cabo do sensor padrão e de um cabo aberto. Até 16 entradas/saídas podem ser integradas ao panorama de controle.

    Características específicas

    • carcaça de adaptador compacta para conexão direta a diferentes dispositivos via IO-Link
    • universal e independente de fieldbus
    • Ligação ao nível de comando com o cabo de sensor comum
    • Estão disponíveis versões com 8 ou 16 sinais de entrada/saída
    • sem cabeamento múltiplo complexo
    • economiza espaço, tempo e dinheiro através de um conceito de cabeamento simplificado
    Interfaces universais IO-LINK