Ligar dispositivos Ethernet de maneira simples e eficiente
Usando os nossos Switches não gerenciáveis é possível conectar em estrela os dispositivos Ethernet de 5 portas e 8 portas em um componente. Os Switches não gerenciáveis atendem tanto a classe de proteção IP67 como também IP20, e permitem taxas de transferência de 10 e 100 Mbit/s. A velocidade de transferência é configurada automaticamente pela função de autonegociação.
Por meio da sua função "Autocrossing", os módulos detectam de maneira autônoma o tipo de cabo sendo utilizado. Desta forma é excluída a possibilidade de erros de cabeamento.
Características específicas
- IP67 e IP20
- taxas de transferência de 10 e 100 Mbit/s
- velocidade de transmissão ajustada automaticamente através da função "Auto-Negotiation"
- erros de cabeamento deixam de existir graças à função "Autocrossing"