Acopladores indutivos
Acopladores indutivos

Transmitir energia e dados sem contato

O cabeamento fixo de sensores e atuadores está associado à desvantagens. Na automação, frequentemente os cabos e contatos são submetidos a grandes esforços, fazendo com que os cabos possam apresentar fadiga e se romper, provocando a parada da máquina.

Os nossos acopladores indutivos BIC transmitem dados e energia sem contato através de uma folga de ar. Assim não é originado nenhum desgaste mecânico. A disponibilidade da instalação se torna maior, os tempos de ciclo mais curtos e as sequências mais flexíveis. As unidades podem ser rapidamente separadas, são fáceis de manipular e livres de manutenção. Isto permite que você realize os novos requisitos em um intervalo de tempo mínimo.

As características específicas

  • sem desgaste mecânico
  • disponibilidade mais elevada da instalação, tempos de ciclo mais curtos, sequências mais flexíveis
  • de separação rápida, fáceis de manusear, livres de manutenção

Famílias de produtos

  • Acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link

    Intercâmbio de dados mais transparente, sem contato, entre Master e Device

    Os acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link servem para a transmissão sem contato de energia e dados através de uma folga de ar. Isto torna os contatos mecânicos desnecessários. E ao usar nosso sistema de acoplamento bidirecional com IO-Link, a troca de dados funciona em ambas as direções.

    A transmissão sem contato de sinais com padrão IO-Link é construída de modo transparente: o sistema se comporta como "invisível" e não precisa ser parametrizado. Basta interligá-lo de maneira simples entre o IO-Link-Master e o IO-Link-Device, e a comunicação se inicia imediatamente.

    O sistema possui uma interface IO-Link completa, independente do status de revisão do IO-Link. Os dados de eventos, parâmetros e processo podem, desta forma, serem intercambiados diretamente entre o Master e o Device.

    Características específicas

    • ativação simultânea dos atuadores e coleta dos sinais dos sensores
    • AUX-Power para ligação e desligamentos dos atuadores
    • não é necessária parametrização – instalação simples através de Plug-and-Work
    • funcionalidade IO-Link até o Device
    • extensão flexível dos dados de processamento
    Transmissão de sinal com IO-Link
  • Acopladores indutivos para transmissão de sinal

    Transmitir sinais de maneira confiável em ambas as direções

    Nossos acopladores indutivos para transmissão de sinal são projetados para até oito sinais de sensor e oito sinais de comando do atuador.

    O sistema é bidirecional, logo, ele transmite os sinais em ambas as direções. A sua unidade Remote pode realizar a ativação individual e operar unidades de fixação. A partir da base, é possível transmitir até oito sinais, na qual quatro canais podem ser ativados independentemente um do outro.

    Características específicas

    • transmite sinais em ambas as direções
    • a unidade remota realiza a ativação individual e opera unidades de fixação
    • pode transmitir até oito sinais
    • pode ativar quatro canais independentes um do outro
    Transmissão paralela de sinais
  • Acopladores indutivos para alimentação elétrica

    Transmissão sem contato de energia garante a troca rápida de formato

    As mudanças rápidas no formato garantem uma alta produtividade. No entanto, elas frequentemente são significativamente dificultadas pelos contatos de encaixe, por exemplo, na troca de garras em robôs.

    Os nossos acopladores indutivos para alimentação elétrica transmitem a energia sem contato através de uma folga de ar. Desta forma, os contatos mecânicos de encaixe se tornam desnecessários. As vantagens: Sem desgaste, troca imediata de ferramentas e grande flexibilidade.

    Características específicas

    • livre de desgaste – transmissão sem contato de energia através de uma folga de ar
    • pronta troca de ferramenta
    • grande flexibilidade
    Alimentação elétrica através de acopladores indutivos