Machine Vision
Machine Vision

Verificação exata da qualidade com processamento de imagens

Graças à utilização do processamento de imagens com padrão industrial, as Soluções de Visão da Balluff atendem às exigências cada vez mais severas de qualidade máxima e altíssima flexibilidade das modernas instalações de fabricação.

Eles realizam uma detecção confiável dos erros e garantem, assim, uma verificação exata da qualidade. Todas as funções podem ser combinadas de maneira flexível.

As vantagens mais importantes

  • elevada eficiência econômica em função da redução dos custos, pois um sensor é capaz de executar diversas funções
  • menor quantidade de rejeição e falhas em razão da detecção precoce dos erros
  • alta disponibilidade das instalações graças à comutação simples da tarefa de verificação na mudança dos lotes
  • monte suas soluções de visão individualmente e online – usando o nosso Configurador de Sistemas de Visão

Famílias de produtos

  • Sensor Vision BVS E Standard

    Dominar tarefas de verificação diversificadas através de apenas um sensor Vision

    Os nossos sensores Vision BVS E Standard permitem controlar o seu processo de produção com consciência dos custos e precisão da qualidade. É possível utilizar um total de sete ferramentas de verificação independentes entre si e verificar simultaneamente várias características do produto. Até 20 inspeções com memorização podem ser ativadas de maneira simples através do CLP. Assim a produção pode ser continuada sem interrupções mesmo em caso de alternância das peças de trabalho. Com isso, o BVS E Standard demonstra-se ser soberano para tarefas simples na detecção de erros.

    Características específicas

    • economia de custos por meio da utilização de um sensor Vision para diversas tarefas
    • detecção precoce dos erros garante 100 % de qualidade
    • alta disponibilidade das instalações graças à comutação simples da tarefa de verificação na alternância dos lotes
    • opcionalmente, disponível com luz vermelha ou infravermelha como iluminação integrada
    Sensor Vision BVS E Standard
    BVS E Standard

    Na versão Standard simples e de baixo custo para iniciantes, o sensor Vision da série BSV E Standard oferece 20 locais de memória de inspeção e a escolha livre entre sete ferramentas independentes que podem ser giradas livremente.

  • Sensor Vision BVS E Advanced

    Monitoramento confiável da qualidade do produto

    O sensor Vision BVS E Advanced da Balluff permite que você controle o seu processo de produção de maneira eficiente e confiável. A posição identificada dos objetos e os dados de processo determinados são emitidos via interface IP/TCP Ethernet.

    O processamento rápido dos dados e a combinação dos resultados individuais das inspeções garantem um monitoramento preciso e confiável da qualidade do produto. Os custos são reduzidos graças às múltiplas possibilidades de utilização de um único sensor Vision, o qual desempenha diversas tarefas de verificação.

    Características específicas

    • controle de qualidade também em peças com posição livre de giro
    • alta disponibilidade das instalações graças à comutação simples da tarefa de verificação na alternância dos lotes
    • opcionalmente, disponível com luz vermelha ou infravermelha como iluminação integrada
    Sensor Vision BVS E Advanced
    Sensor Vision BVS E Advanced

    O sensor Vision da série BVS-E Advanced é pensado para aplicações exigentes e rápidas. Além de oferecer todos os recursos da versão Standard, ele permite a detecção de posição em 360° e a operação lógica de diversas características.

  • Sensor Vision BVS E Universal

    O faz tudo com ampla gama de aplicações

    O nosso versátil sensor Vision BVS E Universal possui ferramentas de processamento de imagens particularmente potentes e baseadas em contorno. Assim ele localiza, verifica e conta as peças em qualquer posição de giro. Ele transmite o alinhamento e a posição das peças através da interface. O BVS E Universal executa a leitura de códigos de barras e matriz de dados de maneira excepcionalmente confiável e precisa. Com uma velocidade de até 40 códigos por segundo.

    Características específicas

    • O controle do alinhamento de peças ou a posição reduz o esforço de execução de peças
    • controle de qualidade também em peças com posição livre de giro
    • alta disponibilidade das instalações graças à comutação simples da tarefa de verificação na alternância dos lotes
    • opcionalmente, disponível com luz vermelha ou infravermelha como iluminação integrada
    Sensor Vision BVS E Universal
    Sensor Vision BVS E Universal

    A gama de aplicações do sensor Vision BVS E Universal varia desde o controle da montagem e presença, passando pela leitura e verificação de códigos, até aplicações complexas, tais como o posicionamento das peças.

  • SmartCamera para visão de máquina

    Para rastreamento, controle de qualidade e para tarefas de posicionamento

    A SmartCamera da série BVS SC para Machine Vision de fácil manejo da Balluff oferece todas as funções necessárias para soluções visuais da rastreabilidade (Traceability), dos controles de qualidade e das tarefas de posicionamento. As tarefas (analisar, encontrar, medir dimensões) você pode organizar individualmente e os resultados você pode transferir de modo flexível.

    Os recursos incluem funções para a criação integrada de testes, assim como a visualização e a estatística das inspeções. Além disto, os produtos IO-Link podem ser acionados de maneira direta. Em função da sua operação simples, baseada em software, a SmartCamera pode ser rapidamente integrada no processo. Além disto, a sua utilização é extremamente flexível graças à possibilidade de criação de planos de teste de livre escolha.

    Características específicas

    • gestão inteligente de dados para limitar a carga de trabalho de Profinet e Ethernet/IP
    • integração simples no ambiente de produção através da ligação com IO-Link
    • gestão segura e customizada dos resultados para o comando ou servidor
    • versão robusta adequada para a indústria
    SmartCamera
    Rastreabilidade com SmartCamera

  • Câmeras industriais

    Solucionar com facilidade uma variedade de tarefas de processamento de imagem

     

    Câmeras industriais de alta performance oferecem a possibilidade de resolver tarefas de processamento de imagem em ambientes automatizados de forma flexível e adaptada à sua aplicação. As câmeras industriais de alta performance da Balluff são intuitivas e oferecem imagens de alta definição, permitindo que os robôs detectem e capturem com segurança objetos em linhas industriais automatizadas.
    Também utilizadas para rastreabilidade, nossas câmeras industriais BVS CA reconhecem e verificam códigos ou textos de objetos, de modo que você possa solucionar aplicações para identificação automática, ao mesmo tempo em que você otimiza o processo de produção. Peças inadequadas ou defeituosas podem ser detectadas e classificadas antecipadamente através do uso da câmera. As câmeras industriais da Balluff proporcionam assim a garantia de qualidade de que todas as peças serão 100% inspecionadas. Graças à simples interface de operação do software de parametrização da BVS, nossas câmeras industriais são intuitivas e de fácil operação. As câmeras industriais de alta performance da Balluff estão disponíveis com resoluções de 1.6 megapixels com versões coloridas ou monocromáticas, carcaça robusta apropriada para a indústria, conexões de lente de montagem C e cabos de ligações padronizados as tornam ideais para o uso na automação industrial.

     

     

    As particularidades

    • interfaces de dados padronizadas (GigE-Vision e USB3-Vision), bem como interface de programação padronizada GenICam
    • unidade FPGA e memória integrada para adaptação flexível de funções integradas
    • processamento rápido de dados
    • classe de proteção IP67 (para a versão GigE-Vision)

     

     

    Câmeras industriais
    Câmeras industriais