Identificação confiável em invólucro compacto
Com o Code-Reader da série BVS E Identification da Balluff, os seus produtos são identificados de maneira inequívoca. Ele executa a leitura confiável de códigos 1D ou 2D, bem como de stacked codes. Não importa se os códigos foram colados com uma etiqueta, foram impressos, foram gerados com laser ou foram marcados diretamente. O Code-Reader BVS E executa a leitura de todos os códigos com velocidade de 40 vezes por segundo. Além disso, os desvios posicionais não representam problema para ele, porque isso compensa o sensor diretamente.
Verificar o conteúdo
Para assegurar que apenas os produtos corretos tenham sido utilizados, o Code-Reader da série BVS E Identification verifica os códigos quanto ao conteúdo. Além disso, o sensor possui a função "OCV", que pode ser usada para verificar textos e sequências de números, por exemplo, para controlar datas de validade específicas de um produto.
Avaliar a qualidade do código
Para que seja possível identificar os produtos com segurança, é necessário garantir uma qualidade invariável do código durante todo o processo. A avaliação dos códigos conforme a norma ISO necessária para tal, também é disponibilizada pelo Code-Reader da série BVS E Identification.
Aplicações
O Code-Reader da série BVS E Identification é utilizado nas identificações de componentes no processo, bem como no rastreamento de embalagens e no controle da fabricação.
Características específicas
- operação simples e autoexplicativa
- leitura segura de vários códigos simultaneamente
- conexão simples com o CLP via interface RS232 e Ethernet
- formato construtivo compacto
- estão disponíveis várias óticas
- opcionalmente, disponível com luz vermelha ou infravermelha como iluminação integrada


Com o Code-Reader da série BVS E Identification, os seus produtos são identificados de maneira inequívoca. Independentemente se os seus produtos são identificados com códigos 1D ou códigos 2D. E, independentemente se esses códigos foram colados com uma etiqueta, foram impressos, foram gerados com laser ou marcados diretamente.