Alimentação confiável de tensão para a montagem direta em máquinas automáticas e carcaças de máquina
As nossas fontes de alimentação confiáveis e eficientes em formato compacto são apropriadas para a montagem direta em máquinas automáticas e carcaças de máquina. Elas alimentam sensores, comandos, IHMs e PCs com o nível de potência apropriado em todas as aplicações. Como aplicação compacta e com economia de espaço com tensões de livre escolha de 24 V, 5 V, 12 V ou 15 V, elas são aprovadas para uso mundial.
Características específicas
- monofásicas
- 20…160 W
- a prova de curto-circuito
- tensão regulável de saída
- entrada de faixa ampla 88…264 Vca
- operação paralela para ajuste flexível em relação à aplicação (dependendo do tipo)
- ondulação residual particularmente reduzida da tensão de saída
- modo Hiccup em caso de curto-circuito
- carcaça metálica ou de plástico