Sistema RFID Industrial BIS C
Sistema RFID Industrial BIS C

Fluxo confiável de informações para a fabricação

Os sistemas RFID BIS C de baixa frequência são excepcionalmente potentes e flexíveis na identificação confiável de ferramentas em centros de usinagem ricos em agentes refrigerantes e lubrificantes. Um posicionamento preciso nem sempre é necessário. Diversas mídias de dados também podem ser lidas e gravadas de forma dinâmica "durante a passagem".

LF (70/455 kHz) é a primeira escolha para a identificação de ferramentas em alcances pequenos. Outros campos de aplicação são: sistema de transporte de peças, sistemas de transporte de paletes e FTS, bem como a tecnologia de montagem e a organização dos equipamentos.

As vantagens mais importantes

  • grande multiplicidade de modelos de mídias de dados (TAGs) e cabeças de leitura/escrita para as mais diversas aplicações e condições desfavoráveis de utilização
  • livre de desgaste, sem manutenção e não sensível à sujeira
  • elevada segurança contra interferências e transferência segura dos dados graças a um software de verificação especial nos processadores com todos os sistemas bus convencionais no mundo
  • capacidade de memória de até 8 kBytes

Componentes do sistema

  • Tags de LF (70/455 kHz)

    Informações diretamente no objeto –mesmo em ambientes severos

    As mídias de dados LF acompanham as peças ao longo de todo o processo de fabricação. Nisto elas são submetidas a condições extremas, tais como altas temperaturas, ambiente metálico ou influências ambientais.

    As mídias de dados da Balluff atendem às exigências elevadas: Elas são imunes em relação às interferências em ambiente metálico, são potentes em ambiente ricos em agentes refrigerantes e lubrificantes e adequadas para aplicações em água deionizada em autoclaves, bem como em vácuo.

    Características específicas

    • multiplicidade de mídias de dados especiais para quase todos os setores da indústria
    • mídias de dados RFID robustas, adequadas para a indústria, resistentes às intempéries e altas temperaturas
    • mídias de dados EEPROM com capacidades de memória de 511, 1023, 2047 bytes
    • mídias de dados FRAM com 8 kBytes para ciclos de leitura/escrita quase que ilimitados
    • possibilidades de montagem: colagem ou aparafusamento
    • mídia de dados Tool-ID BIS C-122 de 10 mm: o clássico utilizado aos milhões em padrão normalizado internacionalmente
    • mídias de dados de canto com bobinas duplas evitam as rotações de paletes na identificação
    • programação dos portadores de código conforme as especificações do cliente
    Mídias de dados BIS C
  • Cabeças e antenas de leitura/escrita LF (70/455 kHz)

    Cabeças de leitura/escrita para múltiplas aplicações

    As nossas cabeças de leitura/escrita LF e antenas específicas para aplicação com design industrial permitem a integração simples no sistema. O seu invólucro robusto em classe de proteção IP67 garante a aplicação segura também em ambientes industriais severos.

    Conforme a necessidade, estão disponíveis diferentes versões com cabo ou conexão por conector. Até quatro cabeças de leitura/escrita podem ser conectadas no processador BIS V. O alcance de leitura/escrita depende da combinação de cabeça de leitura/escrita e mídia de dados utilizada, que é adicionalmente influenciada pelo modo de operação (estático versus dinâmico), pelo material de montagem e pela zona livre ao metal.

    Características específicas

    • cabeças de leitura/escrita Tool-ID especiais em Ø 14,5 mm ou M16 para a montagem faceada em metal
    • cabo disponível em 1 m, 5 m e 10 m
    • O cabo não pode ser cortado para garantir a funcionalidade
    • é necessário cabo de ligação BCC0FCK para conexão com os processadores BIS V
    • são possíveis formatos construtivos customizados
    Cabeças e antenas de leitura/escrita LF (70/455 kHz)
  • Cabeças de leitura/escrita com processador integrado LF (70/455 kHz)

    Tudo em um único invólucro

    As nossas cabeças de leitura/escrita LF com processador integrados reúnem tudo em um único invólucro: antena, eletrônica e interface. Para a programação simples e rápida das mídias de dados, pode ser utilizado o software para PC BIS Cockpit gratuito. Alternativamente, as mídias de dados também podem ser programadas através de um processador com conexão serial e protocolo Balluff 007.

    Características específicas

    • BIS C-60R: o sistema de somente leitura (Read-only) mais simples para aplicações básicas
    • Informações de 8 bits sem componentes adicionais disponíveis em paralelo
    • são sempre utilizados 3 bytes por valor a partir do endereço 0
    • os bytes restantes na tag também podem ser utilizados para outras finalidades (com os processadores correspondentes)
    Cabeças de leitura/escrita com processador integrado
  • Handheld de leitura/escrita LF (70/455 kHz)

    Confiáveis mesmo em condições desfavoráveis de iluminação e condições severas

    Os nossos aparelhos de leitura/escrita LF são perfeitamente apropriados para a leitura e escrita móvel de mídias de dados BIS C. Eles são usados na verificação manual da qualidade ou na documentação da realização de manutenções.

    A transmissão dos dados realiza-se através de Wi-Fi, Bluetooth ou conexão USB por cabo. Os handhelds podem ser expandidos para leitoras de códigos de barras 1D ou 2D. Eles fornecem resultados confiáveis mesmo em condições desfavoráveis de iluminação e ambientes severos.

    Características específicas

    • Sistema operacional Windows CE® V6.0
    • Disponibilidade de diversas versões de antena, dependendo da mídia de dados escolhida
    • Alcance dependente da versão da antena
    • Fonte de alimentação para carregamento e pino de controle incluídos no escopo de fornecimento
    • Mobile Computer de alto desempenho Zebra Workabout Pro 4 como aparelho de base
    • Software Balluff pré-instalado (SDK – Software Development Kit)
    • Tela sensível ao toque com display colorido grande
    • Acessórios opcionais: Dockingstation e punho de pistola para um trabalho ergonômico
    • Software específico do cliente sob consulta
    Handhelds
  • Processadores LF (70/455 kHz)

    Intercâmbio confiável de dados com o comando

    Com o nosso processador BIS V é possível utilizar simultaneamente até quatro cabeças de leitura/escrita por processador. A sua independência de frequência permite o funcionamento misto de todas as frequências (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Sendo assim, é necessário carregar somente um tipo de processador, o que simplifica enormemente a manutenção de estoque. Além disso, para uma aplicação independente em relação ao setor industrial, o processador está disponível com todos os sistemas bus convencionais no mundo.

    Características específicas

    • EMC perfeita graças ao invólucro robusto em fundição sob pressão de zinco
    • todas as conexões são na parte frontal, de fácil acesso
    • conceito de fixação variável para a montagem simples em trilhos DIN ou perfis
    • display LCD e botões de pressão para colocação simples em serviço
    • cada uma das cabeças de leitura/escrita sinaliza o seu estado operacional por meio de dois LEDs diretamente no processador
    • porta IO-Link-Master integrada para a conexão de sensores e atuadores compatíveis com IO-Link
    • servidor Web para um monitoramento confortável do estado à distância
    • blocos de função dos principais fabricantes de comandos para rápida utilização
    • Switch Ethernet de 2 portas integrado para topologia em linha e em anel
    • pequena e compacta (172 × 48 × 62 mm)
    • interface USB para a colocação rápida em serviço sem conexão bus
    • BIS Cockpit: cabeças de leitura/escrita independentes da interface, parametrizáveis com ferramenta de software baseada em PC
    • alimentação elétrica através de conectores 7/8 robustos adequados para ambientes industriais
    Processador BIS C
  • Acoplador de Dados LF (70/455 kHz)

    Ponte sem contato de interfaces aéreas

    Os acopladores de dados LF da Balluff garantem flexibilidade máxima. Eles transmitem os dados de modo seguro através de duas interfaces aéreas. Nisto eles fazem a ponte sem contato de ambas as transições ao invés de uma transmissão fixa de dados.

    Os acopladores de dados são utilizados em todos os casos em que uma interface mecânica dupla é indispensável, como por exemplo, em mesas giratórias, porta-peças intercambiáveis ou braços mecânicos. Assim é possível simplificar a concepção das suas instalações e aumentar a disponibilidade do seu sistema graças ao contato mais rápido, por exemplo, em trocas de ferramenta.

    Características específicas

    • os acopladores de dados trabalham como um cabo de extensão
    • transmissão livre de manutenção e sem desgaste mecânico
    • transmissão rápida e segura de sinais
    • diversos comprimentos de cabo: 1 m, 2 m e 5 m
    • cabeamento simples de, por exemplo, mesas giratórias, cabeça de punção intercambiáveis, ….
    • aumento das consultas de função também em locais anteriormente não acessíveis
    Acoplador de Dados LF (70/455 kHz)