Disponibilidade das informações diretamente no objeto
As mídias de dados LF acompanham as peças ao longo de todo o processo de fabricação. Nos casos em que for necessária uma grande quantidade de Tags para a realização da sua aplicação, as mídias de dados da Balluff (RFID BIS L) são uma escolha de baixo custo e confiável. Algumas delas têm uma funcionalidade somente de leitura que exclui a possibilidade de adulteração e garante uma alta segurança de dados.
Características específicas
- mídias de dados redondas em diferentes tamanhos: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
- mídia de dados em vidro resistentes a produtos químicos, 13 × 3 mm
- Tag somente leitura (3 ou 5 bytes) ou de leitura/escrita com 192 bytes
- possibilidades de montagem: colagem ou aparafusamento
- disponíveis duas variantes de mídias de dados Read-only: com uma Unique ID exclusiva fixa com tamanho de 5 bytes ou com programação de dados individuais de 3 bytes conforme a especificação do cliente