Sistema RFID Industrial BIS M
Sistema RFID Industrial BIS M

O pacote de força para velocidade e grandes volumes de dados

O sistema RFID BIS M (13,56 MHz) é compatível com normas ISO de vigência internacional e se caracteriza pela elevada velocidade de transmissão de grandes volumes de dados.

Através das múltiplas possibilidades de combinação entre mídias de dados e cabeças de leitura/escrita, o sistema pode ser utilizados nas mais diversas aplicações. Ele é adequado, por exemplo, para o rastreamento de peça em pequeno alcance ou para aplicações no controle da produção (paletização, gravação na peça, ...).

As vantagens mais importantes

  • cabeamento padrão de 4 polos e disponibilidade de componentes IO-Link
  • em combinação com mídias de dados passivas, alcances médios de até, no máximo, 400 mm
  • integração perfeita em aplicações através das normas globais RFID ISO 15693 e ISO 14443A
  • estão disponíveis todos os sistemas bus convencionais no mundo
  • start-up simples e rápido
  • componentes High-Speed da Balluff (até oito vezes mais rápidos do que ISO 15693)
  • possibilidade de desenvolvimentos específicos para o cliente
  • múltiplos acessórios para uma integração simples em todos os locais de aplicação

Componentes do sistema

  • Tags de HF (13,56 MHz)

    Informações disponíveis diretamente no objeto

    As mídias de dados acompanham as peças ao longo de todo o processo de fabricação. Nisto eles são parcialmente submetidos a condições extremas por altas temperaturas, ambientes metálicos e influências ambientais. As nossas mídias de dados HF atendem às exigências elevadas deste ambientes. No grande portfólio da Balluff, você sempre encontrará o produto certo para uma ampla variedade de condições.

    Características específicas

    • Mídias de dados passivas: Os dados e a energia necessários são indutivamente acoplados pela cabeça de leitura/escrita
    • Todas as mídias de dados possuem um número de identificação exclusivo (Unique ID) que é apenas leitura e não pode ser modificado
    • Aplicável em todo mundo em razão da conformidade com ISO-15693
    • Mídias de dados EEPROM com memória de até 992 bytes
    • Mídias de dados FRAM com até 128 kBytes para ciclos quase que ilimitados de gravação
    • Montagem através de colagem ou aparafusamento
    • Classes de proteção elevadas até IP68/69K
    • Mais diversas características, tais como montagem em metal, resistência a alta temperatura, etc.
    • Para aplicações certificadas: Mídias de dados de alta velocidade da Balluff, até oito vezes mais rápidas do que ISO 15693
    • Mídias de dados de canto especiais para sistemas de transferência, de leitura/escrita a partir de dois lados
    • Estão disponíveis mídias de dados com tamanho reduzido
    • Os databolts são de fixação simples no objeto e de remoção rápida
    Mídias de dados HF
  • Cabeças e antenas de leitura/escrita HF (13,56 MHz)

    Parceiros de comunicação das mídias de dados

    As cabeças de leitura/escrita HF e antenas específicas para aplicação da Balluff em design industrial são fáceis de integrar no seu sistema. Elas são compatíveis com a norma ISO 15693 de vigência internacional e parcialmente com a ISO 14443A. Graças ao invólucro robusto com classe de proteção IP67, elas também são adequadas para utilização em ambientes severos. O seu alcance depende da combinação utilizada entre cabeça de leitura/escrita e mídia de dados.

    As cabeças de leitura/escrita IO-Link também estão disponíveis. Para aplicações nas quais é necessário protocolar com baixos custos o progresso da produção, o número de lote ou os dados de qualidade por meio de poucos dados.

    Características específicas

    • indicações de status diretamente na cabeça de leitura/escrita: colocação simples em funcionamento, tempos mínimos de parada
    • é possível conectar até quatro cabeças de leitura/escrita no processador BIS V
    • conexão através de conector de encaixe M12, comprimento de cabo até 50 m
    • cabeças de leitura/escrita para a montagem faceada em metal
    • formatos construtivos M12 com antena integrada
    • cabeças de leitura/escrita especiais, por exemplo, para sistemas de transferência, com montagem simples sem cantoneira de fixação adicional
    • antenas tipo moldura HF para alcances elevados até 400 mm
    • são possíveis formatos construtivos individuais
    • Componentes Tool-ID com o mesmo design que as cabeças de leitura/escrita BIS C disponíveis
    Cabeças de leitura/escrita e antenas
  • Cabeças de leitura/escrita com processador integrado HF (13,56 MHz)

    Tudo em um único invólucro

    As cabeças de leitura/escrita com processador integrado são a intermediação entre a mídia de dados e o PC ou o comando. O seu benefício: Como a antena, a eletrônica e a interface estão localizadas em um único invólucro, um processador adicional deixa de ser necessário.

    Além disto, a integração simples permite economizar custos na instalação. As variantes com eletrônica embutida também são apropriadas para condições de montagem com espaço restrito e permitem flexibilidade na instalação.

    Características específicas

    • interfaces disponíveis: serial - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
    • novidade, agora também com conexão bus: pode ser conectada All-in-one-FID-Reader BIS M-4008 diretamente no Profinet
    • invólucro robusto em IP67: utilização confiável em ambientes severos
    • indicações do status diretamente no invólucro da leitura: colocação simples em serviço e tempos mínimos de parada
    Cabeças de leitura/escrita com processador integrado
  • Handheld de escrita/leitura HF (13,56 MHz)

    Coletar dados de modo móvel e confortável

    Os nossos aparelhos de leitura/escrita são concebidos para mídias de dados BIS M. Eles são excepcionalmente apropriados para utilização em verificações manuais da qualidade ou para a documentação da execução de manutenções. A transmissão dos dados realiza-se através de Wi-Fi, Bluetooth ou conexão USB por cabo.

    Os handhelds são modulares e podem ser expandidos para leitoras de códigos de barras 1D ou 2D. Os dados são registrados de maneira segura mesmo em condições desfavoráveis de iluminação e ambientes severos.

    Características específicas

    • Sistema operacional Windows CE® V6.0
    • Disponibilidade de diversas versões de antena, dependendo da mídia de dados escolhida
    • Alcance dependente da versão da antena
    • Fonte de alimentação para carregamento e pino de controle incluídos no escopo de fornecimento
    • Mobile Computer de alto desempenho Zebra Workabout Pro 4 como aparelho de base
    • Software Balluff pré-instalado (SDK – Software Development Kit)
    • Tela sensível ao toque com display colorido grande
    • Acessórios opcionais: Dockingstation e punho de pistola para um trabalho ergonômico
    • Software específico do cliente sob consulta
    Aparelhos móveis de escrita/leitura HF
  • Processador HF (13,56 MHz)

    Intercâmbio confiável de dados com o comando

    Com o nosso processador BIS V é possível utilizar simultaneamente até quatro cabeças de leitura/escrita por processador. A sua independência de frequência permite o funcionamento misto de todas as frequências (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Sendo assim, é necessário carregar somente um tipo de processador, o que simplifica enormemente a manutenção de estoque. Além disso, para uma aplicação independente em relação ao setor industrial, o processador está disponível com todos os sistemas bus convencionais no mundo.

    Características específicas

    • EMC perfeita graças ao invólucro robusto em fundição sob pressão de zinco
    • todas as conexões são na parte frontal, de fácil acesso
    • conceito de fixação variável para a montagem simples em trilhos DIN ou perfis
    • display LCD e botões de pressão para colocação simples em serviço
    • cada uma das cabeças de leitura/escrita sinaliza o seu estado operacional por meio de dois LEDs diretamente no processador
    • porta IO-Link-Master integrada para a conexão de sensores e atuadores compatíveis com IO-Link
    • servidor Web para um monitoramento confortável do estado à distância
    • blocos de função dos principais fabricantes de comandos para rápida utilização
    • switch Ethernet de 2 portas integrado para topologia em linha e em anel
    • pequena e compacta (172 × 48 × 62 mm)
    • interface USB para a colocação rápida em serviço sem conexão bus
    • BIS-Cockpit: cabeças de leitura/escrita independentes da interface, parametrizáveis com ferramenta de software baseada em PC
    • alimentação elétrica através de conectores 7/8 robustos adequados para ambientes industriais
    Processador BIS M
  • Módulos de comunicação HF (13,56 MHz)

    Gateways para subrede de topologias de bus de 16 TM

    Os módulos de comunicação/gateways HF (13,56 MHz) da Balluff são usados para conexão ponto a ponto ou como conexão bus. Eles são integrados diretamente no sistema através da interface serial de um computador host (RS232) ou em uma interface de bus adequada.

    Sua interface RS485 pode ser usada para configurar uma subrede com até 16 usuários. Nós também fornecemos cabeças de leitura/escrita (HF) adequadas para esta subrede de topologia de bus de 16 TM: Nossas soluções do tipo BIS M-410, BIS M-411 e BIS M-620 possuem um processador integrado e uma subrede adequada de 16 interfaces RS485.

    Características específicas

    • um conjunto de comunicação para até 16 cabeças de leitura
    • formato construtivo bastante compacto
    • invólucro robusto em IP67: utilização confiável em ambientes severos
    • colocação em funcionamento fácil e tempos indisponíveis mínimos graças às indicações de status diretamente na carcaça do leitor
    • Soluções também disponíveis para grandes alcances de leitura
    Módulos de comunicação