Tags de registro seguro para ambientes severos
As mídias de dados ou Tags marcam o objeto a ser identificado e os equipam com informações adicionais, as quais podem ser lidas, descritas e armazenadas com uma senha. Elas memorizam dados de produto, processo e qualidade, fornecendo, dessa maneira, informações confiáveis sobre o ciclo de vida do produto.
As nossas modernas mídias UHF de dados atendem aos elevados requisitos industriais: Elas são resistentes a altas temperaturas, umidade, substâncias químicas e permitem o registro confiável mesmo em ambientes metálicos.
Ao contrário dos códigos de barras, as Tags RFID também podem ser lidas sem contato ótico visual e, portanto, não são sensíveis em relação à sujeira. A energia necessária para a mídia de dados passiva é acoplada indutivamente através da cabeça de leitura/escrita ou tomada da onda eletromagnética irradiada pela antena.
Características específicas
- ampla gama de produtos com diferentes versões, dimensões e possibilidades de aplicação
- todas as tags possuem um número de identificação único e imutável (TID) e um EPC (Electronic Product Code) programável individualmente;
- normas ISO 18000-6C ou EPC Gen2 Class1 de vigência internacional
- área de memória de usuário (User Memory) adicional de gravação livre com até 112 bytes
- algumas versões de mídia de dados possuem adicionalmente proteção por senha
- possibilidades de montagem: colagem, fundição ou aparafusamento
- disponível variante para a montagem direta sobre metal
- disponível Smart-Label autocolante de baixíssimo custo para aplicações descartáveis que permanecem no produto
- vários requisitos industriais podem ser implementados selecionando tags adequados
- coordenação ideal com os sistemas de leitura
- implementação em massa por meio de Low-Cost-Tags
- mídias de dados especiais, sem silicone, para a indústria automotiva
- tags especiais resistentes a temperaturas de até 220°C
- são possíveis variantes customizadas, específicas do cliente