Segurança de máquinas com a qualidade Balluff

Automação requer segurança. E a segurança baseia-se na confiabilidade. A qualidade Balluff garante uma confiabilidade especial: com soluções diversificadas que tornam as máquinas e os sistemas confiáveis e, portanto, também seguros. Nossa tecnologia de segurança combinada com a tecnologia de controle seguro permite conceitos inovadores para a segurança de sua máquina - com alta qualidade consistente e sustentada ao longo do tempo. Assim, o conceito de segurança da Balluff abrange uma variedade sempre crescente de produtos e componentes que contribuem para minimizar os riscos para as pessoas e as máquinas e que proporcionam um processamento seguro das informações. Estes componentes podem ser facilmente integrados ao sistema de controle das máquinas.

Porque é importante a segurança das máquinas?

Sem dúvida: alta eficiência e produtividade de máquinas e equipamentos são importantes na indústria. Mas proteger pessoas, máquinas e o local de trabalho é fundamental, e como especialistas em sensores e automação, precisamos fazer mais do que nos esforçar para garantir que nossos sensores funcionem adequadamente. O que é crucial é que nossa tecnologia de segurança industrial também atenda a regulamentações rigorosas. Porque sempre que as pessoas entram em contato direto com máquinas, os conceitos de segurança devem satisfazer os mais altos requisitos. Mesmo que os riscos e erros nunca possam ser completamente evitados, é importante minimizá-los e desenvolver um conceito de segurança ideal. Com segurança sobre o IO-Link, a Balluff oferece uma solução de segurança fácil de integrar para o seu ambiente de automação.

Qual é o significado de Safety over IO-Link?

Safety over IO-Link reúne automação e segurança em um sistema global eficiente. A base é a interface universal IO-Link: Um protocolo de segurança é modulado sobre um cabo de três condutores e possibilita a comunicação e a troca de informações entre o módulo de segurança I/O e o IO-Link Master. Safety over IO-Link fica aberto para o nível de sensores: No hub de segurança Profisafe podem ser conectados tanto os componentes de segurança da Balluff quanto os dispositivos de segurança com cabos padrão M12 de outros fabricantes.

O quão seguro é?

No total, através do hub de segurança estão disponíveis doze entradas e duas saídas seguras. O módulo pode processar entradas e saídas até uma soma de corrente de 8 A. O tempo máximo de reação está em torno de 20 milissegundos. O hub de segurança é um módulo de segurança I/O através do qual também componentes standard como simples sensores binários podem ser agrupados. A comunicação orientada pela segurança do IO-Link Master ocorre via Profisafe para Profinet. As informações relevantes à segurança são fornecidas pelo master através de um processo de túnel diretamente ao sistema de controle. As soluções realizadas por meio deste processo satisfazem as mais elevadas exigências de segurança até PLe/SIL3.

Quais são as vantagens oferecidas por Safety over IO-Link?

O nosso conceito de segurança Safety over IO-Link reúne as comprovadas vantagens de IO-Link como a troca de informações flexível e confiável, o transporte de dados através de todos os níveis, a ligação simples e a interface normatizada de utilização universal com a comunicação orientada pela segurança via Profisafe para Profinet.

A integração da tecnologia de segurança se torna simples como nunca. Ao IO-Link Master é ligado simplesmente o módulo de segurança IO ao qual você pode conectar praticamente todos os dispositivos de segurança. A parametrização ocorre de modo centralizado através do sistema de comando. Os jogos de parâmetros do conceito de segurança podem ser transferidos facilmente a outras máquinas e ao sistema inteiro. Além disso, o sistema pode ser adaptado a novas exigências com facilidade e rapidez.

Esta solução para a técnica de segurança industrial simplifica a estrutura do sistema e economiza tempo e custos para o sistema de cabos por meio de cabos de conexão M12 padronizados. A instalação no campo da técnica de segurança IP67 possibilita armários de comando menores e conceitos sistêmicos menos complexos.