Dispositivos óticos de segurança
Dispositivos óticos de segurança

Proteção segura para a interação entre ser humano e máquina

A produção flexível apresenta muitas exigências relativas à segurança quando, na automação, pessoas e máquinas trabalham em conjunto. Essa colaboração, por exemplo na sala de máquinas, não deve comprometer a segurança dos colaboradores. Dispositivos óticos de segurança como cortinas de luz de segurança da Balluff oferecem soluções que possibilitam muita flexibilidade. Outra vantagem: através da utilização de cortinas de luz, compostas de vários raios de luz alinhados em paralelo, você pode economizar espaço, já que as cortinas podem substituir as construções de cercas protetoras ou um conjunto de várias barreiras individuais de luz.

Dispositivos de proteção com funcionamento sem contato

Dispositivos óticos de segurança sempre são utilizados quando operadores intervêm no processo de produção, criando a necessidade de proteção contra perigos partindo de máquinas e sistemas. Os dispositivos de proteção com funcionamento sem contato (BWS) detectam os movimentos da pessoa na máquina, dentro da área de proteção definida, com luz infravermelha. As cortinas de luz de segurança da Balluff estão configuradas como proteção de dedos, mãos ou como grade de luz para aplicações de proteção corporal. Quanto maior a densidade dos raios de luz, maior a resolução e a capacidade de detecção, de modo que os dispositivos de proteção com funcionamento sem contato da Balluff permitem detectar com segurança até as menores partes do corpo. Se uma pessoa entrar na área de proteção definida, a cortina de luz de segurança dispara imediatamente um comando de parar, e todos os movimentos críticos para a segurança podem ser detidos.

A função de segurança é implantada com maior rapidez por meio de cortinas de luz do que com várias barreiras de luz individuais, já que você monta apenas uma unidade ao invés de instalar vários dispositivos de barreira de luz. A conexão também fica mais fácil. Você simplesmente conecta a grade de luz de segurança ao módulo seguro Safety over IO-Link, que está ligado ao IO-Link Master. Com isso, a função de segurança já está estabelecida. Ao mesmo tempo você economiza custos com a técnica de conexão padronizada com conectores de encaixe M12.

Seguro e com economia de espaço

Os dispositivos de proteção com funcionamento sem contato possibilitam a proteção confiável das pessoas sem desperdiçar espaço para a construção de cercas protetoras. Através da utilização de dispositivos óticos de segurança como as nossas cortinas de luz, essas construções fixas que normalmente impedem a entrada de pessoas nas áreas de risco e que requerem muito espaço, podem ser eliminadas. As cortinas de luz de segurança da Balluff são flexíveis na utilização e são econômicas. Ao mesmo tempo oferecem boa proteção contra manipulação.

Importante é o ser humano

Nos processos de manuseio totalmente automáticos existem riscos especialmente elevados para as pessoas. É essencial, portanto, que as cortinas de luz de segurança saibam diferenciar as pessoas e o fluxo de material. Para abastecer os robôs de modo confiável com material, por exemplo, as nossas cortinas de luz de segurança podem ser utilizadas também nas eclusas de material. Ali, a função de segurança é desativada temporariamente (muting) durante o transporte do material através da área de proteção. Mesmo assim, a segurança é mantida quando uma pessoa entra na área de proteção sem prévia autorização.

As vantagens mais importantes

  • detecção de dedos, mãos e corpo para uma interação rápida entre homem e máquina
  • área de proteção definida por meio de campo de proteção infravermelho – apropriada para aplicações de segurança até PLe/SIL3
  • parada segura da máquina em aplicações críticas de segurança
  • aproveitamento melhor do espaço graças a economia de construções de cercas de proteção
  • elevada proteção na manipulação