Dispositivos de comando seguros
Dispositivos de comando seguros

Parada confiável das máquinas em caso de emergência

O dever de cuidado das empresas inclui a operação segura de máquinas e sistemas automatizados. Para assegurar que também em situações de emergência possam ser evitados ou amenizados os perigos por máquinas, dispositivos de comando seguros como botão de emergência (desligamento de emergência) devem ser utilizados. Nos sistemas é obrigatório que um dispositivo de parada de emergência esteja sempre disponível como medida complementar de proteção – seja na instalação, no funcionamento ou durante a manutenção, sem importar se esta função irá resultar em desligamento de emergência (interromper alimentação de energia) ou em parada de emergência (deter o processo ou movimento causador de perigo).

Os dispositivos de comando seguros devem estar facilmente acessíveis, sempre disponíveis e operacionais e devem conduzir sem demora a um estado seguro da máquina. Os nossos dispositivos de comando bem visíveis acionam, em caso de emergência, uma função imediata de parada de emergência. Por este motivo, são ideais para a proteção dos seus colaboradores e dos seus sistemas.

Famílias de produtos

  • Dispositivo de botão de emergência

    Paradas em situações de emergência

    Botões ou chaves de parada de emergência impedem que máquinas ou equipamentos voltem a funcionar por iniciativa própria. Na maioria dos casos, a interrupção de um circuito faz com que o equipamento pare. Dependendo das condições gerais e regulamentos relevantes da aplicação, os sistemas de parada de emergência são classificados em diferentes categorias.

    Desligamento imediato da fonte de energia (parada - categoria 0)

    Desde que não represente nenhum outro risco para o operador, a energia é imediatamente interrompida.

    Imobilização controlada (parada - categoria 1)

    Nos casos em que uma interrupção da energia pode ocasionar situações de perigo, por exemplo em processos de frenagem, o sistema primeiro é colocado em estado seguro e só então a alimentação de energia é interrompida.

    Dispositivos de comando para os mais altos níveis de segurança

    Os dispositivos de comando de segurança Balluff atendem aos mais altos requisitos de segurança em conformidade com os padrões e normas internacionais e são de integração fácil e segura em seu sistema.

    As particularidades

    • desligamento seguro da alimentação de energia
    • abertura forçada conforme a IEC 60947-5-1, Anexo K
    • conexão acoplável com M12 (5 polos)
    • botão de pressão em formato de cogumelo com destravamento giratório
    • alta proteção contra poeira e água
    • carcaça compacta, montagem simples
    Dispositivo de botão de emergência