Dispositivos de bloqueio seguros
Dispositivos de bloqueio seguros

Dispositivos de bloqueio seguros para máquinas e equipamentos

Fixou, encaixou, durou – e isto com força de bloqueio de 1000 até 2500 Newton. Os dispositivos de bloqueio da Balluff asseguram a proteção de máquinas e equipamentos em todos os setores. Os dispositivos de bloqueio são adequados para aplicações de segurança até PLe/SIL3 e representam uma solução inteligente para impedir o acesso sem controle às áreas de risco. Os nossos dispositivos de bloqueio ajudam a proteger pessoas e máquinas e apresentam alto nível de codificação para proteção contra violações.

Através de diferentes princípios de funcionamento nos produtos da Balluff, você dispõe de uma diversificada gama de aplicações. Assim, você pode escolher entre dispositivos de bloqueio eletromecânicos e dispositivos de bloqueio com codificação por transponder. Neste contexto é bom saber que as carcaças robustas dos dispositivos com indicadores LED os tornam apropriados também para ambientes com exigências mais elevadas. Isto facilita a seleção das soluções adequadas.

Desligamento seguro da máquina

Em caso de dispositivos de proteção, por exemplo portas ou tampas protetoras, que não estiverem fechadas corretamente, não é possível ligar a máquina ou equipamento. Os dispositivos de bloqueio seguros da Balluff, porém, estão projetados para compensar um determinado desalinhamento (por ex. quando as portas estão desalinhadas).

RFID protege contra manipulação

Graças ao monitoramento RFID, os dispositivos de bloqueio sem contato com codificação por transponder proporcionam uma proteção contra manipulação particularmente eficiente. Os sensores de segurança codificados por transponder oferecem uma alta proteção anti-violação, porque o transponder RFID é identificado exclusivamente pelo sensor. Além disso, os sensores são insensíveis a vibrações e folgas mecânicas nos dispositivos de proteção.

Dispositivos eletromecânicos de travamento

Nas variantes eletromagnéticas, a forma particular do complemento mecânico reduz significativamente o risco da função de segurança ser burlada. Também, o contorno mecânico da abertura de entrada da cabeça da chave compensa folgas mecânicas dos dispositivos de proteção.

Instalação simples

A Balluff oferece soluções completas nas quais todos os componentes estão alinhados com precisão uns aos outros. A conexão é simples e econômica, usando a tecnologia de conexão M12 padronizada.

Como todos os componentes de segurança da Balluff, os dispositivos de bloqueio de segurança também podem ser conectados diretamente ao módulo seguro Safety over IO-Link, que agrupa todos os sinais e os encaminha via IO-Link Master para a avaliação. De passagem, você lucra com todas as vantagens de uma solução inteligente Indústria 4.0.

As vantagens mais importantes

  • apropriados para aplicações de segurança até PLe/SIL3
  • insensíveis a vibrações e folgas mecânicas
  • economizar tempo e custos na montagem
  • apropriados também para dispositivos de proteção pesados
  • seguros contra manipulação
  • conexão simples através da tecnologia padronizada M12

Famílias de produtos

  • Dispositivos eletromecânicos de travamento

    Para a proteção simultânea de pessoas e máquinas

    Dispositivos eletromecânicos de bloqueio com acionador separado são dispositivos de travamento que protegem pessoas e equipamentos. Em combinação com o sistema de comando da máquina e um dispositivo de proteção por isolamento, controlam o acesso à área de risco. Os nossos dispositivos de bloqueio podem ser usados com função mecânica de manter o fechamento (princípio de corrente de trabalho) ou função elétrica (princípio de corrente de repouso).

    As particularidades

    • carcaça metálica robusta com indicador de status
    • cabeça giratória de acionamento (passos de 90°) com duas aberturas de entrada
    • conexão de encaixe com M12 (8 polos)
    • dispositivo de bloqueio opcional, com princípio de corrente de trabalho ou de repouso
    • altas forças de bloqueio de até 2500 N
    • adequado para conexão direta ao módulo seguro IO-Link E/A da Balluff ou a outros comandos de segurança
    Dispositivos eletromecânicos de travamento
  • Dispositivos de bloqueio com codificação por transponder

    Proteção de pessoas – com elevada proteção contra manipulação

    Dispositivos de bloqueio de segurança sem contato com codificação por transponder são especialmente indicados para monitorar e manter o fechamento de portas protetoras, para proteger as pessoas contra potenciais riscos ou os processos contra interrupções. Graças ao alto nível de codificação, você pode obter uma ótima proteção contra manipulações.

    Características

    • princípio de monitoramento RFID com proteção contra manipulação e imune ao acúmulo de impurezas
    • acionamento flexível através de três direções de aproximação
    • proteção de acesso e de processo através da função integrada de manter o fechamento
    • insensível a vibrações, mesmo em estado desbloqueado
    • economia de custos com técnica de conexão M12 (8 polos) padronizada
    • adequado para conexão direta ao módulo seguro IO-Link E/A da Balluff ou a outros comandos de segurança
    Dispositivos de bloqueio com codificação por transponder