Chaves de segurança e sensores de segurança
Chaves de segurança e sensores de segurança

Sistemas de segurança por meio de chaves de segurança e sensores de segurança

As chaves e sensores de segurança Balluff são destinados à diversas aplicações. Nossas chaves e sensores são seguros para pessoas e máquinas. As chaves e sensores de segurança oferecem diversos princípios de funcionamento: indutivo sem contato para detecção segura de localização e posição final de objetos metálicos, eletromecânico e magnético/REED ou RFID para acesso ou verificação de posição, para proteção pessoal e de máquinas.

Graças ao uso universal da técnica de conexão M12, é possível economizar tempo e custos na instalação e na montagem. Além disso, você evita erros de cabeamento, consegue uma melhor visão de conjunto e assegura um monitoramento confiável.

Sensores e chaves de segurança com tecnologia RFID e REED

As chaves de segurança com codificação magnética asseguram o livre acesso sem desgaste nas portas de proteção. Em conjunto com um distanciador, é possível instalar estas chaves de segurança com codificação magnética até em ambientes ferromagnéticos. Se for necessária uma maior resistência à vibração e adulteração, os sensores de segurança com codificação por transponder são a solução.

Supervisão eletrônica

Para a supervisão direta de áreas de trabalho de robôs e de posições finais de suportes metálicos para ferramentas no ambiente industrial existem soluções eletrônicas. Os nossos sensores indutivos de segurança sem contato oferecem soluções simples. A diferença, em comparação com as chaves de segurança ou os sensores de segurança RFID convencionais, é que eles não requerem nenhum complemento especial e eles são resistentes às vibrações.

Como todas as chaves e os sensores de segurança Balluff, os sensores indutivos de segurança também podem ser conectados diretamente ao módulo de segurança IO que agrupa todos os sinais e os encaminha via IO-Link Master para a avaliação. De passagem, você lucra com todas as vantagens de uma solução inteligente Indústria 4.0.

As vantagens mais importantes

  • sensores e chaves de segurança para diversificadas possibilidades de aplicação
  • carcaças em versões robustas com indicador LED de função
  • apropriados para aplicações de segurança até PLe/SIL3
  • economia de tempo e custos mais prevenção de erros através da técnica de conexão M12 padronizada
  • redução de custos de instalação e espaço
  • a complexidade de montagem e o espaço exigido são reduzidos
  • apropriados também para dispositivos de proteção pesados
  • proteção contra manipulação
  • insensíveis a vibrações e guias de portas imprecisas

Famílias de produtos

  • Chaves eletromecânicas de segurança

    Para a proteção de pessoas e máquinas

    Chaves de segurança com acionador separado são dispositivos de travamento que oferecem, ao mesmo tempo, proteção de pessoas e máquinas. Em combinação com o sistema de controle da máquina e um dispositivo de proteção por separação, controlam o acesso à área perigosa.

    Características

    • carcaça de metal robusto com indicador de status
    • cabeça de acionamento rotativa com duas aberturas de entrada
    • conector M12 de encaixe
    Chaves eletromecânicas de segurança
  • Sensores indutivos de segurança

    Segurança para pessoas e instalações

    Sensores indutivos de segurança registram, sem contato, posição final e imobilidade de objetos metálicos. A diferença, em comparação com as chaves de segurança ou os sensores de segurança RFID convencionais, é que eles não requerem nenhum complemento especial para esta função. Conectores M12 são adequados para a conexão. Através de saídas OSSD, os sensores seguros são ligados de maneira simples a qualquer avaliação de segurança.

    Características

    • detectar localizações e posições (finais) de objetos metálicos
    • ao contrário das chaves de segurança convencionais sem complemento especial
    • conector de encaixe M12;
    • conectar qualquer avaliação de segurança através das saídas OSSD
    Sensores indutivos de segurança
  • Chaves de segurança com codificação magnética

    Ideais para monitoramento de portas de proteção

    As chaves de segurança com codificação magnética, sem contato, são excepcionalmente apropriadas para o monitoramento de portas de proteção – principalmente em ambientes com riscos de contaminação ou poeira. Em função do princípio de operação sem contato, elas são imunes a folgas mecânicas, por exemplo, quando as portas cedem ou são manuseadas de forma incorreta. Portanto, as chaves de segurança são de instalação simples. Com processos eletrônicos separados, as chaves de segurança podem ser usadas para aplicações até PLe/SIL 3.

    As particularidades

    • insensível à contaminação, devido ao princípio de funcionamento sem contato;
    • redução de custos com uso do conector padrão M12 de 5 pinos
    • adequada para conexão direta ao módulo de segurança IO-Link Balluff
    • conexão simples para qualquer controlador de segurança
    • princípio de funcionamento magnético, contato Reed
    Chaves de segurança com codificação magnética
  • Encoder magnético com função de segurança

    Apropriado para aplicações orientadas para segurança

    O encoder magnético com função de segurança dispõe de uma interface segura incremental sen/cos e de uma interface segura absoluta SSI ou BiSS-C. Isto o torna ideal para aplicações orientadas para segurança (certificação do TÜV Renânia). Para aplicações diversificadas devido ao grande comprimento de medição de até 48 m e a elevada repetibilidade (< 1 µm).

    Características

    • seguro: cumpre os requisitos conforme DIN EN ISO 13849-1:2015 (diretriz de máquinas, Pld), IEC 61508:2010 (segurança funcional, SIL2) e EN IEC 61800-5-2:2007 (função de segurança, SIL2)
    • rápidos: de instalação fácil, sem configuração
    • de aplicação universal: comprimentos de medição de até 48 m, resolução ajustável, alta precisão do sistema até 20 µm
    • confortáveis: Funções de parametrização e diagnóstico
    Encoder magnético com função de segurança
  • Sensores de segurança codificados por transponder

    grande flexibilidade para montagem e aplicação

    Sensores de segurança com codificação por transponder sem contato oferecem proteção de acesso para portas de segurança, impedindo manipulações e isenção de desgaste. Eles são imunes à sujeira, vibração e folga mecânica. Os dispositivos podem ser empregados sem problemas em aplicações até PLe/SIL 3. A altura de construção reduzida proporciona flexibilidade na integração. Variantes opcionais estão disponíveis com ímã de fixação integrado para manter o dispositivo de proteção na sua posição.

    Características

    • controle de acesso com proteção contra manipulação e sem desgaste para portas de proteção
    • são imunes a sujeira, vibrações e folga mecânica
    • com capacidade de manter dispositivos de proteção nas suas posições por meio de ímãs de fixação integrados
    • aplicações até PLe ou SIL 3;
    • integração flexível devido ao pequeno tamanho de estrutura
    Sensores de segurança codificados por transponder