Sensores capacitivos
Sensores capacitivos

Detecção confiável de objetos e níveis de enchimento

Os sensores capacitivos da Balluff detectam líquidos, granulados e pós em contato direto ou através de paredes de recipientes não metálicos.

A tecnologia Smart Level patenteada dos sensores compensa umidade, espuma e aderências de qualquer tipo – inclusive através de paredes de vidro ou plástico com até 10 mm de espessura. Isto torna os sensores ideais como sensores de nível para meios condutores. E garante para você uma alta segurança de aplicação.

Os sensores estão disponíveis em diferentes formatos construtivos, inclusive extremamente reduzidos. Na forma de sensores para colagem, eles se ajustam de maneira flexível em relação ao formato do invólucro e são de montagem fácil.

As vantagens mais importantes

  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • sinal de saída livre de interferências
  • compensação de espuma e aderências através da tecnologia Smart Level

Famílias de produtos

  • Sensores capacitivos para a detecção de objetos

    Resultados confiáveis mesmo em grande distância

    Os nossos sensores capacitivos detectam objetos mesmo a grande distância. Eles são apropriados para a detecção sem contato tanto de sólidos feitos de vidro, madeira, metal, plástico ou material composto com também de líquidos e sólidos a granel. Isto é possível através de paredes de plástico ou também de embalagens não metálicas.

    Os nossos sensores capacitivos não são prejudicados por cores, poeira ou superfícies reflexivas, brilhantes ou transparentes.

    Os sensores capacitivos da Balluff estão disponíveis em diversos formatos construtivos com as mais diversas variantes de conector e cabo. Com saída de comutação ou analógica ou com interface IO-Link. Além disto, estão disponíveis versões especialmente econômicas.

    Características específicas

    • sensores capacitivos em versões de plástico ou aço inoxidável para a detecção de meios com baixa permissividade elétrica a partir de grande distância
    • em formatos construtivos compactos a partir de Ø 6,5 mm e formatos construtivos planos, tais como discos, com distâncias de comutação de até 25 mm
    • é possível a montagem faceada e ajuste através de potenciômetro ou aprendizagem por cabo
    • disponibilidade de IO-Link
    Sensores capacitivos para a detecção de objetos
    Sensores capacitivos para a detecção de objetos

  • Sensores capacitivos para detecção de nível (sem contato)

    Detecção sem contato de líquidos ou sólidos a granel

    Você deseja registrar e monitorar níveis em recipientes, tubos ou reservatórios sem contato através de paredes não metálicas? Isto não representa nenhum problema para os nossos sensores capacitivos para detecção de nível (sem contato). Estes registram o nível de preenchimento de líquidos ou sólidos a granel e fornecem resultados confiáveis.

    Além isto, eles são apropriados para as mais diversas aplicações, pois estão disponíveis nas mais variadas versões: em formatos construtivos cilíndricos, cuboides ou de disco particularmente compactos e planos, bem como em versões resistentes à pressão e com as mais diversas variantes de conector e cabo.

    Particularmente interessante para você como usuário: Por serem equipados com a nossa tecnologia Smart Level patenteada, os sensores capacitivos da Balluff compensam umidade, espuma e adesão de qualquer tipo – inclusive através de paredes de vidro ou plástico com até 10 mm de espessura. Isto torna os sensores ideais como sensores de nível de preenchimento para meios condutores. E garante para você alta segurança de aplicação.

    Características específicas

    • para a detecção de nível de líquidos e sólidos a granel
    • ampla seleção de formatos construtivos e materiais de invólucro, bem como versões de baixo custo
    • ajuste e configuração simples, também via IO-Link
    • a tecnologia Smart Level patenteada compensa adesão, umidade e espuma através de paredes de vidro ou plástico com até 10 mm de espessura
    Sensores capacitivos para detecção de nível (sem contato)
    Sensores capacitivos para detecção de nível (sem contato)

  • Sensores capacitivos para detecção de nível

    Concebidos para a detecção de líquidos ou sólidos a granel com contato com o meio

    Você deseja registrar e monitorar níveis em recipientes, tubos ou reservatórios com contato com o meio? Isto não representa nenhum problema para os nossos sensores capacitivos para detecção de nível com contato com o meio. Eles registram o nível de preenchimento de granulados, meios em forma de pó, viscosos ou líquidos, bem como de sólidos a granel. Além isto, eles são apropriados para as mais diversas aplicações, pois estão disponíveis nas mais variadas versões. Em formatos construtivos cilíndricos ou como sondas de imersão, para montagem em furo ou flange, em versões resistentes à pressão, bem como com as mais diversas variantes de conector e cabo. Além disto, os diversos materiais de invólucro, como por exemplo, aço inoxidável, PTFE e PEEK, garantem máxima resistência química.

    Particularmente interessante para você como usuário: Por serem equipados com a nossa tecnologia Smart Level patenteada, os sensores capacitivos da Balluff compensam umidade, espuma e adesão de qualquer tipo. Isto garante alta segurança de aplicação.

    Características específicas

    • para a detecção de nível de granulados plásticos, cereais, pellets de ração ou de madeira, óleos, líquidos aquosos, ácidos, álcalis, pós condutores etc.
    • ampla seleção de formatos construtivos e materiais de invólucro, bem como versões de baixo custo
    • ajuste e configuração simples, também via IO-Link
    • tecnologia Smart Level patenteada para compensação de adesão, espuma e umidade
    Sensores capacitivos para detecção de nível
    Sensores capacitivos para detecção de nível

  • Sensores capacitivos para amplificador

    Pequenas, flexíveis, robustas e com processador remoto

    Em todos os locais em que um sensor com eletrônica integrada não funcionaria de modo ideal em razão do ambiente, as cabeças de sensor capacitivo da Balluff oferecem a precisão que mantém seu sistema funcionando. Elas são adequadas para a detecção de meios líquidos, pastosos e em forma de pó – em contato direto ou, inclusive, através de paredes de recipiente de vidro ou plástico com até 4 mm de espessura.

    Graças ao formato construtivo compacto, as nossas soluções podem ser aplicadas com grande sucesso em espaços estreitos. Pois a eletrônica é separada da cabeça do sensor.

    Escolha entre as versões com invólucro em PTFE ou aço inoxidável, para aplicação em temperaturas extremas ou pressão máxima. O amplificador também está disponível com saída de comutação ou analógica, ou uma interface IO-Link. Isto permite que os seus requisitos individuais sejam solucionados de modo ainda mais dirigido.

    Características específicas

    • cabeças de sensor capacitivo de material PTFE e em invólucro de aço inoxidável para temperaturas muito extremas, pressão máxima, bem como espaços estreitos
    • operação através de um amplificador em série, de modo opcional, com sinal de comutação – analógicas ou com IO-Link
    • montagem rápida, simples e de baixo custo
    • estão disponíveis versões particularmente resistente ao meio ambiente e robustas
    Sensores capacitivos para amplificadores em série
    Sensores capacitivos para amplificadores em série

  • Amplificadores para sensores capacitivos

    O ajuste correto para todas as aplicações

    Os amplificadores em série da Balluff permitem o ajuste e avaliação simples das nossas cabeças de sensor capacitivo. Para tal, estão disponíveis unidades de avaliação compactas com sinais de comutação, valores analógicos ou funcionalidade IO-Link para montagem em trilho DIN.

    Com possibilidade de ajuste fora de ambientes críticos, diversas opções de configuração oferecem funcionalidade estendida para quase todas as cabeças de sensor capacitivo da Balluff.

    Características específicas

    • para a configuração e avaliação simples de quase todas as cabeças de sensor capacitivo da Balluff
    • com unidade de avaliação conforto ou IO-Link para montagem em trilho DIN
    • é possível o ajuste fora das condições ambientes críticas
    • formatos construtivos compactos e os mais variados modos de funcionamento
    Amplificadores para sensores capacitivos em série
    Amplificadores para sensores capacitivos em série

  • Sensores capacitivos com características especiais

    Resistentes à pressão e temperatura mesmo em ambientes exigentes

    Na Balluff, os seus requisitos definem o programa. Por esta razão, a nossa gama de produtos também inclui sensores capacitivos especiais para requisitos técnicos elevados, como por exemplo, para pressão ou altas temperaturas. Como versões auto-adesivas, eles se ajustam de maneira simples e flexível à superfície a ser fixada. Graças aos materiais do invólucro, tais como aço inoxidável, plástico ou PTFE, eles são ideais para aplicação em ambientes exigentes. Além disto, eles dispõem de ampla faixa de tensão de operação e estão disponíveis em formatos construtivos especialmente pequenos.

    Para aplicação em temperaturas extremamente elevadas ou com pouco espaço, fornecemos inclusive cabeças de sensor com eletrônica remota. Desta forma, eles também podem ser instalados e ajustados com facilidade em locais de acesso difícil. Uma vez que seus amplificadores estão disponíveis saída de comutação ou analógica, ou com interface IO-Link, é possível fazer uso dos sensores para solucionar uma ampla gama de aplicações. Dependendo da saída escolhida é possível usá-los para, por exemplo, detectar um nível limite ou configurar a detecção contínua de nível.

    Características específicas

    • sensores capacitivos com invólucro de aço inoxidável, plástico ou PTFE
    • resistente à alta temperatura até 250°C e, a 180°C, resistente à pressão até 6 bar, bem como resistente a alta pressão até 150 bar
    • cabeças de sensor para operação com amplificador em separado, compatíveis com IO-Link
    • versões auto-adesivas para a fixação simples e flexível
    Sensores capacitivos com características especiais
    Sensores capacitivos com características especiais