Sensores de Monitoramento de Condições
Os sensores de monitoramento de condições da Balluff detectam variáveis físicas como vibração, temperatura, umidade relativa e pressão ambiente, processam-nas e fornecem os dados desejados para um sistema host via IO-Link. Além disso, esses sensores podem detectar e comunicar sua própria condição. Isso significa que você sempre sabe a temperatura, o número de horas de operação e o número de ciclos de partida.
O protocolo IO-Link padronizado permite parametrizar facilmente os sensores e combinar o processamento no sensor à sua aplicação específica. A estrutura de dados do processo permite configurar livremente e transmitir ciclicamente até cinco pontos de dados medidos ou pré-processados. Também são possíveis consultas acíclicas para variáveis adicionais de processamento estatístico. Você também pode usar o monitoramento automatizado de variáveis de medição ou processamento para definir valores-limite para pré-alarmes e alarmes principais, para que o sensor gere mensagens de aviso quando certos eventos ocorrem. Assim, os sensores de monitoramento de condições da Balluff fazem uma contribuição essencial para a operação eficiente e sem falhas do equipamento e aumentam significativamente a eficiência do sistema geral.
Os principais benefícios
- Várias medições em um dispositivo: vibração, temperatura, umidade relativa, pressão ambiente
- Circuito de processamento integrado com processamento de dados configurável
- Eventos configuráveis e indicações de status
- Rápido e fácil de conectar, incorpore usando o IO-Link
- Fomato compacto