Sensores de inclinação
Sensores de inclinação

Controle preciso da posição em inúmeras aplicações

Um controle preciso da posição, bem como o rastreamento e monitoramento contínuos dos movimentos de rotação são essenciais em muitas aplicações. Os nossos sensores de inclinação BSI medem o desvio em relação a uma eixo horizontal ou vertical em até 360°.

Com dois princípios de medição diferentes e várias faixas de ângulos, os sensores de inclinação da Balluff são apropriados para inúmeros setores e aplicações. É possível escolher entre os sensores de inclinação com um ou dois eixos de medição.

As vantagens principais

  • sem contato e absolutos
  • princípio de medição capacitivo
  • medição direta da inclinação em construções especiais de alto custo
  • interfaces: 4…20 mA, 0…10 V e Modbus
  • adequados para a aplicação em condições severas com alta classe de proteção IP67
  • faixa de medição até 360°
  • montagem e integração simples em suas instalações

Famílias de produtos

  • Sensores de inclinação - 1 eixo

    Alta precisão de 360° – para que nada fique fora do prumo

    Sensores de inclinação BSI com um eixo de medição permitem a medição de um eixo em 360° completos. Isto permite monitorar os movimentos de rotação de modo confiável e possibilita um rastreamento contínuo. Isto torna estes sensores perfeitos para o controle de processos.

    A versão para 1 eixo é disponibilizada com dois princípios de medição diferentes: Sensores de inclinação baseados em fluido quando for necessária alta precisão em toda a faixa de medição e temperatura. E sensores de inclinação baseados em MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) (sistemas microeletromecânicos) para aplicações que exigem uma maior flexibilidade.

    Características específicas

    Baseado em fluido

    • disponibilidade de Modbus e interface 4…20 mA
    • elevada precisão de repetibilidade e precisão
    • desvio de temperatura extremamente reduzido
    • invólucro metálico robusto e compacto
    • montagem simples – quatro furos de fixação no invólucro

    Baseado em MEMS

    • certificações UL e CE
    • interfaces: 4…20 mA, 0…10 V
    • vasta gama de faixas de medição diferentes
    • montagem flexível graças à função de centragem (calibração)
    • duas variantes para requisitos distintos
    • permite a economia de espaço graças ao formato construtivo compacto
    Sensores de inclinação - 1 eixo
  • Sensores inclinação - 2 eixos

    Medição de ângulo facilitada

    Os nossos sensores de inclinação de dois eixos BSI são baseados em MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) (sistemas microeletromecânicos). Eles são dotados de chips compactos com estruturas microeletromecânicas, que se movem com a inclinação de acordo com a gravidade. A avaliação se realiza através de um princípio de medição capacitivo.

    Com apenas um sensor é possível, portanto, realizar o controle de posição de componentes de máquina em dois eixos, sendo que o grande número de faixas de medição diferentes garante a precisão ideal para cada tarefa.

    Características específicas

    • certificações UL e CE
    • interfaces: 4…20 mA, 0…10 V
    • montagem flexível graças à função de centragem (calibração)
    • duas variantes para requisitos distintos
    • permite a economia de espaço graças ao formato construtivo compacto
    Sensores inclinação - 2 eixos