Sensores indutivos
Sensores indutivos

Máxima qualidade e precisão para a automação

É impossível pensar em automação sem sensores indutivos. Onde quer que a automação seja usada, é necessária a detecção de posição sem contato de objetos metálicos, resistência ao desgaste e confiabilidade. Seja em engenharia mecânica, produção de eletrônicos, indústrias automotivas, alimentícias ou de plásticos.

Para isso, a Balluff oferece uma grande variedade de sensores indutivos em diferentes formatos construtivos, para quase todas as aplicações: desde sensores padrão a sensores com distância de comutação ampliada, higiênicos, resistentes à alta pressão e sensores Ex, fator 1 ou sensores totalmente metálicos. Eles estão disponíveis até mesmo com revestimento adicional cerâmico ou PTFE, evitando, por exemplo, que respingos de solda se acumulem. No nosso portfólio você também encontra sensores totalmente metálicos com fator 1.

Com a ajuda dos sensores indutivos da Balluff, você monitora, regula e automatiza os processos e estados. E tudo isso com máxima qualidade, mesmo em ambientes com condições extremas.

As vantagens mais importantes

  • apropriados para inúmeras aplicações
  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • imunes à sujeira
  • nos formatos construtivos a partir de 3 mm (cilíndricos) até 80 × 80 mm (cubóides)

Famílias de produtos

  • Sensores indutivos tipo standard

    Soluções mundialmente comprovadas para comandar, posicionar e controlar

    Os nossos sensores indutivos tipo standard BES com tipos preferenciais para a detecção de objetos no segmento de metal são robustos e confiáveis. Com uma vasta gama composta por mais de 500 séries, oferecemos o sensor indutivo apropriado para qualquer aplicação.

    A tecnologia implementada em todo o mundo possui uma relação preço-desempenho ideal e pode ser fornecida com um prazo bastante reduzido, mesmo em caso de grande quantidade de unidades.

    Características específicas

    • sensores cilíndricos com Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e em formato cuboide 40 × 40 mm
    • versões para montagem faceada e montagem não faceada
    • variantes para montagem faceada com alcances de até 15 mm
    • variantes para montagem não faceada com alcances de até 30 mm
    • conexão por conector ou cabo
    Sensores indutivos tipo standard
    Sensores indutivos tipo standard

  • Sensores indutivos de 2 fios

    De aplicação universal nos mais diversos formatos construtivos

    Com os sensores indutivos de 2 fios da Balluff é possível reduzir de modo dirigido a diversidade de variantes na sua aplicação. Isto economiza lugar e custos de armazenamento sem que seja necessário abdicar das funcionalidades. Pois o nosso programa standard de tecnologia de 2 fios com alcances de 0 até 50 mm abrange sensores em M8 até M30, bem como o formato construtivo cuboide. E é adequado para a maioria dos comandos PNP ou NPN. Os nossos sensores indutivos de 2 fios também são disponibilizados com maior distância de comutação.

    Características específicas

    • Sensores para alimentações de energia CC, CA e CA/CC
    • nos formatos construtivos cilíndricos, cuboides, de montagem faceada e não faceada
    • com variantes de cabo e de conector
    Sensores indutivos de 2 fios
    Sensores indutivos de 2 fios

  • Sensores indutivos para alta pressão

    Perfeitos para aplicações em cilindros hidráulicos e válvulas

    Os nossos sensores indutivos para alta pressão BHS suportam uma pressão de até 500 bar. Portanto, eles são perfeitos para o monitoramento de posição em sua hidráulica, como por exemplo, para o controle da posição final em cilindros hidráulicos ou o monitoramento das posições das válvulas. Esta capacidade de carga é viabilizada por meio dos materiais do invólucro resistentes aos meios e do processo especial de vedação. Para as suas aplicações individuais, oferecemos diversos formatos construtivos e um vasto programa de diâmetros diferentes de invólucro e tamanhos de rosca.

    Características específicas

    • resistentes à pressão até 500 bar
    • resistentes à alta temperatura até 120°C
    • apropriados para utilização em zonas protegidas contra explosão
    • tamanhos construtivos de M5 até M18
    • formatos construtivos curtos e longos
    • com e sem batente fixo
    Sensores indutivos para alta pressão
    Sensores indutivos para alta pressão

    No vasto campo de aplicação da hidráulica, os interruptores de proximidade resistentes a alta pressão são submetidos a meios agressivos e influências ambientais severas.

  • Sensores indutivos para áreas higiênicas

    Longa vida útil também em condições ambientais desfavoráveis

    Os nossos sensores indutivos para áreas higiênicas BES são extremamente resistentes contra meios abrasivos e agressivos: a sua identificação é resistente contra abrasão e produtos químicos. Os indicadores luminosos são protegidos contra destruição e a construção do invólucro foi otimizada para uma limpeza segura e para que não ocorra a contaminação do seu produto. Para a aplicação em ambientes extremamente agressivos, estão disponíveis variantes completamente em PTFE.

    Características específicas

    • aço inoxidável especial, como por exemplo, 1.4404, 1.4571
    • alta resistência contra produtos químicos
    • classe de proteção elevada, IP67 até IP69K
    • está disponível faixa de temperatura mais elevada
    • certificações Ecolab, FDA
    • limpeza segura (CIP)
    • vários formatos construtivos e tamanhos
    Sensores indutivos para áreas higiênicas
  • Sensores indutivos fator 1

    Mais flexibilidade na sua produção

    Os sensores indutivos fator 1 BES da Balluff são utilizados em todos os casos em que é necessário detectar metais de diferentes tipos de maneira uniforme e com alta precisão. Os nossos "faz tudo" para metais detectam de maneira confiável metais ferrosos e não-ferrosos, aço, latão, alumínio etc. sem fator de redução na distância de comutação. Além disto, eles são imunes a campos magnéticos e, portanto, também podem ser utilizados em áreas com fortes campos eletromagnéticos – por exemplo, em equipamentos de solda. Também disponibilizamos variantes com revestimento em PTFE resistente a respingos de solda.

    Características específicas

    • altas distâncias de comutação sem fator de redução em todos os metais
    • imunes a campos magnéticos
    • é possível a instalação em diferentes metais
    • alta precisão e utilização flexível
    • vários formatos construtivos e tamanhos
    Sensores indutivos fator 1
    Sensores indutivos fator 1

    Os sensores indutivos fator 1 detectam objetos, por exemplo, de aço, alumínio ou latão, com distância de comutação idêntica (sem fator de redução).

  • Sensores indutivos tipo Steelface

    Extremamente robustos para uso em ambientes severos

    Os sensores indutivos tipo Steelface BES da Balluff extremamente resistentes foram especificamente desenvolvidos para aplicações em ambientes particularmente severos. O invólucro e a parte frontal são fabricados em aço inoxidável. A superfície ativa robusta é resistente contra impactos, cargas mecânicas e meios abrasivos. Para utilização em aplicações de solda estão disponíveis variantes adicionais com revestimento em PTFE ou cerâmico resistentes a respingos de solda. A extrema resistência dos nossos sensores permite reduzir os custos de manutenção – e aumentar a disponibilidade da sua instalação.

    Características específicas

    • extremamente robustos
    • alta distância de comutação
    • sensores indutivos fator 1 e sensores seletivos (ferroso/não ferroso)
    • resistentes em relação à meios abrasivos e produtos de limpeza
    • vários formatos construtivos e tamanhos
    Sensores indutivos tipo Steelface
    Sensores indutivos tipo Steelface

    Os sensores indutivos tipo Steelface com comportamento seletivo ignoram, dependendo da versão, metais ferrosos ou não ferrosos.

  • Sensores indutivos imunes a campo magnético

    Imunes a campos magnéticos, resistentes a solda e flexíveis em ambientes severos

    Os nossos sensores indutivos imunes a campo magnético BES são ideais para aplicação em áreas com campos eletromagnéticos fortes, como por exemplo, equipamentos de solda e equipamentos de cura por indução. Eles se mostram imunes em relação aos campos magnéticos criados em correntes elétricas de solda de até 25 kA. Em função de seu revestimento cerâmico adicional, eles surpreendem pela sua resistência contra respingos de metal, escorias e resíduos de queima. E realizam um trabalho de altíssima precisão em todos os campos de aplicação. A sua robustez extrema reduz os custos de manutenção e, desta maneira, aumenta a disponibilidade do sistema.

    Características específicas

    • extremamente robustos
    • imunes a campos magnéticos
    • resistentes a respingos de solda
    • resistentes em relação à meios abrasivos e produtos de limpeza
    • vários formatos construtivos e tamanhos
    Sensores indutivos imunes a campo magnético
    Sensores indutivos imunes a campo magnético

    Os sensores indutivos imunes a campo magnético não são sensíveis em relação aos campos magnéticos gerados por correntes elétricas de solda de até 25 kA (a uma distância em relação ao condutor de corrente de aprox. 5 cm).

  • Sensores indutivos para área de solda

    Não há problema com altas temperaturas e campos magnéticos

    Aumente a disponibilidade das suas instalações e, simultaneamente, reduza os custos de manutenção e estoque. Os sensores indutivos para área de solda da Balluff detectam objetos metálicos, como por exemplo de aço, alumínio ou latão, com distância de comutação idêntica. Em função de seu revestimento cerâmico, eles se caracterizam pela sua resistência contra respingos de metal, escorias e resíduos de queima, bem como contra campos magnéticos gerados por correntes elétricas de solda de até 25 kA. Meios abrasivos e produtos de limpeza também não conseguem danificá-los. Perfeitos para utilização em equipamentos de solda e equipamentos de cura por indução, bem como em ambientes industrias severos similares.

    Características específicas

    • detecção de objetos metálicos sem fator de redução
    • extremamente robustos, imunes a campos magnéticos e resistentes a respingos de solda
    • resistentes em relação à meios abrasivos e produtos de limpeza
    • disponíveis em diversos formatos construtivos e vários tamanhos
    Sensores indutivos para área de solda
    Sensores indutivos para área de solda

  • Sensores indutivos para altas temperaturas

    Precisão máxima em altas temperaturas

    Nossos sensores indutivos para altas temperaturas BES operam em áreas com temperaturas de até 230 °C. De acordo com a versão, além do corpo, a construção dos cabos também é revestida para altas temperaturas. A eletrônica é totalmente integrada ou pode ser facilmente conectada aos acessórios adequados.
    Devido às diversas formas construtivas, você pode facilmente integrar nossos sensores indutivos para altas temperaturas em situações variadas e também solucionar limitações espaciais de maneira otimizada. Além disso, algumas versões também estão disponíveis como sensores de alta pressão, o que amplia consideravelmente o espectro de aplicações.

    Características específicas

    • disponibilidade de faixa de temperatura até 230°C
    • disponível classe de proteção elevada até IP68
    • corpo de aço inoxidável
    • vários formatos construtivos e tamanhos
    Sensores indutivos para altas temperaturas
    Sensores indutivos para altas temperaturas

    Os sensores indutivos para altas temperaturas podem ser usados em faixas de temperatura até +230°C – eles são ideais para os ambientes severos na indústria siderúrgica, em máquinas de moldagem por injeção de plásticos e em processos de forjamento e fundição.

  • Sensores indutivos para áreas explosivas

    Aplicação múltipla em todas as Zonas Ex

    Para todas as Zonas Ex, você obtém sensores indutivos conosco. A área de aplicação desses interruptores sem desgaste abrange desde as regiões das zonas 2/22, onde uma atmosfera explosiva ocorre raramente (categoria 3G/3D), até regiões das zonas 0/20, onde há máximo risco de explosão.

    Com diversas variantes de sensores, oferecemos uma ampla gama de aplicações para atender todo tipo de exigência. O extenso portfólio inclui, por exemplo, sensores para alta pressão de até 500 bar ou sensores com faixa de temperatura ampliada – tudo isso em diferentes formas e modelos. Os acessórios adequados, como amplificadores para disjuntor NAMUR ou cabos de ligação, você também pode adquirir aqui conosco.

    As particularidades

    • das zonas: 0, 1, 2, 20, 21 e 22
    • resistente a alta pressão até 500 bar
    • para aplicação em diferentes faixas de temperatura
    • com amplificadores para disjuntor NAMUR adequados
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • resistentes aos meios
    • imunes à sujeira
    Sensores indutivos para áreas explosivas
    Sensores indutivos para áreas explosivas

    A Balluff oferece para todas as zonas Ex sensores indutivos em diversas versões.

  • Sensores indutivos tipo NAMUR

    Para a detecção de condição em áreas sensíveis

    Os sensores indutivos tipo NAMUR e os amplificadores de comutação possibilitam uma detecção de condição simples e sem contato em áreas sensíveis. Os sensores são posicionados dentro e o amplificador de comutação é posicionado fora do espaço de trabalho. Isto ajuda na estabilidade do processo.

    Além das versões standard, oferecemos também variantes para alta pressão, por exemplo, para o monitoramento das posições finais em cilindros hidráulicos ou para o monitoramento de posição em válvulas. Estão disponíveis variantes com proteção Ex para instalações com risco de explosão ou espaços de zonas 1 e 2. Além disto, também dispomos de tipos comprovados para aplicações na indústria de semicondutores.

    Características específicas

    • contribuem para a estabilidade do processo
    • também disponíveis para cilindros hidráulicos e áreas com risco de explosão
    • é possível o reconhecimento de casos de erro
    Sensores indutivos tipo NAMUR
  • Sensores indutivos tipo anel

    Ideais para a detecção de peças pequenas

    Os nossos sensores indutivos tipo anel trabalham de maneira extremamente confiável e são predestinados para detecção de peças pequenas com uma alta velocidade de objeto de até 20 m/s. Graças ao prolongamento de impulsos integrado de até 150 ms, os comandos podem usar os sinais de comutação com segurança. Como usuário, você também se beneficia da instalação simples. Pois os sensores podem ser montados de maneira universal, em linha e empilhados em distância > 20 mm.

    Características específicas

    • princípio de sensor confiável para altas velocidades de objeto
    • sensores indutivos anelares de montagem universal graças aos vários tamanhos
    • sensores indutivos para mangueira de instalação fácil na mangueira de alimentação
    • passível de ser empilhado em distância > 20 mm
    Sensores indutivos tipo anel
  • Sensor indutivo de distância - analógico

    Medição precisa de posições, distâncias e diferenciação de materiais

    Nossos sensores indutivos de distância analógicos medem várias posições, distâncias e também podem distinguir entre diferentes variantes de material. Eles funcionam sem contato, portanto são livres de desgaste e se caracterizam por uma longa vida útil.

    A sua função de aprendizagem possui uma zona de linearidade ajustável, o que permite uma colocação rápida em serviço na primeira instalação e garante tempos reduzidos de parada em caso de troca do sensor.

    Em razão dos inúmeros formatos construtivos disponíveis, os sensores indutivos de distância analógicos podem ser facilmente integrados em qualquer aplicação. Entre as aplicações mais importantes incluem-se o monitoramento de movimentos em dispositivos de junção, estampagem ou fixação da engenharia mecânica ou a detecção de desbalanceamentos e extensões de eixos.

    Os sensores indutivos de distância fornecem um sinal analógico absoluto de tensão, corrente ou IO-Link.

    Características específicas

    • compactos, robustos e confiáveis
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • princípio de medição absoluta
    • Faixas de medição de 0,2 até 50 mm, também com recurso de teach
    • curto tempo de reação, altas precisão de repetibilidade e linearidade
    • ampla faixa de temperatura, desvio de temperatura reduzido
    • aplicação simples através de interfaces analógicas e IO-Link
    Sensor indutivo de distância - analógico
  • Sensor indutivo de posicionamento

    Perfeitamente integrável, mesmo com espaço limitado

    Os sistemas indutivos de posicionamento BIP surpreendem mesmo em condições de instalação com pouco espaço: De integração perfeita, medem a posição de objetos metálicos com precisão máxima sem contato e, portanto, também livre de desgaste. Eles registram distâncias lineares de medição de maneira segura através um alvo simples. Um elemento de construção simples da máquina, como por exemplo, um disco de rotação, pode atuar como alvo. Dependendo da versão, os valores medidos são emitidos através de IO-Link ou como sinal de saída analógico.

    O campo de aplicação principal dos sensores é o monitoramento de fusos de acionamento ou dispositivos de fixação. Nestes casos, os sistemas de posicionamento indutivos garantem um procedimento de fixação sem falhas. Além disto, o sistema de posicionamento pode ser utilizado em diversas outras aplicações com movimentos lineares da engenharia mecânica, por exemplo, para registrar a profundidade de estampagem, as posições das garras, dos cilindros, das válvulas etc.. A alta precisão de repetibilidade garante uma qualidade de processo ideal.

    Características específicas

    • faixas de medição ajustáveis de 0... a 133 mm
    • não é necessário nenhum ajuste mecânico
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • alta precisão de repetibilidade e posicionamento preciso
    • interfaces analógicas e digitais
    Sistema de posicionamento indutivo BIP