Sensores com codificação magnética
Sensores com codificação magnética

Sistemas de medição de alta precisão, robustos e rápidos

Os sensores com codificação magnética da Balluff são desenvolvidos para o posicionamento preciso e o registro da velocidade em aplicações altamente dinâmicas. Os sistemas de medição de alta precisão e rápidos são opcionalmente equipados com corpos de medição lineares ou rotativos com codificação magnética. Eles são apropriados tanto para aplicações lineares como rotativas, tanto para o registro de posição incremental como absoluto.

A sua fabricação robusta permite a utilização em condições ambientais extremas – mesmo nestes casos os sensores garantem a elevada disponibilidade das suas máquinas e instalações.

As vantagens mais importantes

  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • interface incremental ou absoluta
  • altas resoluções até 1 µm
  • comprimentos de medição até 48 m
  • de instalação e manuseio flexíveis
  • longa vida útil, pois são extremamente robustos

Famílias de produtos

  • Sistema magnético de medição linear - absoluta

    Posicionamento dinâmico e preciso com elevada precisão de repetibilidade

    Os sistemas magnéticos de medição linear - absoluta BML da Balluff garantem o feedback absoluto em todas as posições. Eles podem ser usado de modo imediato – sem trajeto de referência. Mesmo após perda da tensão de operação e religação do sistema.

    Características específicas

    • máxima potência da máquina graças à determinação rápida e precisa do valor medido com alta precisão de repetibilidade
    • elevada disponibilidade das instalações graças à fita magnética estável em longo prazo com tecnologia Permagnet®
    • invólucro metálico robusto para uma longa vida útil
    • instalação simples e rápida com software de calibração
    Sistema magnético de medição linear - absoluta
    Sistema magnético de medição linear - absoluta

    Os sistemas magnéticos de medição linear - absoluta BML garantem o posicionamento dinâmico e preciso na montagem de semicondutores.

  • Sistema magnético de medição rotativo - absoluta

    Usar o feedback altamente preciso da posição de modo versátil

    Os sistemas magnéticos de medição rotativo - absoluta BML da Balluff garantem o feedback absoluto em todas as posições. Eles podem ser usado de modo imediato – sem trajeto de referência. Os nossos sistemas de medição rotativa trabalham com alta precisão também em caso de diâmetros grandes, são extremamente compactos e fáceis de integrar em motores.

    Características específicas

    • economia de energia graças à alta precisão e rigor
    • baixos custos totais
    • elevada disponibilidade das instalações graças à fita magnética estável em longo prazo com tecnologia Permagnet®
    • longa vida útil graças ao invólucro metálico robusto
    • instalação simples e rápida com software de calibração
    Sistema magnético de medição rotativo - absoluta
    Sistema magnético de medição rotativo - absoluta

    Os nossos sistemas absolutos de feedback de motores são altamente precisos, extremamente compactos e de fácil integração em motores.

  • Sistema magnético de medição linear - incremental

    Preciso e flexível – para uma vasta gama de aplicações

    Os sistemas magnéticos de medição linear - incremental BML podem ser utilizados para uma vasta gama de aplicações e quase qualquer comprimento de medição. Por exemplo, eles garantem um posicionamento preciso na geração de energia, na indústria de bebidas e em outros vários setores. Graças às interfaces digitais e analógicas padronizadas, estes sensores podem ser integrados em quase todos os comandos.

    Características específicas

    • máxima potência da máquina graças à determinação rápida e precisa do valor medido com alta precisão de repetibilidade
    • elevada disponibilidade das instalações graças à fita magnética estável em longo prazo com tecnologia Permagnet®
    • invólucro robusto de metal ou plástico para uma longa vida útil
    Sistema magnético de medição linear - incremental
    Sistema magnético de medição linear - incremental

    Os sistemas magnéticos de medição linear - incremental BML garantem um posicionamento preciso na geração de energia, na indústria de bebidas e em outros vários setores.

  • Sistema magnético de medição rotativo - incremental

    Posicionamento e controle de velocidade precisos de eixos e árvores rotativas

    Localizador de produto

    Os nossos sistemas magnéticos de medição rotativos - incremental BML são utilizados para o posicionamento preciso e para o controle da velocidade de eixos e árvores rotativas. A Balluff oferece o sensor apropriado para quase todos os diâmetros de eixo. Graças às interfaces digitais e analógicas padronizadas, eles podem ser integrados em quase todos os comandos e possibilitam o acionamento correto também em motores de torque.

    Características específicas

    • custos reduzidos de processo e manutenção de estoque graça à utilização flexível dos corpos de medição no segmento circular
    • baixos custos totais
    • elevada disponibilidade das instalações graças à fita magnética estável em longo prazo com tecnologia Permagnet®
    • invólucro robusto de metal ou plástico para uma longa vida útil
    • economia de espaço graças à capacidade ideal de integração
    Sistema magnético de medição rotativo - incremental
    Sistema magnético de medição rotativo - incremental

    Os sistemas magnéticos de medição rotativos - incremental BML garantem o acionamento correto também em motores de torque.