Sensores magnéticos
Sensores magnéticos

Detecção sem contato e confiável

Os sensores magnéticos para cilindros são utilizados principalmente para o monitoramento da posição do êmbolo em cilindros e garras. Para tal, o sensor identifica o campo dos ímãs integrados no êmbolo através da parede do atuador.

Por meio do seu registro de posição sem contato, os sensores magnéticos para cilindros da Balluff funcionam de maneira absolutamente confiável e sem desgaste: sem queima dos contatos, sem interferências e apenas pontos de comutação limpos. A posição do êmbolo é detectada de modo confiável também em velocidades elevadas de deslocamento.

As vantagens mais importantes

  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • sem pontos de comutação duplos
  • confiáveis mesmo em caso de velocidades elevadas de deslocamento

Família de produtos

  • Sistemas de posicionamento de campo magnético

    Feedback linear inteligente

    A fábrica inteligente, com suas complexas linhas de produção, exige grande flexibilidade. Mas, com requisitos em constante mudança, pode ser difícil equilibrar o processo e a qualidade do produto necessários.

    Manter um olho constante no processo torna-se crítico. Os sensores desempenham um papel importante em garras compactas e precisas, em máquinas de estampagem rápida e em trocadores de ferramentas, porque os sensores proporcionam a velocidade, precisão e flexibilidade necessárias. Os sistemas de posicionamento de campo magnético BMP proporcionam a capacidade de monitorar processos em execução de forma confiável e sem desgaste. Eles ajudam você a manter o controle de vários processos e garantir o processamento simultâneo de peças, mantendo a eficiência energética. Seu uso oferece alta confiabilidade de processo e qualidade de automação. E tudo isso acontece de forma confiável, seja para controlar a montagem na indústria automobilística ou para se adaptar rapidamente a formatos variáveis e parâmetros de processo na indústria de embalagens, controlando ao mesmo tempo vários movimentos pneumáticos.

    • Conceito modular para flexibilidade: abrange uma variedade de cilindros em um curso de até 256 mm
    • Transparência total: Monitoramento contínuo da posição do pistão nos menores espaços usando tensão analógica e saída de corrente, bem como uma interface IO-Link
    • Resultados confiáveis: linearidade específica do aplicativo e precisão de repetição
    • Alta segurança de processo: desvio de baixa temperatura e excelente compatibilidade eletromagnética
    • Pronto para Indústria 4.0: Mudanças de formato, monitoramento de condição e manutenção preditiva
    Magnetic field position measuring systems
    Intelligent linear feedback

  • Sensores magnéticos para a ranhura em T

    Retenção firme e alta flexibilidade

    Os nossos sensores de campo magnético BMF para a ranhura em T podem ser montados diretamente na ranhura e caracterizam-se pela retenção particularmente firme. Eles podem ser montados de modo faceado, fazendo com que também sejam adequados para aplicações críticas em termos de espaço.

    Além disto, a Balluff oferece formatos construtivos extremamente curtos para possibilidades flexíveis de aplicação. Os sensores registram sem contato a posição do êmbolo através da parede do cilindro. O sistema pode ser utilizado em cilindros e garras, tanto com ímãs fortes como fracos.

    Graças aos LEDs extremamente claros, é possível identificar o estado de comutação dos sensores com segurança mesmo de grande distância. Os sensores magnéticos para a ranhura em T também estão disponíveis com invólucro metálico para utilização em ambientes muito severos, por exemplo, em caso de respingos de solda e faíscas. Ou com eletrônica sensível a campos magnéticos, adequada para o ambiente industrial com altas correntes de solda.

    Características específicas

    • comportamento confiável de comutação graças ao ponto de comutação preciso
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • imunes à sujeira
    Sensores magnéticos para a ranhura em T
    Sensores magnéticos para a ranhura em T

    Os sensores magnéticos para a ranhura em T podem ser montados de modo faceado, fazendo com que também sejam adequados para aplicações críticas em termos de espaço. Além disto, estão disponíveis formatos construtivos extremamente curtos, que permitem múltiplas possibilidades de instalação.

  • Sensores magnéticos para a ranhura em C

    Retenção firme e alta flexibilidade

    Os nossos sensores magnéticos para a ranhura em C BMF são caracterizados pela sua retenção especialmente firme. Eles podem ser montados de modo faceado, fazendo com que também sejam adequados para aplicações críticas em termos de espaço. Como os todos eles podem ser instalados pelo lado de cima, eles são adequados para os casos em que as extremidades da ranhura são fechadas e uma introdução lateral não é possível.

    A Balluff oferece também formatos construtivos extremamente curtos ideais para qualquer garra ou cilindro de curso reduzido. Os sensores registram sem contato a posição do êmbolo através da parede do cilindro. O sistema pode ser utilizado em cilindros e garras, tanto com ímãs fortes como fracos.

    Características específicas

    • comportamento de comutação confiável
    • ponto de comutação preciso
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • imunes à sujeira
    • histerese baixa
    Sensores magnéticos para a ranhura em C
    Sensores magnéticos para a ranhura em C

    Os sensores magnéticos para a ranhura em C podem ser montados de modo faceado, fazendo com que também sejam adequados para aplicações críticas em termos de espaço.

  • Sensores magnéticos para outras formas de ranhura

    Fixação firme combinada com versatilidade de aplicação

    Os nossos sensores de campo magnético com sistema de fixação flexível são adequados para todas as formas de ranhura, tais como ranhuras em T, C, redonda ou trapezoidal. E podem ser adaptados para quase todos os tipos de cilindros por meio de cantoneiras de fixação especiais apropriadas para todos os fabricantes. Como resultado, uma ferramenta confiável sempre estará disponível para a detecção de posição em garras e cilindros pneumáticos. Eixo principal totalmente flexível.

    Além disto, o ponto de comutação é ajustado apenas uma única vez e permanece mantido inclusive em caso de substituição do sensor. Isto permite aumentar a confiabilidade funcional de seu sistema. Pois a substituição do sensor é significativamente facilitada e se torna mais segura também em locais de difícil acesso. Efeito secundário bem-vindo: Os nossos tipos de sensores de aplicação universal permitem a economia de espaço de armazenamento e podem reduzir os seus custos.

    Características específicas

    • um sensor para todos os cilindros pneumáticos
    • comportamento de comutação confiável
    • ponto de comutação cativo
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • melhor retenção graças aos elementos de fixação de metal
    Sensores magnéticos para outras formas de ranhura
  • Sensores magnéticos para ranhura trapezoidal

    Retenção firme e alta flexibilidade

    Os nossos Sensores magnéticos para ranhura trapezoidal BMF podem ser montados de maneira simples nos cilindros usando cantoneiras de fixação e adaptadores. O sofisticado conceito de cantoneira de fixação é adequado para a maioria dos tipos de cilindros. Além disto, oferecemos também variantes de sensor, que se ajustam sem cantoneira de fixação diretamente no cilindro com ranhura trapezoidal de 60° e 90°. Os sensores de campo magnético registram a posição do êmbolo através da parede do cilindro, sem contato. O sistema pode ser utilizado em cilindros e garras, tanto com ímãs fortes como fracos.

    Características específicas

    • comportamento de comutação confiável
    • ponto de comutação preciso
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • imunes à sujeira
    Sensores magnéticos para ranhura trapezoidal e guia trapezoidal
    Sensores magnéticos para ranhura trapezoidal e guia trapezoidal

    Para a ranhura trapezoidal e guia trapezoidal, a Balluff desenvolveu sensores magnéticos que são montados nos cilindros usando cantoneiras de fixação. Além disto, estão disponíveis variantes que se ajustam sem cantoneira de fixação em cilindros com ranhura trapezoidal de 60° e 90°.

  • Sensores magnéticos para cilindros redondos

    Montagem segura com cantoneira de fixação e braçadeira para mangueira

    Os sensores magnéticos para cilindros redondos BMF podem ser integrados de modo seguro em várias aplicações em combinação com as braçadeiras para mangueira e cantoneiras de fixação apropriadas. O conceito sofisticado de cantoneira de fixação é adequado para a maioria dos tipos de cilindro até 80 mm de diâmetro do êmbolo. A posição do êmbolo é registrada sem contato através da parede do cilindro.

    Características específicas

    • até 80 mm de diâmetro do êmbolo
    • comportamento confiável de comutação graças ao ponto de comutação preciso
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • imunes à sujeira
    • retenção segura
    • montagem rápida
    Sensores magnéticos para cilindros redondos
    Sensores magnéticos para cilindros redondos

    A Balluff oferece grande diversidade de braçadeiras de mangueira e cantoneiras de fixação para cilindros redondos com diferentes diâmetros. Isso abre uma ampla gama de opções para otimizar a implementação da aplicação.

  • Sensores magnéticos para cilindros com tirante

    Sistema clássico de fixação para utilização versátil

    Os nossos sensores magnéticos para cilindros com tirante BMF podem ser integrados em diversas aplicações. Isto é garantido por um sofisticado conceito de cantoneira de fixação para tirantes e trilhos DUO, adequado para os cilindros mais comuns com qualquer diâmetro de êmbolo. A posição do êmbolo é registrada sem contato através da parede do cilindro.

    Características específicas

    • diâmetro do tirante até 17 mm
    • comportamento confiável de comutação graças ao ponto de comutação preciso
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • imunes à sujeira
    • retenção segura
    • montagem rápida
    Sensores magnéticos para cilindros com tirante
    Sensores magnéticos para cilindros com tirante

    Os sensores magnéticos para cilindros com tirante podem ser fixados com cantoneiras de fixação em cilindros com tirantes e trilhos DUO. Este tipo clássico de fixação permite múltiplas possibilidades.

  • Sensores magnéticos com pontos de comutação ajustáveis

    Mais flexibilidade e conforto por meio de pontos de comutação múltiplos e reguláveis

    Os nossos sensores de campo magnético BMF para as ranhuras em C e em T com pontos de comutação múltiplos e ajustáveis permitem a integração rápida de acionamentos pneumáticos e hidráulicos de cilindros no comando da máquina.

    Enquanto que os sensores de campo magnético com um ponto de comutação fixo devem ser colocados manualmente no ponto de comutação desejado e fixados nesta posição, neste caso basta colocar o sensor na posição aproximada e fixá-lo. O ou os pontos de comutação são, então, definidos com a "tecla Teach" da unidade de comando.

    Em caso simples, assim é possível ajustar dois pontos de comutação diferentes do mesmo cilindro. E na versão com IO-Link é possível, inclusive, definir e consultar até oito pontos de comutação dentro do espaço de trabalho do sensor. Desta forma, por exemplo, são reconhecidos até oito diferentes tamanhos de objeto em uma garra, o que torna supérfluo o uso de vários sensores convencionais. Para você isto significa mais conforto, maior flexibilidade e economia de custos.

    Características específicas

    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • ajuste individual dos pontos de comutação sem uso de ferramenta
    • pode ser utilizado para cilindros e garras com polarização magnética radial ou axial
    • aprendizado remoto de até oito pontos de comutação através de IO-Link
    • histerese ajustável para cada um dos pontos de comutação individuais
    • trajeto de passagem extremamente grande de 60 mm
    • disponibilidade de suporte de uso universal para o elemento de Teach
    • indicação do status através de LEDs de múltiplas cores
    • pontos de comutação, que não são perdidos mesmo em caso de falta de energia
    • suportes especiais estão disponíveis para outros formatos (ex. Formato circular)
    Sensores magnéticos com pontos de comutação ajustáveis
  • Elemento magnético com dois sensores

    Economizar nos custos de montagem com apenas um conector para dois sensores

    Em cilindros ou garras pneumáticas e hidráulicas menores, frequentemente são necessários dois sensores de campo magnético para registrar a posição do êmbolo no cilindro. Com a nossa variante de um conector, é possível reduzir a complexidade de montagem e cabeamento nas aplicações deste tipo. Pois ela permite a conexão elétrica dos dois sensores através de um único conector de 4 polos (M8 ou M12), o que faz com que seja necessário somente um soquete para a conexão em uma caixa de distribuição. Assim é possível duplicar a quantidade possível de sensores em uma caixa de distribuição e registrar de maneira simples quase o dobro da quantidade de posições em garras e cilindros pneumáticos.

    Este sistema permite que você economize tempo e despesas, bem como também custos de aquisição e manutenção de estoque.

    Características específicas

    • diâmetro do tirante até 17 mm
    • comportamento confiável de comutação graças ao ponto de comutação preciso
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • imunes à sujeira
    • montagem rápida
    Elemento magnético com dois sensores
  • Sensores magnéticos tubulares

    Sem contato e seguros

    Os sensores magnéticos tubulares permitem um reconhecimento de posição seguro e livre de desgaste. Eles são à prova de vibração e operam através de paredes de metais não ferrosos e alumínio, sem reduzir a distância de comutação. Assim eles possibilitam uma distância de comutação consideravelmente maior quando comparado aos sensores indutivos do mesmo tamanho. Outro ponto positivo: A montagem faceada em aço pode ser realizada sem problemas.

    Características específicas

    • formatos construtivos pequenos, extremamente compactos e distâncias de comutação muito elevadas
    • os sensores com um diâmetro de 6,5 mm podem consultar posições sem contato em distância de até 90 mm
    • apropriados para a indústria e imunes à sujeira
    • registro de posição também através de reservatórios ou tubos
    • detecção de codificações com ímã
    Sensores magnéticos tubulares