Sensores magnetostritivos
Sensores magnetostritivos

sistemas de medição linear magnetostritivos são utilizados em todas as aplicações em que a confiabilidade e precisão elevadas são necessárias nas medições de posição e velocidade.

Também em percursos longos. Os nossos sistemas sem contato e de medição absoluta em combinação com todas as interfaces convencionais da indústria são adequados para uma ampla gama de aplicações. Eles garantem elevada disponibilidade das máquinas e instalações mesmo em condições ambientais extremas.

As vantagens mais importantes

  • medição precisa e absoluta sem trajeto de referência
  • resistentes ao desgaste e livres de manutenção, pois trabalham sem contato
  • imunes a impactos, vibrações e sujeira
  • invólucros totalmente vedados
  • aplicações de regulagem altamente dinâmicas graças aos dados de medição sincronizados
  • alta durabilidade e longa vida útil
  • de instalação e manuseio flexíveis

Família de produtos

  • Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil

    Máxima flexibilidade na instalação e utilização

    Os sistemas de medição linear magnetostritivos BTL da Balluff em formato construtivo de perfil são sistemas de medição absoluta e sem contato para o registro preciso de uma ou várias posições. Eles surpreendem em ambientes severos, como por exemplo, em prensas, máquinas de fundição por injeção ou robôs de portal, pois são constituídos por um invólucro de alumínio IP67 hermeticamente estanque. Os ímãs do encoder de posição atuam através da parede do perfil de alumínio sobre o elemento de medição.

    Os sistemas de posicionamento são de montagem flexível. Os encoders de posição necessários podem ser opcionalmente obtidos como variante guiada ou livre. Na forma de encoders de posição livres, eles são fixados diretamente na parte móvel a ser medida da máquina e se movimentam junto com esta em uma distância definida e ao longo do perfil. O benefício: Não há requisitos elevados com relação à precisão da guia. Pois os sistemas de medição toleram um desvio lateral, bem como de altura, de até alguns milímetros.

    Características específicas

    • alta resolução de até 0,5 µm
    • comprimentos de medição até 7620 mm
    • mede várias posições e velocidades simultaneamente
    • livre de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada, longa vida útil
    • integração simples nos equipamentos graças às múltiplas interfaces – por exemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e sinais de saída analógicos programáveis, o que permite a inversão, configuração e documentação da faixa de medição
    • três variantes de invólucro para uma instalação flexível e rápida conforme os requerimentos de espaço e aplicação
    • encoders de posição livres e guiados
    Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil
    Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil

    Os transdutores lineares formato perfil - magnetostritivos garantem altas eficiência econômica de qualidade na fabricação de blocos de concreto. Em uma máquina de fabricação de blocos de concreto, estes medem simultaneamente e de modo extremamente confiável a posição de eixo dos movimentos de lastro e curso do molde.

  • Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais

    Sistemas de medição resistentes à pressão para inúmeras aplicações em cilindros

    Os nossos sistemas de medição linear magnetostritivos BTL em formato construtivo de haste encontram a sua aplicação principal em acionamentos hidráulicos. Eles são excepcionalmente apropriados para utilização em cilindros hidráulicos para a realimentação de posição, em equipamentos de moldagem e laminação ou em tecnologia de içamento e elevação.

    Como os sensores são instalados na zona de pressão do cilindro hidráulico, eles devem possuir a mesma resistência à pressão que o cilindro. O elemento de medição é instalado em um tubo resistente à pressão de aço inoxidável não magnético. O flange veda a zona de alta pressão por meio de um O-Ring. E a eletrônica encontra-se fora do cilindro, integrada no flange da haste, em uma caixa protetora.

    Características específicas

    • alta resolução de até 1 µm
    • comprimentos de medição até 7620 mm
    • mede várias posições e velocidades simultaneamente
    • sinais de saída programáveis – inversão, configuração e documentação da faixa de medição
    • montagem flexível graças aos vários tipos de rosca
    • livre de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada, longa vida útil
    • ampliação das possibilidades de medição graças à tecnologia de múltiplos ímãs
    • integração simples nos equipamento graças às várias interfaces – por exemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e analógica
    Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais
    Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais

    O BTL Compact – integrado no cilindro hidráulico de um atuador acionado hidraulicamente – garante uma regulagem segura, confiável e ideal da vazão.

  • Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos

    Sistemas de feedback de cilindro para condições ambientais extremamente severas

    Sempre que for necessário realizar medições com precisão absoluta em condições extremas, você pode contar com os transdutores lineares para condições severas - magnetostritivo BTL da Balluff. Os nossos sistemas são fabricados completamente em aço inoxidável e na classe de proteção até IP69K ou, para aplicações em cilindros de alta pressão, projetados para até 1000 bar. O seu princípio de operação sem contato garante a isenção de desgaste e uma vida útil quase que ilimitada. Assim a Balluff oferece um máximo de confiabilidade e precisão para a segurança do processo mesmo em ambientes com condições severas.

    Características específicas

    • invólucro robusto em aço inoxidável
    • excepcionalmente resistentes a impactos e vibrações
    • extrema resistência à água, IP69K
    • faixa de temperatura –40…+85°C
    • resistentes à alta pressão até 1000 bar
    • resolução de até 1 µm
    • comprimentos de medição até 7620 mm
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada
    Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
    Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos

    Os transdutores lineares para condições severas - magnetostritivo comunicam a posição correta do êmbolo e permitem uma operação de furação sem problemas.

  • Transdutor linear com redundância - magnetostritivo

    Máximas disponibilidade das instalações e segurança também em ambientes severos

    Os nossos transdutores lineares com redundância múltipla - magnetostritivo BTL atendem aos mais exigentes requisitos de segurança e disponibilidade, mesmo em ambientes severos, tais como, por exemplo, na aplicação em válvulas e cilindros hidráulicos relevantes para a segurança. Eles oferecem até três sistemas de medição independentes no mesmo invólucro e garantem, graças às várias interfaces com redundância múltipla, maior segurança da operação.

    Características específicas

    • versão com redundância dupla ou tripla
    • faixa de temperatura –40…+85°C
    • interfaces analógicas e digitais
    • faixa de medição de ajuste flexível e inversão de sinais por software
    • os ajustes podem ser copiados para os três canais de medição
    • de longa vida útil graças à construção mecânica robusta
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    Sistemas de posicionamento com redundância
    Sistemas de posicionamento com redundância

    Nos sistemas de posicionamento com redundância até três seções independentes de medição e três eletrônicas independentes estão integradas de maneira compacta em uma barra.

  • Sistemas de medição linear magnetostritivos para zonas com risco de explosão

    Sistemas de posicionamento encapsulados sob pressão em todas as zonas Ex

    Para utilização nas zonas Ex 0 e 1, a Balluff disponibiliza os sistema de medição linear magnetostritivos BTL encapsulados sob pressão em diversos formatos construtivos em haste e com diferentes perfis de potência. Dependendo da aplicação, estão disponíveis variantes para zonas que estejam sob risco em razão de gás ou poeira. E também estão disponíveis sistemas de posicionamento magnetostritivos para a zona 2, que suportam possíveis riscos de explosão.

    O invólucro da série BTL-J-DEXC-TA12 é robusto e encapsulado sob pressão. O seu módulo eletrônico pode ser substituído de modo simples e rápido. Portanto, estas variantes atendem aos requisitos da indústria de óleo e gás com relação à alta confiabilidade e simplicidade de serviço para a zona Ex.

    Características específicas

    • apropriados para as zonas 0, 1 e 2
    • faixa de medição até 7620 mm
    • sinal de saída absoluto com resolução de até 5 µm
    • resistentes à pressão até 600 bar
    • disponibilidade de grande variedade de interfaces
    • invólucro com economia de espaço
    • colocação rápida em serviço graças ao ajuste da curva característica
    • várias certificações internacionais, tais como IECEx, ATEX e CSA
    Sistemas de medição linear magnetostritivos para zonas com risco de explosão
    Sistemas de medição linear magnetostritivos para zonas com risco de explosão

    As guarnições de regulagem e bloqueio são utilizadas em diversos segmentos do transporte de óleo e gás, em refinarias, bem como em instalações petroquímicas. Os sistemas de medição linear magnetostritivos certificados da Balluff garantem uma aplicação confiável e segura.

  • Sistema de medição linear magnetostritivo para medição de nível de enchimento em áreas higiênicas

    Máximos padrões de higiene e alta qualidade de envase graças à medição de nível de alta precisão

    Os nossos sistemas magnetostritivos BTL-SF para a medição de nível monitoram de modo contínuo e preciso as aplicações que exigem higiene máxima. Eles são fabricados em aço inoxidável resistente à corrosão, com alta qualidade da superfície e cantos arredondados. Deste modo, eles atendem às mais severas normas internacionais de higiene e permite, por exemplo, implementar os requisitos rigorosos da indústria de alimentos de maneira simples.

    Características específicas

    • 100 % em aço inoxidável para padrões de higiene máximos e longa vida útil
    • resistentes a esterilização (SIP) e limpeza (CIP)
    • medição continuamente precisa com exatidão de μm para alta qualidade do envase
    • valores confiáveis de nível graças à compensação da espuma
    • certificações internacionais, tais como 3-A Sanitary Standard, FDA e EHEDG
    • fixação Tri-Clamp
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    Sistema de medição linear magnetostritivo para medição de nível de enchimento em áreas higiênicas
    Sistema de medição linear magnetostritivo para medição de nível de enchimento em áreas higiênicas

    Os sistemas magnetostritivos BTL-SF da Balluff são um padrão para a medição com precisão contínua em aplicações nas quais é exigida higiene máxima. Eles são constituídos em aço inoxidável resistente à corrosão, com alta qualidade da superfície e cantos arredondados.