Interruptores de ressalto
Interruptores de ressalto

Sensores mecânicos para posicionamento e fim de curso

Os sensores de posição e de posição em série são os clássicos da indústria metalúrgica e fabricação de veículos em todo o mundo. Eles provam o seu valor na automação por muitas décadas.

Eles servem como dispositivos de controle para comandos automáticos, para o posicionamento e para comutação de limite. Em máquinas ferramenta e prensas, em centros flexíveis da fabricação, robôs, dispositivos de montagem e transporte e na construção de máquinas e equipamentos.

O seu princípio comprovado de construção e os vários processos de comando possíveis, bem como um controle eficiente, garantem alta qualidade e confiabilidade invariáveis.

Com nove séries diferentes, é possível escolher entre cinco formatos construtivos de plunger (atuador): chanfrado, esfera, rolamento, rolete e chanfrado com placa de separação. Também está disponível uma grande quantidade de modelos de conexão.

As vantagens mais importantes

  • confiáveis e robustos também em ambientes severos
  • funcionamento perfeito em caso de vibrações, cargas de impacto, oscilações de temperatura, agentes refrigerantes agressivos e grande quantidade de cavacos
  • guia do atuador com bucha livre de manutenção e auto-lubrificação
  • vedações de alta qualidade de Viton®
  • classe de proteção IP67
  • também com pontos de comutação indutivos

Famílias de produtos

  • Chaves mecânicas de uma posição

    Chaves com invólucro robusto para aplicações extremas

    Nas chaves mecânicas de uma posição sem abertura positiva, um tucho telescópico realiza a operação de comutação. Com a ajuda deste, um elemento mecânico de comutação é ligado em uma câmara estanque em separado. Nos casos individuais, é decisiva a escolha ideal do formato do tucho em combinação com o nosso excêntrico. Isto irá garantir a longa vida útil da sua aplicação.

    Características específicas

    • longa vida útil
    • invólucro robusto para aplicações extremas
    • três séries
    • opcional: indicador de funcionamento
    • sistema bi-câmara em classe de proteção IP67: diafragma livre de desgaste com separação hermética do mecanismo do tucho e espaço interno da chave
    • guia de tucho com bucha de mancal deslizante livre de manutenção e auto-lubrificação
    Chave mecânica de uma posição
  • Chaves mecânicas de múltiplas posições

    Chaves com invólucro robusto para aplicações extremas

    Nas chaves mecânicas de múltiplas posições sem abertura positiva, um tucho telescópico realiza a operação de comutação. Com a ajuda deste, um elemento mecânico de comutação é ligado em uma câmara estanque em separado. Nos casos individuais, é decisiva a escolha ideal do formato do tucho em combinação com o nosso excêntrico. Isto irá garantir a longa vida útil da sua aplicação.

    Características específicas

    • longa vida útil
    • invólucro robusto para aplicações extremas
    • compatível com IO-Link
    • seis séries
    • dependendo da série, até 16 interfaces
    • indicação de função opcional
    • sistema bi-câmara em classe de proteção IP67: diafragma livre de desgaste com separação hermética do mecanismo do tucho e espaço interno da chave
    • guia de tucho com bucha de mancal deslizante livre de manutenção e auto-lubrificação
    Chave mecânica de múltiplas posições
  • Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança

    Abertura positiva segura mesmo em caso de contatos soldados

    Você valoriza a comutação confiável mesmo em caso de contatos soldados? Então equipe as suas funções de segurança, tais como parada de emergência ou limitação de curso, com as chaves de segurança da Balluff. A sua operação de comutação é disparada por um tucho rígido, que atua um elemento de comutação mecânico com abertura positiva. Quando este tucho se move, o contato é interrompido. Segurança em todos os aspectos.

    Características específicas

    • apropriados também para contatos soldados
    • função de segurança conforme a DIN EN 60204-1/VDE 0113 e DIN EN 60947-5-1
    Chave mecânica de múltiplas posições para comutação de segurança
  • Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança

    Abertura positiva segura mesmo em caso de contatos soldados

    Você valoriza a comutação confiável e segura mesmo em caso de contatos soldados? Então equipe as suas funções de segurança, tais como parada de emergência ou limitação de curso, com as chaves de segurança da Balluff. A sua operação de comutação é disparada por um tucho rígido, que atua um elemento de comutação mecânico com abertura positiva. Quando este tucho se move, o contato é interrompido. É bom saber: A quantidade de pontos de comutação de segurança em uma chave mecânica de múltiplas posições pode ser livremente escolhida e combinada com elementos de comutação padrão.

    Características específicas

    • apropriados também para contatos soldados
    • função de segurança conforme a DIN EN 60204-1/VDE 0113 e DIN EN 60947-5-1
    • quatro séries
    • dependendo da série, até 16 pontos de comutação
    • quantidade livremente selecionável de pontos de comutação de segurança em uma chave mecânica de múltiplas posições
    • pontos de comutação de segurança podem ser combinados com elementos de comutação padrão
    Chave mecânica de uma posição para comutação de segurança
  • Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva

    Comutação segura mesmo em caso de contatos soldados

    Especialmente nas chaves mecânicas de uma posição de pequeno formato construtivo, os elementos de comutação de segurança não são viáveis em razão do tipo de construção. Mas, por sua vez, as soluções com abertura positiva são. Nestas, a operação de comutação é disparada por um tucho rígido, que atua um elemento de comutação mecânico com abertura positiva. Caso este tucho se mova, ele interrompe o contato. Deste modo, as operações de comutação também apresentam segurança em caso de contatos soldados.

    Características específicas

    • apropriados também para contatos soldados
    • duas séries
    • sistema bi-câmara com classe de proteção IP67: diafragma livre de desgaste com separação hermética do mecanismo do tucho e espaço interno da chave
    • guia de tucho com bucha de mancal deslizante livre de manutenção e auto-lubrificação
    • tucho rígido
    Chave mecânica de uma posição com ruptura positiva
  • Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva

    Comutação segura mesmo em caso de contatos soldados

    Especialmente nas chaves mecânicas de múltiplas posições de pequeno formato construtivo, os elementos de comutação de segurança não são viáveis em razão do tipo de construção. Mas, por sua vez, as soluções com abertura positiva são. Nestas, a operação de comutação é disparada por um tucho rígido, que atua um elemento de comutação mecânico com abertura positiva. Caso este tucho se mova, ele interrompe o contato. Deste modo, as operações de comutação também apresentam segurança em caso de contatos soldados.

    Características específicas

    • apropriados também para contatos soldados
    • duas séries
    • dependendo da série, até doze pontos de comutação
    • quantidade livremente selecionável de pontos de comutação com abertura positiva
    • sistema bi-câmara em classe de proteção IP67: diafragma livre de desgaste com separação hermética do mecanismo do tucho e espaço interno da chave
    • guia de tucho com bucha de mancal deslizante livre de manutenção e auto-lubrificação
    • tuchos rígidos
    Chave mecânica de múltiplas posições com ruptura positiva (segurança)
  • Chaves indutivas de uma posição

    Livres de desgaste, pois operam sem contato

    As nossas chaves indutivas de uma posição combinam as vantagens de um sensor indutivo com aquelas de nossa série de invólucros mecânicos. Na medida em que fazemos uso de seu invólucro robusto e aplicamos um elemento de comutação indutivo confiável para a função de comutação.

    Como resultado, você se beneficia dos formatos construtivos compactos e das elevadas distâncias de comutação, que permitem a operação sem contato e, portanto, livre de desgaste. E como os elementos de comutação são equipados com LED, é possível identificar a respectiva função de comutação imediatamente na tampa do invólucro.

    Características específicas

    • princípio de operação indutivo confiável
    • indicador de função com LED
    • formato construtivo compacto
    • é possível o uso de formatos de invólucro mecânico com medidas de fixação normalizadas
    • altas distâncias de comutação
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • classe de proteção IP67: resistentes contra agentes refrigerantes agressivos
    Chave indutivas de uma posição
  • Chaves indutivas de múltiplas posições

    De funcionamento sem contato e instalação densa

    As nossas chaves indutivas de múltiplas posições combinam as vantagens de um sensor indutivo com aquelas de nossa série de invólucros mecânicos. Na medida em que fazemos uso de seu invólucro robusto e aplicamos um elemento de comutação indutivo confiável para a função de comutação.

    Como resultado, você se beneficia dos formatos construtivos compactos e das elevadas distâncias de comutação, que permitem a operação sem contato e, portanto, livre de desgaste.

    As frequências de transmissão sincronizadas entre si dos elementos indutivos de comutação permitem um sequenciamento denso. E como os elementos de comutação são equipados com LED, é possível identificar a respectiva função de comutação imediatamente na tampa do invólucro.

    Características específicas

    • princípio de operação indutivo confiável
    • indicador de funcionamento de cada ponto de comutação com LED
    • formato construtivo compacto
    • é possível o uso de formatos de invólucro mecânico com medidas de fixação normalizadas
    • altas distâncias de comutação
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • é possível o sequenciamento denso graças às frequências de transmissão sincronizadas entre si
    • classe de proteção IP67: resistentes contra agentes refrigerantes agressivos
    Chave indutivas de múltiplas posições
  • Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável

    Unidade intercambiável para a troca rápida e simples do tucho

    As nossas chaves mecânicas de múltiplas posições com unidade intercambiável estão disponíveis tanto para aplicações padrão como também com pontos de comutação de segurança para atender a requisitos mais severos. Nelas não é necessário remover a chave completa para realizar a troca de tuchos individuais. Basta soltar dois parafusos para remover a unidade do tucho. Isto economiza tempo e dinheiro.

    Características específicas

    • tempos curtos de serviço graças à montagem simples da unidade intercambiável
    • substituição rápida dos tuchos individuais ou da unidade completa diretamente na máquina
    • custos reduzidos de reparo
    • sem erros de cabeamento
    • dependendo da série, até seis pontos de comutação
    • duas séries
    Chave mecânica de múltiplas posições para pinos de acionamento intercambiáveis
  • Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas

    Manter-se frio até 180°C

    Um elemento de comutação especial e uma construção sofisticada de tucho são as principais características das chaves mecânicas de posição para altas temperaturas. Elas são adequadas para temperaturas de aplicação até 180°C. Ideais para os ambientes severos da construções de moldes, na indústria de plástico, bem como nas indústrias siderúrgica e metalúrgica.

    Características específicas

    • comportamento de comutação confiável
    • faixa de temperatura –5…180°C
    • disponível com cabo resistente a altas temperaturas
    • duas séries
    Chave mecânica de uma posição para altas temperaturas
  • Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas

    Manter-se frio até 180°C

    Um elemento de comutação especial e uma construção sofisticada de tucho são as principais características das nossas chaves mecânicas de posição para altas temperaturas. Elas são adequadas para temperaturas de aplicação até 180°C. Ideais para os ambientes severos da construções de moldes, nas indústrias de plástico e siderúrgica.

    Características específicas

    • comportamento de comutação confiável
    • faixa de temperatura –5…180°C
    • disponível com cabo resistente a altas temperaturas
    • até doze pontos de comutação
    • quatro séries
    Chave mecânica de múltiplas posições para altas temperaturas