Sensores de micro-ondas
Sensores de micro-ondas

Para medição de níveis de abastecimento e de camadas separadoras

Os sensores de ondas guiadas são utilizados para medição de níveis de abastecimento de líquidos e sólidos, assim como na medição de camadas separadoras.

Os impulsos de radar guiados ao longo da sonda asseguram uma medição precisa e estável, mesmo para meios com formação de pó ou espuma. Tanto o princípio de medição quanto a execução mecânica são ideais para os nossos sensores de onda guiada e ambientes severos.

As principais vantagens

  • medição precisa e absoluta de níveis de abastecimento
  • adequado para líquidos e sólidos
  • isento de desgaste e manutenção
  • grau elevado de proteção
  • resistente a choques e vibrações
  • alta durabilidade e longa vida útil
  • instalação e manuseio flexíveis

 

Famílias de produtos

  • Sensor de nível de onda guiada

    Utilização geral na indústria

    Os sensores de nível de onda guiada são de simples operação e confiáveis na medição de níveis de abastecimento de uma ampla variedade de meios. Eles servem tanto para líquidos quanto para sólidos.

    As particularidades

    • medição de níveis de abastecimento de líquidos e sólidos, medição de camadas separadoras
    • de aplicação universal
    • para temperaturas de processo até 150 °C e pressões até 40 bar
    • carcaça de aço inox, classe de proteção elevada IP68
    • simples operação por meio de display integrado

     

    Sensores de radar guiados
  • Sensores de nível de onda guiada para áreas higiênicas

    Para as mais elevadas exigências de higiene

    Através da sua carcaça de aço inox, da sua sonda polida em forma de bastão e das conexões de processo higiênicas, o sensor de nível de onda guiada se torna ideal para a medição contínua de níveis de abastecimento e de camadas separadoras nas indústrias alimentícia e farmacêutica.

    As particularidades

    • medição de níveis de abastecimento em aplicações higiênicas
    • temperatura de processo até 150 °C, pressão de processo até 16 bar
    • elevado tipo de proteção IP68
    • conexões de processo higiênicas
    • construção robusta para longa vida útil
    • economia de tempo e de custos pela facilidade de operação

     

    Sensores de radar guiados para áreas de higiene
  • Sensor de nível de onda guiada para área classificada

    Máxima confiabilidade também para áreas classificadas

    Os sensores de nível de onda guiada da Balluff, podem ser utilizados em diferentes zonas Ex para medição de níveis de abastecimento.

    As particularidades

    • medição de nível de líquidos e sólidos
    • apropriados para utilização em setores com perigo de explosão
    • para temperaturas de processo até 150 °C e pressões até 40 bar
    • carcaça de aço inox, grau elevado de proteção IP68;
    • economia de tempo e custos pela facilidade de operação

     

    Sensores de radar para setores com perigo de explosão