Sensores optoeletrônicos
Sensores optoeletrônicos

Especialistas excelentes com inúmeros benefícios de aplicação

Os sensores optoeletrônicos da Balluff detectam de maneira confiável a presença de objetos. Eles também verificam, com a mesma segurança, o formato, a cor, a distância ou a espessura. E com grande precisão. Pois, quando comparados com os interruptores de proximidade com tecnologia indutiva ou capacitiva, eles possuem uma zona de detecção significativamente maior.

Nós oferecemos sensores com todos os tipos de luz, desde luz vermelha, infravermelha até tecnologia laser. Com diferentes alcances, com e sem supressão de fundo. A diversidade de formatos construtivos disponíveis garante máxima flexibilidade. Para aplicações especiais, estão disponíveis, por exemplo, mini-sensores, sensores de cor, faixas de luz e sensores de contraste.

As vantagens mais importantes

  • todos os tipos de luz, todos os princípios de funcionamento
  • diferentes alcances, para perto e para longe
  • ajustados em relação às exigências da automação, robótica, montagem e manuseio
  • robustos e confiáveis, mesmo em condições ambientes severas
  • flexibilidade no planejamento e na instalação em função de dados técnicos atraentes

Famílias de produtos

  • Sensor ótico difuso

    Para a detecção de diferenças sutis de contraste

    A nossa vasta gama de sensores óticos difusos oferecem soluções econômicas para a detecção confiável de diferenças sutis de contraste. Para tal, estes sensores óticos difusos detectam os objetos dependendo da superfície, cor e material. Sendo assim, a amplitude de varredura depende do tamanho, forma, cor e qualidade da superfície reflexiva do objeto.

    O transmissor e o receptor estão acomodados em um invólucro, fazendo com que os sensores óticos difusos sejam simples de montar e fáceis de alinhar graças ao seu feixe de luz claramente visível.

    O tipo de luz adequada deve ser selecionado conforme a aplicação. Dependendo do tipo, os nossos sensores óticos difusos possuem luz vermelha de boa visibilidade, luz infravermelha invisível ou luz de laser extremamente precisa ideal para a detecção de peças pequenas.

    Para a detecção independentemente da cor e da superfície, recomendamos os sensores óticos difusos com supressão de fundo. Eles trabalham com luz vermelha ou luz vermelha de laser especialmente adequada para a detecção de peças pequenas. O seu modo de varredura também permanece praticamente constante mesmo com diferentes graus de remissão.

    Características específicas

    • ideal para a detecção de diferenças de contraste – dependente da superfície, cor e material
    • graças ao feixe de luz claramente visível, de baixo custo, bem como de montagem e alinhamento simples
    • alcances mais reduzidos em comparação aos sensores óticos retrorreflexivos e de barreiras fotoelétricas unidirecionais
    • montagem de apenas um aparelho elétrico
    Sensor ótico difuso
    Sensor ótico difuso

  • Sensor ótico difuso com supressão de fundo

    Quase que totalmente independente de cor e superfície

    Os nossos sensores óticos difusos com supressão de fundo detectam objetos dentro de uma distância de comutação definida sem serem prejudicados pelo fundo reflexivo. E isto quase que totalmente independente da cor e da superfície do objeto. Desta forma, o objeto e o fundo podem ser diferenciados com segurança, especialmente devido ao fato destes sensores óticos difusos serem caracterizados pelo reduzido deslocamento da escala de cinza e baixa histerese.

    Como o transmissor e o receptor estão acomodados em um invólucro com economia de espaço, os nossos sensores óticos difusos são de montagem simples e alinhamento rápido. Além disso, o feixe de luz altamente visível das versões disponíveis em luz vermelha e laser também apresentam benefícios. O ajuste é simples por meio de teach-in ou via potenciômetro.

    Características específicas

    • detecção confiável de objetos com vários alcances, quase que totalmente independente da superfície, cor ou material
    • detecta objetos diante de fundo muito próximo – mesmo quando estes forem muito escuros diante de fundo claro
    • amplitude de varredura quase constante mesmo em graus de remissão diferentes
    • somente um aparelho elétrico sem refletor ou receptor em separado
    • com luz vermelha ou luz vermelha de laser especialmente adequada para a detecção de peças pequenas
    Sensor ótico difuso com supressão de fundo
    Sensor ótico difuso com supressão de fundo

  • Sensores óticos retrorreflexivos

    Detecção segura de objetos independentemente da superfície, cor e material

    Qualquer que seja a aplicação a ser implementada, a Balluff oferece uma ampla gama de sensores óticos retrorreflexivos. Estes possibilitam uma detecção confiável de objetos independentemente da superfície, cor ou material. Por meio do uso de um filtro polarizado, os nossos sensores óticos retrorreflexivos permitem inclusive a detecção de objetos brilhantes.

    O transmissor e o receptor estão acomodados em um invólucro, fazendo com que este sensor ótico de barreia seja simples de montar e fácil alinhar graças às generosas tolerâncias de montagem.

    O tipo de luz adequada deve ser selecionado conforme as suas exigências. Dependendo do tipo, os nossos sensores óticos retrorreflexivos trabalham com luz vermelha claramente visível, luz infravermelha invisível ou luz de laser extremamente precisa ideal para a detecção de peças pequenas.

    Características específicas

    • alinhamento simples graças às grandes tolerâncias de montagem
    • refletores grandes para alcances elevados
    • detecção segura – independentemente da superfície, cor e material
    • com filtro polarizado, também apropriado para a detecção de objetos brilhantes
    • montagem de apenas um aparelho elétrico mais refletor
    Sensores óticos retrorreflexivos
  • Sensor ótico de barreira

    Posicionamento facilitado

    Os sensores óticos de barreira unidirecional da Balluff são usadas para a detecção segura de objetos, independentemente da superfície, cor ou material – inclusive em caso de brilho intenso. Elas são constituídas de unidades de transmissor e receptor separadas, alinhadas umas em relação às outras. Quando um objeto interrompe o feixe de luz, isto resulta na mudança do sinal de saída no receptor. Absolutamente confiável.

    Características específicas

    • ideal para as tarefas de posicionamento graças à excepcional precisão de repetibilidade
    • extremamente imune à sujeira e com grande reserva funcional
    • ideal para alcances grandes
    • transmissor e receptor em invólucros separados
    Sensor ótico de barreira
  • Sensores óticos de forquilha

    Altas e inigualáveis precisão e segurança operacional

    Os nossos sensores óticos de forquilha BGL com transmissor e receptor em um único invólucro já são ajustados. Isto reduz o seu custo, economiza tempo valioso na colocação em serviço e contribui para um processo confiável.

    No quesito da precisão na detecção de peças pequenas e detalhes, bem como da segurança operacional, os sensores óticos de forquilha da Balluff são inigualáveis. Os melhores resultados são obtidos com os nossos sensores óticos de forquilha a laser – particularmente no posicionamento exato e na detecção de sequências com movimento rápido e peças pequenas, por exemplo, na robótica e na automação.

    A nossa vasta gama oferece também soluções confiáveis para aplicações difíceis. Ou para aplicações especiais, tais como detecção de transparente, detecção de água e comando de arestas de pista.

    Características específicas

    • diferentes tipos de luz (luz vermelha, infravermelha, laser)
    • invólucro metálico robusto
    • alinhamento simples em relação ao objeto
    • altas resolução ótica e precisão de repetibilidade
    • larguras de forquilha de 5 a 220 mm com furos de fixação normalizados
    • eixos mecânico e ótico idênticos
    • elevada segurança de processo, pois o transmissor e o receptor estão alinhados de modo fixo um em relação ao outro
    • economia de tempo e custos – é necessária apenas uma conexão elétrica
    Sensores óticos de forquilha
    Sensores óticos de forquilha

    Os sensores óticos de forquilha a laser são ideais para o posicionamento exato, bem como para a detecção segura de sequências de movimento rápido e peças pequenas.

  • Sensores óticos angulares em L

    Identificação precisa abrangendo todos os ângulos e cantos

    Os sensores óticos angulares em L BWL da Balluff são um aperfeiçoamento lógico dos sensores óticos de forquilha para aplicações exigentes. O formato construtivo do seu invólucro e a sua geometria de feixes especiais permitem a aproximação e detecção de objetos a partir que quase todas as direções.

    Variantes com luz vermelha ou laser garantem uma variedade de cenários de aplicação: no controle de avanço de objetos planos e grandes ou na contagem e detecção de objetos em alimentações complexas, além de diversas outras aplicações em ambientes industriais severos.

    A instalação é bastante simples mesmo em relações de espaço desfavoráveis: O transmissão e o receptor estão alinhados de modo fixo um em relação ao outro, o que torna supérfluo o uso de dispositivos de fixação caros. Mas isso não é tudo. O ajuste demorado também é desnecessário.

    Características específicas

    • ideais para todas as aplicações graças aos diferentes tipos de luz (luz vermelha, infravermelha, laser)
    • invólucro metálico robusto
    • montagem extremamente flexível graças ao formato angular
    • altas resolução ótica e precisão de repetibilidade
    • eixos mecânico e ótico idênticos
    • elevada segurança de processo, pois o transmissor e o receptor estão alinhados de modo fixo um em relação ao outro
    • ajuste demorado desnecessário
    • grande seleção de formatos e tamanhos diferentes
    Sensores óticos angulares em L
    Sensores óticos angulares em L

    O formato construtivo e a geometria dos feixes permitem uma aproximação e detecção de objetos a partir de quase todas as direções.

  • Sensores óticos tipo janela

    Consulta de área dinâmica ou estática em moldura estável

    Os nossos sensores óticos tipo janela BOW são utilizados nos casos em que os objetos não devem ser consultados de modo apenas pontual, mas também em uma área. O grande número de feixes dispostos em paralelo torna possível detectar os objetos em uma janela larga. Os nossos sensores óticos tipo janela garantem uma alta resolução uniforme em qualquer ponto da janela.

    Os sensores óticos tipo janela da Balluff estão disponíveis nas variantes dinâmica e estática. A versão dinâmica identifica somente objetos em movimento na área ativa – sem nenhuma influência por parte dos equipamentos de alimentação etc.: ideal para a consulta e a contagem de objetos que caem rapidamente, de modo não ordenado.

    Características específicas

    • alta resolução uniforme em toda a área da moldura
    • detecção de peças pequenas com até 0,8 mm de diâmetro
    • invólucro metálico robusto com conector de encaixe padrão M8
    • sensibilidade e comprimento do sinal de saída ajustáveis
    • variantes dinâmica e estática
    • sistema modular com inúmeros tamanhos de moldura
    Sensores óticos tipo janela
    Sensores óticos tipo janela

    Os sensores óticos tipo janela são a escolha certa para os casos em que é necessário não apenas consultar objetos de modo pontual, mas sim em uma área (janela).

  • BGL - Sensores óticos tipo grade de luz

    Contar objetos e medir áreas grandes

    As nossas BGL - sensores óticos tipo grade de luz são ideais para a consulta de áreas grandes, para a contagem de peças, para o registro de alturas de empilhamento (por exemplo, de papel) ou para a medição de alturas de paletes. Portanto, eles são superiores aos sensores óticos de barreira unidirecionais clássicas, que geralmente realizam uma consulta somente pontual.

    As BGL - sensores óticos tipo grade de luz da Balluff possuem uma saída de comutação – por exemplo, para a contagem – e uma saída analógica para tarefas de medição.

    Características específicas

    • disponibilidade de diferentes comprimentos
    • adequadas também para objetos grandes graças ao alcance de até 2,1 m
    • ideal para a contagem graças aos tempos curtos de reação
    • invólucro metálico robusto
    • luz infravermelha não visível
    • saída de comutação (PNP) e saída analógica (0…10 V)
    • conexão simples, instalação de montagem fácil sem aparelho complementar
    • uso imediato – não é necessária parametrização
    BGL - Sensores óticos tipo grade de luz
    BGL - Sensores óticos tipo grade de luz

    As BGL - sensores óticos tipo grade de luz de luz são usadas para a detecção confiável de objetos mais largos e muito grandes.

  • BLA - Barreira ótica multifuncional

    Identificar peças, determinar posições e contar objetos – com alta precisão

    A nossa faixa de luz BLA multifuncional e de alta resolução combina até três diferentes tarefas de medição possíveis paralelas em um aparelho: Ela permite identificar peças, determinar posições e contar objetos. Para tal, estão disponíveis diversos modos de medição, tais como verificar o diâmetro dos objetos, a posição, a largura e posição da fenda, a posição dos cantos e a quantidade de objetos. A faixa de luz contínua e homogênea é gerada por um laser de luz vermelha potente e é de boa visibilidade. Por meio do painel de comando intuitivo, é possível programar até seis objetos diferentes e realizar saídas digitais.

    Características específicas

    • invólucro metálico robusto para uma montagem estável e um alinhamento preciso
    • faixa de luz com 50 mm de largura
    • até 2 m de distância entre o transmissor e o receptor
    • excepcional resolução de 0,01 mm
    • duas saídas analógicas de configuração livre
    • três saída digitais programáveis
    • supressão inteligente de contornos de interferência pressionando-se um botão
    • operação simples e intuitiva através de display com indicação de texto
    • apenas um alimentação de tensão para ambos os sensores – economia nas despesas de cabeamento, fontes de alimentação e custos
    • aparelho autárquico – não são necessários acessórios complementares, tais como controlador, PC ou software
    BLA - Barreira ótica multifuncional
    BLA - Barreira ótica multifuncional

    Graças às duas saídas analógicas e três saídas digitais é possível registrar e emitir paralelamente a posição e a espessura do fio.

  • Sensores de cor

    Determinar cor e contraste de modo confiável – melhor do que o olho humano

    Com os versáteis sensores de cor BFS da Balluff, os seus processos automatizados são simplificados e acelerados: Por exemplo, na detecção de nuances de cor em artigos têxteis, chapas pintadas, bem como em marcações coloridas em embalagens e etiquetas. Os nossos sensores de cor selecionam peças com defeito e, desta forma, garantem a alta qualidade uniforme dos produtos. Assim, eles contribuem para um processo de produção confiável.

    Os sensores TrueColor da Balluff enxergam como o olho humano – mas com uma resolução maior. Eles diferenciam as mais sutis nuances de cor e, desta forma, avaliam a qualidade das peças fabricadas. Além disto, eles executam a verificação com uma precisão independente da forma do dia. Sempre de maneira objetiva e absolutamente incorruptível.

    Características específicas

    • alta frequência de comutação
    • com ou sem display
    • robustos e adequados para a indústria
    • grandes alcances de até 400 mm graças aos fontes de luz branca de alta intensidade
    • opcionalmente com interface IO-Link para parametrização simples
    • diferenciação de qualquer quantidade de objetos (255 podem ser programados diretamente)
    • altíssima resolução de cores
    • parametrização específica da aplicação
    Sensores de cor
  • Sensores de contraste

    Detectar marcas impressas de modo rápido e identificar as diferenças de contraste de maneira confiável

    Os sensores de contraste são sensores óticos difusos de alta resolução, que diferenciam os objetos de acordo com os seus valores de cinza. Os sensores de contraste BKT robustos da Balluff detectam diferenças sutis de contraste, possuem uma frequência de comutação elevada até 30 kHz e, em função disto, são excepcionalmente rápidos. Eles permitem uma elevada precisão de posicionamento e, portanto, são apropriados para as mais diversas aplicações, como por exemplo, na indústria de impressão e de embalagens.

    Características específicas

    • comutação de alta precisão para processos rápidos – frequência de comutação elevada até 30 kHz
    • diferentes tipos de luz (laser/vermelha/verde/azul ou branca)
    • grandes alcances com laser
    • pontos de luz de boa visibilidade para um alinhamento simples
    • prolongamentos de impulsos
    • é possível o Teach-in externo
    • também disponível com sinal de saída analógico
    • de ajuste simples através do display (também disponível sem)
    • diversas séries para diferentes aplicações
    Sensores de contraste
    Sensores de contraste

    Várias séries com diferentes tipos de luz e funções estão disponíveis para a aplicação versátil dos sensores.

  • Sensor de luminescência

    Registrar marcas e marcações invisíveis de modo confiável

    Com a sua luz UV, os nossos sensores de luminescência BLT detectam objetos que o olho humano não consegue enxergar sem o uso de meios auxiliares. Eles são usados para registrar produtos possuindo marcações não visíveis. Ou quando, por exemplo, é necessário verificar lubrificantes, aos quais tenham sido previamente adicionadas partículas luminescentes.

    Características específicas

    • luz UV – não são necessárias lâmpadas ou fontes de luz externas
    • programáveis pressionando-se uma tecla – sem software em separado
    • formatos construtivos robustos, adequados para a indústria
    Sensor de luminescência
    Sensor de luminescência

    as marcações em objetos usando substâncias fluorescentes não são visíveis para o olho humano, mas são detectadas pelos sensores de luminescência graças à sua luz UV.

  • Amplificador para fibra ótica

    Máxima flexibilidade à fibra ótica

    Os dispositivos baseados em fibra BFB para fibras óticas plásticas e de vidro da Balluff são utilizados nos casos em que um sensor ótico convencional é muito grande ou possui flexibilidade insuficiente para uma determinada aplicação. Eles são combinados com uma ótica de fibra plástica ou de vidro para formar um sensor completo, permitindo flexibilidade máxima para cada aplicação.

    A nossa vasta gama de óticas de fibra plástica pode ser utilizada, principalmente, nos casos em que as exigências com relação à robustez, temperatura ambiente e resistência química não forem particularmente elevadas. No entanto, também tempos fibras resistentes a altas temperaturas em nosso programa. E com relação às óticas de fibra de vidro, também oferecemos variantes resistentes ao pisoteamento, altas temperaturas e produtos químicos.

    Características específicas

    • detecção de diferenças de contraste muito pequenas
    • muito rápidos – ate 8 kHz
    • alta precisão de posicionamento
    • de instalação flexível, ajuste simples
    • funções suplementares disponíveis (parametrizáveis)
    • mecanicamente robustos
    • comutação de alta precisão
    • princípio unidirecional ou de apalpamento
    • ótica reta ou angular
    • formato construtivo compacto para montagem em trilhos DIN
    • com ou sem display
    • diferentes tipos de luz (vermelha ou infravermelha)
    • de modo opcional, também com sinal de saída analógico
    • diversas séries para fibras óticas de vidro ou plásticas
    Amplificador para fibra ótica
    Amplificador para fibra ótica

    Uma ampla seleção de dispositivos de base especiais com diferentes potências e várias funções está disponível para inúmeras aplicações: desde a versão simples com potenciômetro até dispositivos High-End com display.

  • Fibras óticas

    Alto desempenho com qualidades especiais

    As nossas fibras óticas de plástico e de vidro, concebidas e testadas para os nossos dispositivos baseados em fibra, podem ser adquiridos como botões ou em versão unidirecional. Elas podem ser usadas sempre que praticamente não existir nenhum espaço disponível para instalação: por exemplo, para a detecção de peças pequenas, para o controle de características das peças, para o posicionamento de peças, para tarefas de contagem e na robótica.

    As óticas de plástico podem ser usadas em caso de exigências não severas com relação à robustez, resistência à temperatura ou química. As óticas de fibra de vidro são adequadas para ambientes severos – inclusive névoa de óleo e influência de produtos químicos – bem como para temperaturas até superiores a 200°C.

    Tanto as fibras óticas plásticas como as de vidro se caracterizam pela sua precisão e rapidez de transmissão. Vários terminais (diâmetros de 2 até 8 mm, quadrados com 5 x 4 mm até 23 x 55 mm, …) com saída de luz reta ou angular, ou inclusive cabeça ótica dobrável para fibras óticas de plástico, complementam a gama de produtos.

    Características específicas

    • alta reserva funcional
    • materiais de alta qualidade e acabamento preciso
    • características óticas homogêneas
    • compactas, flexíveis e robustas com diversos materiais de manto, comprimentos e diâmetros
    • teach-in no sensor através de entrada de aprendizagem ou extremamente confortável através de IO-Link
    • se desejado, com função de diagnóstico e Condition Monitoring (monitoramento de condição)
    • também disponíveis como fibras para confecção própria
    Fibras óticas
  • Sensores Micromote

    Sistema extremamente flexível com grande variedade de cabeças de sensor para exigências específicas

    O sistema Micromote BOH da Balluff é bastante pequeno e, por isso, pode ser utilizado de forma flexível. Trata-se de uma combinação de processador externo (amplificador) com cabeças do sensor opto-eletrônico extremamente pequenas. Por esse motivo, é apropriado mesmo para espaços muito estreitos e elementos de máquina em movimento.

    O sistema modular, que consiste nos sensores Micromote e nos inovadores elementos de sensor, atende às exigências extremamente específicas: vários formatos construtivos de invólucro garantem excepcional flexibilidade de projeto e os elementos construtivos óticos precisos asseguram máxima precisão de processo em todas as aplicações.

    Características específicas

    • ampla gama de cabeças de sensor de alta precisão com fonte de luz integrada: Microspot, Nanospot, laser, infravermelha, luz vermelha clássica-LED
    • amplificadores para analógico, digital, dinâmico
    • exibições em display de valores nominais e reais
    • operação confortável
    • cabo do sensor extremamente flexível
    • excelentes características técnicas
    • robusto - pode ser usado em condições ambientais difíceis
    • aplicação ideal em garras graças aos componentes leves
    • elegante, integração perfeita com a máquina
    • podem ser adaptados em locais de fácil acesso da aplicação graças aos amplificadores em separado
    Sensores MicroMote
  • Sensores óticos de distância

    Especializados na medição ótica da distância

    Os sensores óticos de distância da Balluff ajudam no posicionamento, controle do fluxo de materiais ou na consulta de nível, bem como em diversas outras aplicações. Seja na indústria automotiva, na automação industrial, na logística ou na engenharia estrutural, é possível obter aumentos notáveis de produtividade através de medições confiáveis e de distância, bem como também evitar erros de forma dirigida. Para tal, estão disponíveis faixas de medição parcialmente ajustáveis de 20 mm até 20 m e variantes com ou sem supressão de fundo.

    Os nossos sensores de funcionamento sem contato e, portanto, livres de desgaste, de operação conforme o princípio da triangulação ou tecnologia Time-of-Flight (TOF), fazem uso de luz vermelha ou laser. Eles são acondicionados em invólucros de plástico ou metal com longa vida útil e possuem saídas analógicas de corrente e tensão, bem como também interfaces digitais seriais ou IO-Link. Os nossos sensores óticos de distância podem ser adquiridos nas classes de proteção IP65/67 e IP69K, tornando-os adequados também para ambientes severos.

    Características específicas

    • ideais para a medição e o monitoramento de distâncias em faixas de medição curta, média e longa
    • saídas chaveadas adicionais com pontos de comutação ajustáveis disponíveis para quase todos os produtos
    • teach-in no sensor através de entrada de aprendizagem ou extremamente confortável através de IO-Link
    • se desejado, com funcionalidade de diagnóstico e Condition Monitoring (monitoramento de condição)
    • certificação UL e certificações Ecolab opcionais
    Sensores óticos de distância
    Sensores óticos de distância