Sensores de pressão
Sensores de pressão

Monitoramento da pressão de processo, pressão hidráulica e vácuo

Os nossos sensores de pressão BSP de alta qualidade são ideais para o monitoramento e a medição da pressão de meios gasosos, líquidos e viscosos.

Com o seu invólucro giratório e a programação simples compatível com VDMA, eles são de montagem flexível e também de operação confortável. Através do display claro de LED, é possível visualizar a pressão atual do sistema de forma rápida e confiável.

As vantagens mais importantes

  • compactos e robustos como transmissor
  • confortáveis com display de leitura fácil
  • faixas de pressão –1…600 bar
  • conexão de processo G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • instalação frontal em G1/2“ e Tri-Clamp 1,5“
  • saída como 4…20 mA, 0...10 V, pontos de comutação (NPN/PNP) e IO-Link
  • temperatura do meio –40…+125°C
  • classe de proteção IP67 e IP69K
  • certificação UL
  • compactos com conexão M12
  • conexão de processo em aço inoxidável ou PVDF
  • giro duplo – simples de instalar

Famílias de produtos

  • Sensores de pressão sem display

    Compactos e robustos graças ao invólucro em aço inoxidável

    Os nossos sensores de pressão BSP sem display são de instalação fácil e, graças ao seu invólucro em aço inoxidável, extremamente compactos e robustos.

    Características específicas

    • compactos e robustos, invólucro em aço inoxidável
    • de instalação simples diretamente no local
    • faixas de pressão –1…600 bar
    • princípio de medição: pressão relativa
    • conexão de processo em aço inoxidável G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
    • faceado frontalmente com Tri-Clamp 1.5 "
    • conexão M12
    • saída como 4…20 mA, 0...10 V ou IO-Link com saída de comutação (NPN/PNP)
    • saída 4…20 mA como sistema de dois condutores
    • faixa de temperatura ampliada (temperatura do meio –40…+125°C)
    • célula de medição de cerâmica (Al2O3) ou célula de medição de aço inoxidável
    • faixa ampliada de tensão de entrada 8…32 Vcc
    • certificação UL
    • modificações customizadas sob consulta
    Sensores de pressão sem display
    Sensores de pressão sem display

    Os transmissores compactos de pressão são utilizados para um registro contínuo e confiável da pressão. Eles permitem a economia de espaço e são instalados diretamente no local da ocorrência.

  • Sensores de pressão com display

    Instalação confortável, informações claras

    Os nossos sensores de pressão BSP com display são de instalação e leitura particularmente confortáveis.

    Características específicas

    • parametrização conforme padrão VDMA
    • giro duplo – simples de instalar
    • design compacto do invólucro
    • orientação ajustável para montagem invertida
    • faixas de pressão –1…600 bar
    • princípio de medição: pressão relativa
    • conexão M12, de giro independente
    • conexão de processo em aço inoxidável ou PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“
    • Saídas selecionáveis (analógica, digital, IO-Link)
    • faixa de temperatura ampliada (temperatura do meio –40…+125°C)
    • célula de medição de cerâmica (Al2O3) ou célula de medição de aço inoxidável
    • certificação UL
    • modificações customizadas sob consulta
    Sensores de pressão com display
    Sensores de pressão com display

    Os sensores de pressão com display monitoram a pressão do aspirador a vácuo e, desta forma, garantem um agarramento confiável.

  • Sensor de pressão com selo

    Para meios exigentes

    Os nossos sensores de pressão com selo BSP são ideais para a medição da pressão de meios viscosos, pastosos, cristalizados ou contendo partículas sólidas. Por exemplo, adesivos, graxas, produtos de vedação ou meios frequentemente alternáveis. Em função do seu diafragma de aço inoxidável soldado na parte frontal, os sensores não possuem espaços mortos e são de limpeza extremamente simples.

    Características específicas

    • sem espaços mortos e fáceis de limpar
    • com um display muito fácil de ler e saídas selecionáveis (analógica, digital, IO-Link)
    • transmissor compacto e robusto com sinal de saída de 4...20mA
    • faixas de pressão –1…600 bar
    • conexão de processo em aço inoxidável de alta qualidade G1/2 ou Tri-Clamp 1 ½
    • IP67 ou IP69k
    • faixa de temperatura ampliada (temperatura do meio –40…+125°C)
    • certificação UL, certificado de teste de material 3.1 (EN10204)
    • modificações customizadas sob consulta
    Sensor de pressão com selo
    Sensor de pressão com selo

    Os sensores de pressão com selo são ideais para a medição da pressão de meios viscosos, pastosos, cristalizados ou contendo partículas sólidas.