Para faixas de temperatura de 250 até 1250°C
Com os sensores de temperatura infravermelhos sem contato BTS é possível monitorar altas temperaturas em ambientes inacessíveis ou perigosos para as pessoas. Eles detectam objetos quentes mesmo em movimento e registram os valores da temperatura de modo confiável.
Os sensores de temperatura infravermelhos sem contato com invólucro em aço inoxidável M30 robusto com classe de proteção IP67 tornam possível uma ampla gama de aplicações em, por exemplo, usinas siderúrgicas, fundições, forjarias, na indústria cerâmica ou de vidro.
A operação é simples pela exibição multifuncional e o alinhamento automático do display.
Eles são fáceis de operar graças à exibição multifuncional e ao alinhamento automático do display. E é possível escolher entre as interfaces analógica e IO-Link. Com a IO-Link, você se beneficia também da parametrização remota do sensor, por exemplo, a partir do comando de nível superior ou de uma estação de controle.
Características específicas
- Faixa de temperatura 250…1.250 °C
- Operação confortável pelo display multifuncional
- Inúmeras funções e configurações pela interface IO-Link
- Disponível alternativa com interface 4...20 mA
- os objetos em movimento também são detectados de modo seguro


Os sensores de temperatura infravermelhos BTS registram temperaturas elevadas e objetos quentes sem contato.