Sensores ultrassônicos
Sensores ultrassônicos

Os versáteis de precisão

Seja o registro de posição, a medição de distância ou o registro de meios sólidos, em pó ou líquidos – os nossos sensores ultrassônicos são versáteis e precisos.

Medir níveis, alturas ou curvaturas, controlar presença e contar objetos - sem contato. De aplicação universal, eles trabalham independentemente da cor e das características da superfície. Não influenciados por objetos transparentes com reflexões intensas. A névoa, poeira ou sujeira também não representam um problema.

 

A sua alta resolução e as suas zonas cegas pequenas garantes precisão excepcional. E graças à grande zona de detecção, mesmo distâncias grandes em relação ao objeto não se configuram como um obstáculo.

Os sensores ultrassônicos da Balluff diferenciam-se através do seu sinal de saída. Por meio de uma versão de comutação e uma versão analógica, é possível tanto detectar e contar objetos de modo confiável como também determinar distâncias com altíssima precisão. Isto garante a aplicação versátil.

Outra vantagem: Em razão das diferentes funções de saída, os nossos sensores ultrassônicos podem ser utilizados como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto.

As vantagens mais importantes

  • registro sem contato
  • confiáveis em condições ambientais críticas, tais como sujeira, poeira ou névoa
  • independente da cor, transparência, propriedade de reflexão e características da superfície do objeto
  • detecção precisa também de objetos pequenos
  • formatos construtivos cuboides e cilíndricos permitem maior flexibilidade de projeto

Famílias de produtos

  • Sensores ultrassônicos com saída digital

    Universais – medem nível, altura e flecha de flexão

    Os nossos sensores ultrassônicos com saída digital medem níveis, alturas ou flechas de flexão. A solução ideal para quem deseja um sensor que possa ser aplicado de modo universal e independentemente da cor e textura da superfície. Graças à alta resolução, zonas cegas reduzidas e grandes alcances, eles sempre garantem a máxima precisão. Dependendo do perfil individual de exigências, oferecemos os multi-talentos com diferentes saídas de tensão ou corrente, bem como variantes com saída chaveada adicional.

    Características específicas

    • registro de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, em pó e líquidos
    • controle da presença e contagem de objetos, sem contato
    • trabalham independentemente da cor e da textura da superfície
    • precisão máxima graças à alta resolução e zonas cegas menores
    • saídas analógicas
    Sensores ultrassônicos com saída digital
  • Sensores ultrassônicos com saída analógica

    Universais – para o controle de meios sólidos, em forma de pó e líquidos

    Os nossos sensores ultrassônicos com saída analógica são usados para o registro de posição ou a detecção de objetos em meios sólidos, em forma de pó ou líquidos. Lá eles controlam a presença dos objetos e os contam, sem contato. A solução ideal para quem deseja um sensor que possa ser aplicado de modo universal e independentemente da cor e textura da superfície. Nem mesmo névoa, pó ou sujeira prejudicam os multi-talentos disponíveis com diferentes sinais de saída. E graças à alta resolução e as zonas cegas reduzidas, eles sempre garantem a máxima precisão.

    Características específicas

    • registro de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, em pó e líquidos
    • controlar a presença e contar objetos – sem contato!
    • independentemente da cor e da textura da superfície
    • precisão máxima graças à alta resolução e zonas cegas menores
    • saídas analógicas
    Sensores ultrassônicos com saída analógica
  • Sensores ultrassônicos resistentes à alta pressão

    Medição de nível em condições extremas

    Os sensores ultrassônicos resistentes a substâncias químicas da Balluff medem, sem contato, níveis de preenchimento em reservatórios e recipientes – tanto em pressão normal como também em sobrepressão de até 6 bar. Através da combinação das saídas chaveada e analógica é inclusive possível executar simultaneamente a medição do nível e a proteção contra transbordamento. Particularmente vantajoso: Um diafragma em PTFE e o invólucro de aço inoxidável protegem o sensor contra líquidos agressivos em todas as aplicações.

    Características específicas

    • registro de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, em pó e líquidos
    • controlar a presença e contar objetos, sem contato
    • independentemente da cor e da textura da superfície
    • precisão máxima graças à alta resolução e zonas cegas menores
    • resistentes à alta pressão
    Sensores ultrassônicos resistentes à alta pressão