RFID > Sistema RFID Industrial BIS C
Sistema RFID Industrial BIS C

Fluxo confiável de informações para a fabricação

Os sistemas RFID BIS C de baixa frequência são excepcionalmente potentes e flexíveis na identificação confiável de ferramentas em centros de usinagem ricos em agentes refrigerantes e lubrificantes. Um posicionamento preciso nem sempre é necessário. Diversas mídias de dados também podem ser lidas e gravadas de forma dinâmica "durante a passagem".

LF (70/455 kHz) é a primeira escolha para a identificação de ferramentas em alcances pequenos. Outros campos de aplicação são: sistema de transporte de peças, sistemas de transporte de paletes e FTS, bem como a tecnologia de montagem e a organização dos equipamentos.

As vantagens mais importantes

  • grande multiplicidade de modelos de mídias de dados (TAGs) e cabeças de leitura/escrita para as mais diversas aplicações e condições desfavoráveis de utilização
  • livre de desgaste, sem manutenção e não sensível à sujeira
  • elevada segurança contra interferências e transferência segura dos dados graças a um software de verificação especial nos processadores com todos os sistemas bus convencionais no mundo
  • capacidade de memória de até 8 kBytes

Componentes do sistema

Tags de LF (70/455 kHz)

Cabeças e antenas de leitura/escrita LF (70/455 kHz)

Cabeças de leitura/escrita com processador integrado LF (70/455 kHz)

Handheld de leitura/escrita LF (70/455 kHz)

Processadores LF (70/455 kHz)

Acoplador de Dados LF (70/455 kHz)