RFID > Sistema RFID Industrial BIS L
Sistema RFID Industrial BIS L

A resposta para as tarefas simples de identificação

Os nossos sistemas RFID de baixa frequência (RFID BIS L) são apropriados para aplicações nas quais o principal objetivo é a identificação com volume pequeno de processamento de dados.

Por exemplo, no rastreamento muitas vezes somente um identificador (Read-only) é necessário. Os sistemas de 125 kHz funcionam de modo confiável até alcances de 100 mm e se comportam de maneira relativamente neutra em relação aos materiais, tais como água, artigos têxteis, madeira e alumínio.

As vantagens mais importantes

  • tamanho de memória das mídias de dados limitado a 192 bytes
  • para a transmissão de pequenas quantidades de dados
  • gama perfeita de mídias de dados
  • para a utilização em condições ambientes não excessivamente severas
  • Unique ID exclusivo com 5 bytes, de somente leitura
  • disponibilidade de mídias de dados Read-only (segurança contra manipulação)

Componentes do sistema

Tags de LF (125 kHz)

Cabeças e antenas de leitura/escrita LF (125 kHz)

Cabeças de leitura/escrita com processador integrado LF (125 kHz)

Handhelds LF (125 kHz)

Processadores LF (125 kHz)

Acoplador de dados LF (125 kHz)