RFID > Sistema RFID Industrial BIS M
Sistema RFID Industrial BIS M

O pacote de força para velocidade e grandes volumes de dados

O sistema RFID BIS M (13,56 MHz) é compatível com normas ISO de vigência internacional e se caracteriza pela elevada velocidade de transmissão de grandes volumes de dados.

Através das múltiplas possibilidades de combinação entre mídias de dados e cabeças de leitura/escrita, o sistema pode ser utilizados nas mais diversas aplicações. Ele é adequado, por exemplo, para o rastreamento de peça em pequeno alcance ou para aplicações no controle da produção (paletização, gravação na peça, ...).

As vantagens mais importantes

  • cabeamento padrão de 4 polos e disponibilidade de componentes IO-Link
  • em combinação com mídias de dados passivas, alcances médios de até, no máximo, 400 mm
  • integração perfeita em aplicações através das normas globais RFID ISO 15693 e ISO 14443A
  • estão disponíveis todos os sistemas bus convencionais no mundo
  • start-up simples e rápido
  • componentes High-Speed da Balluff (até oito vezes mais rápidos do que ISO 15693)
  • possibilidade de desenvolvimentos específicos para o cliente
  • múltiplos acessórios para uma integração simples em todos os locais de aplicação

Componentes do sistema

Tags de HF (13,56 MHz)

Cabeças e antenas de leitura/escrita HF (13,56 MHz)

Cabeças de leitura/escrita com processador integrado HF (13,56 MHz)

Handheld de escrita/leitura HF (13,56 MHz)

Processador HF (13,56 MHz)

Módulos de comunicação HF (13,56 MHz)