RFID > Sistema RFID Industrial BIS U
Sistema RFID Industrial BIS U

Para processos dinâmicos com distâncias grandes de leitura

Os sistemas UHF da Balluff garantem a transparência dos dados e a rastreabilidade nos processos de automação. UHF é uma tecnologia padrão para soluções de identificação abrangendo todos os processos.

Com a ajuda deles, realiza-se o registro rápido das informações da Tag, bem como a segurança contínua da transmissão. Através da consulta dos dados de produto e de processo memorizados de maneira descentralizada, a UHF é um elemento essencial das aplicações de Traceability em todas as fases do fluxo de materiais. Isto garante a transparência contínua dos dados em toda a cadeia logística (Supply Chain).

As vantagens mais importantes

  • integração fácil em aplicações por meio de interfaces padrão utilizadas globalmente
  • corresponde às normas globais ISO 18000-6C e EPC Gen2 Class1
  • aplicação flexível em função da multiplicidade de possibilidades de combinação entre mídias de dados e antenas
  • alcances até 6 m e superiores
  • a capacidade de executar a leitura simultânea de vários objetos permite o registro simultâneo de diversas mídias de dados (Tags)
  • para integração em sistemas clássicos de comando através de interfaces bus e sistemas de TI de nível superior
  • é possível a realização de soluções de sistema completamente customizadas
  • múltiplos acessórios para uma integração simples nas mais diferentes aplicações

Componentes do sistema

Tags de UHF (860/960 MHz)

Cabeças e antenas de leitura/escrita UHF (860/960 MHz)

Handheld de escrita/leitura - UHF (860/960 MHz)

Processadores UHF (860/960 MHz)