Tecnologia em sensores > Sensores capacitivos
Sensores capacitivos

Detecção confiável de objetos e níveis de enchimento

Os sensores capacitivos da Balluff detectam líquidos, granulados e pós em contato direto ou através de paredes de recipientes não metálicos.

A tecnologia Smart Level patenteada dos sensores compensa umidade, espuma e aderências de qualquer tipo – inclusive através de paredes de vidro ou plástico com até 10 mm de espessura. Isto torna os sensores ideais como sensores de nível para meios condutores. E garante para você uma alta segurança de aplicação.

Os sensores estão disponíveis em diferentes formatos construtivos, inclusive extremamente reduzidos. Na forma de sensores para colagem, eles se ajustam de maneira flexível em relação ao formato do invólucro e são de montagem fácil.

As vantagens mais importantes

  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • sinal de saída livre de interferências
  • compensação de espuma e aderências através da tecnologia Smart Level

Famílias de produtos

Sensores capacitivos para a detecção de objetos

Sensores capacitivos para detecção de nível (sem contato)

Sensores capacitivos para detecção de nível

Sensores capacitivos para amplificador

Amplificadores para sensores capacitivos

Sensores capacitivos com características especiais