Tecnologia em sensores > Sensores com codificação magnética
Sensores com codificação magnética

Sistemas de medição de alta precisão, robustos e rápidos

Os sensores com codificação magnética da Balluff são desenvolvidos para o posicionamento preciso e o registro da velocidade em aplicações altamente dinâmicas. Os sistemas de medição de alta precisão e rápidos são opcionalmente equipados com corpos de medição lineares ou rotativos com codificação magnética. Eles são apropriados tanto para aplicações lineares como rotativas, tanto para o registro de posição incremental como absoluto.

A sua fabricação robusta permite a utilização em condições ambientais extremas – mesmo nestes casos os sensores garantem a elevada disponibilidade das suas máquinas e instalações.

As vantagens mais importantes

  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • interface incremental ou absoluta
  • altas resoluções até 1 µm
  • comprimentos de medição até 48 m
  • de instalação e manuseio flexíveis
  • longa vida útil, pois são extremamente robustos

Famílias de produtos

Sistema magnético de medição linear - absoluta

Sistema magnético de medição rotativo - absoluta

Sistema magnético de medição linear - incremental

Sistema magnético de medição rotativo - incremental