Tecnologia em sensores > Sensores ultrassônicos
Sensores ultrassônicos

Os versáteis de precisão

Seja o registro de posição, a medição de distância ou o registro de meios sólidos, em pó ou líquidos – os nossos sensores ultrassônicos são versáteis e precisos.

Medir níveis, alturas ou curvaturas, controlar presença e contar objetos - sem contato. De aplicação universal, eles trabalham independentemente da cor e das características da superfície. Não influenciados por objetos transparentes com reflexões intensas. A névoa, poeira ou sujeira também não representam um problema.

 

A sua alta resolução e as suas zonas cegas pequenas garantes precisão excepcional. E graças à grande zona de detecção, mesmo distâncias grandes em relação ao objeto não se configuram como um obstáculo.

Os sensores ultrassônicos da Balluff diferenciam-se através do seu sinal de saída. Por meio de uma versão de comutação e uma versão analógica, é possível tanto detectar e contar objetos de modo confiável como também determinar distâncias com altíssima precisão. Isto garante a aplicação versátil.

Outra vantagem: Em razão das diferentes funções de saída, os nossos sensores ultrassônicos podem ser utilizados como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto.

As vantagens mais importantes

  • registro sem contato
  • confiáveis em condições ambientais críticas, tais como sujeira, poeira ou névoa
  • independente da cor, transparência, propriedade de reflexão e características da superfície do objeto
  • detecção precisa também de objetos pequenos
  • formatos construtivos cuboides e cilíndricos permitem maior flexibilidade de projeto

Famílias de produtos

Sensores ultrassônicos com saída digital

Sensores ultrassônicos com saída analógica

Sensores ultrassônicos resistentes à alta pressão