Reconhecer, registrar e posicionar objetos por meio de sensores

Na automação, você dispõe de muitas possibilidades de reconhecer, registar e posicionar objetos. Você pode utilizar campos magnéticos, luz e som para reconhecer, sem contato, materiais não metálicos, imãs, materiais sólidos e fluidos. E isto através de distâncias de 1 mm até 60 m.

Você pode, durante o transporte, registrar e verificar componentes de modo confiável por meio de sensores apropriados. Também em condições difíceis. Conforme as exigências, você pode escolher para esta finalidade sensores indutivos, óticos, capacitivos ou de ultrassônicos.

Geralmente, sensores óticos e de ultrassônicos são utilizados para reconhecer objetos distantes (> 50 mm). Sensores indutivos ou capacitivos são mais indicados para objetos que se encontram a pequenas distâncias do sensor (< 50 mm).

Tecnologias de sensores

Dependendo da área de aplicação, você pode utilizar diferentes tecnologias:

  • sensores indutivos para registrar todos os objetos metálicos a curta distância
  • sensores capacitivos para registrar a presença ou o nível de abastecimento de quase todos os materiais e fluídos a curta distância
  • sensores óticos como sensor ótico, sensor ótico retrorreflexivo ou sensor ótico de barreira de via única para registrar quase todos os objetos através de distâncias maiores
  • sensores ultrassônicos para registrar quase todos os objetos através de distâncias maiores

Produtos indicados

Sensores indutivos da Balluff

Os sensores indutivos registram todos os objetos metálicos.

Sensores capacitivos da Balluff

Os sensores capacitivos registram a presença ou o nível de abastecimento de quase todos os materiais e fluídos.

sensores óticos da Balluff

Por meio de luz, os sensores óticos registram quase todos os objetos.

sensores ultrassônicos da Balluff

Por meio de som, os sensores ultrassônicos registram quase todos os objetos, independentemente da sua cor ou composição.

Visão geral de temas

Reconhecer, registrar e posicionar objetos metálicos por meio de sensores

Reconhecer, registrar e posicionar objetos não metálicos por meio de sensores

Reconhecer por meio de sensores os imãs para monitoramento da posição de pistões

Registrar níveis de abastecimento de fluídos e matérias sólidas por meio de sensores