Reconhecer, registrar e posicionar objetos metálicos por meio de sensores

Você deseja reconhecer, registrar ou posicionar objetos metálicos com segurança? Para que você possa encontrar a solução adequada, responda as seguintes questões: Qual distância é necessária até o objeto? Qual é o espaço disponível para a instalação? Quais são as condições do ambiente que precisam ser levadas em consideração (temperaturas elevadas, umidade, óleo, sujeira, etc.)? Confira como escolher a tecnologia correta.

Exemplos de aplicação

Sensores indutivos registram os suportes das peças de trabalho, ou objetos metálicos similares, de modo simples e eficiente com relação a custos. Assim, você pode conduzir efetivamente seus produtos no sistema de transferência ao longo da montagem. Congestionamento de transporte ou falta de peças de trabalho são detectados de modo inequívoco. Sensores indutivos são extremamente robustos e fáceis de instalar por meio de Plug-and-Play.

Sensores optoeletrônicos verificam a presença de molas de aço ou outros objetos pequenos durante a sua alimentação. Desta maneira, eles asseguram uma montagem correta e proporcionam uma continuidade de processo. Os sensores se caracterizam pelo longo alcance.

Tecnologias de sensores

Dependendo da área de aplicação, você pode utilizar diferentes tecnologias para detectar objetos metálicos:

  • Sensores indutivos para registrar todos os objetos metálicos a curta distância (< 50 mm)
  • Sensores capacitivos para registrar a presença ou o nível de abastecimento de quase todos os materiais e fluídos a curta distância (< 50 mm)
  • Sensores óticos como sensor óptico retrorreflexivo, sensor ótico retrorreflexivo de barreira ou sensor ótico de barreira de via única para registrar, por meio de luz, quase todos os objetos através de distâncias muito grandes (> 50 mm)
  • Sensores de ultrassom para registrar por meio de som, quase todos os objetos através de distâncias maiores (> 50 mm)

Produtos indicados

Sensor indutivo para registro de objetos metálicos

Sensor indutivo para registro de objetos metálicos a curta distância – também em condições ambientais severas

Sensor capacitivo para registro de objetos

Sensor capacitivo para registro de objetos metálicos e outros

Sensor óticos para registrar objetos metálicos em distâncias muito grandes

Sensor óticos para registro de objetos metálicos e outros materiais diversos a distâncias muito grandes

Sensor ultrassônico para detectar objetos metálicos

Sensor ultrassônico para detectar objetos metálicos e outras superfícies reflexivas através de grandes distâncias