Como funcionam os sistemas de sensores

Um sensor transforma a grandeza física a ser medida em grandeza elétrica e a processa de um modo que permita a fácil transmissão e continuação de processamento dos sinais elétricos. Com isso o sensor pode informar se um objeto está ou não presente (binário) ou qual o valor de medição foi atingido (analógico ou digital).

Partes principais de um sensor

As partes principais de um sensor

Um sensor é composto de três componentes principais:

(1) O setor sensitivo abriga a capacidade sensitiva que está baseada em uma tecnologia. Com a variedade de tecnologias, você pode selecionar uma tecnologia de sensores apropriada para sua aplicação.

(2) A eletrônica de avaliação transforma a grandeza física a ser medida em grandeza elétrica.

(3) A emissão de sinais contém a eletrônica que está ligada a um sistema de comando.

Produtos adequados

Sensores indutivos da Balluff

Visão geral sensores indutivos

Sensores capacitivos da Balluff

Visão geral sensores capacitivos

Sensores óticos da Balluff

Visão geral sensores óticos

Sensores ultrassônicos da Balluff

Visão geral sensores ultrassônicos

Diferentes tecnologias de sensores ajudam você no reconhecimento e na medição de objetos. Conforme a tecnologia, os sensores emitem um sinal de comutação ou um valor de medição:

  • Sensores indutivos criam um campo eletromagnético. Este cria correntes de Foucault em objetos de metal. Esta alteração é reconhecida pelo sensor.
  • Sensores capacitivos geram um campo capacitivo de medição. Um objeto entrando causa uma alteração do campo de medição. O sensor reage a esta alteração.
  • Sensores óticos (barreiras de luz) sempre consistem em um transmissor e um receptor. Existem sensores de luz, Sensores Óticos Retrorreflexivos e Sensores Óticos de Barreira.
  • Sensores ultrassônicos transmitem um impulso sonoro na faixa não audível. O eco do objeto é avaliado
  • Sensores de campo magnético capturam um ímã externo. A intensidade de campo gerada pelo imã é avaliada.
  • Sensores magnetostritivos registram a posição de um ímã externo com uma medição do tempo de percurso.