O que significam resolução, divergência da linearidade e exatidão

Você sabia, que resolução, divergência da linearidade e exatidão são parte das propriedades mais importantes de um sistema medidor por meio de sensores? Estas variam muito, em função da exigência da aplicação e do princípio de medição. Vamos explicar.

Conhecimentos básicos sobre automação - Iniciação

Resolução

Conhecimentos básicos sobre automação – Desvio de linearidade

Desvio de linearidade

A resolução indica a menor alteração física que o sistema de medição ainda pode reconhecer.

A divergência da linearidade é o desvio máximo da reta, que liga o ponto zero da faixa de medição ao ponto final/deflexão total. Existe uma relação linear entre posição/deslocamento, a ser registrado, e o sinal de saída.

Resolução – alta precisão

Alta precisão, correção ruim

Resolução – baixa precisão

Baixa precisão, correção boa

Resolução – Exatidão

Alta precisão + correção boa = Exatidão

Resolução – Múltiplo arranque

Precisão de repetibilidade

A exatidão é uma medida de concordância entre o resultado de medição e o valor real da grandeza de medição. Uma grande exatidão, portanto, só poder ser alcançada quando a precisão é alta e a correção é boa. Neste contexto, uma descrição contínua é a exatidão de repetição. Ela ocorre quando um determinado ponto sempre for iniciado em condições gerais não modificadas.