Como o IO-Link revoluciona o reconhecimento digital de objetos

Os recursos avançados dos sensores habilitados para IO-Link durante a instalação, diagnóstico e parametrização levam o reconhecimento industrial e automatizado de objetos a um novo nível de qualidade. Ao mesmo tempo, você poderá futuramente conectar os sensores padrão digitais de maneira ágil ao comando através de hubs de sensores/atuadores confi guráveis com IO-Link.

Exemplos de aplicação

As etiquetas coloridas são reconhecidas de forma confi ável com um sensor de cor habilitado para IO-Link. Graças ao IO-Link, você pode executar colocações em funcionamento, alterações de formato e alterações de fórmula centralmente através de blocos de função do comando. Isso economiza seu tempo e reduz o potencial de erros ao mínimo.

Os sinais dos sensores de comutação binária podem ser comprimidos através de hubs confi guráveis e transmitidos para o comando via IO-Link. Sua vantagem está na tecnologia de instalação descentralizada e no volume de painel de distribuição signifi cativamente reduzido. Somente cabos padrão confeccionados são usados.

Sensores de medição compatíveis com IO-Link para reconhecimento de objetos - uma opção

Há uma gama de sensores digitais compatíveis com IO-Link para reconhecimento de objetos:

  • Sensores de cor – programável via IO-Link e comutável durante a alteração da receita
  • Sensores indutivos – com mensagem de alerta ao sair do campo de trabalho seguro
  • Sensores óticos – supressão parametrizável de fundo e/ou de primeiro plano via IO-Link

Cada sensor IO-Link possui dados de identifi cação do fabricante e parâmetros que estão descritos no IODD ("IO Device Description"). Você pode conectar até 16 sensores binários padrão no hub confi gurável.

Produtos adequados

Sensor de cor inteligente compatível com IO-Link

Sensor de cor inteligente compatível com IO-Link

Sensor indutivo programável com IO-Link e distância de comutação ajustável

Sensor indutivo programável com IO-Link e distância de comutação ajustável

Sensor ótico com supressão de fundo ajustável via IO-Link

Sensor ótico com supressão de fundo ajustável via IO-Link

Hub confi gurável para conectar sensores e atuadores binários e/ou analógicos

Hub confi gurável para conectar sensores e atuadores binários e/ou analógicos