Quais vantagens o IO-Link oferece à medição automatizada

Além da parametrização e do diagnóstico, a medição dos sensores IO-Link possui estas vantagens especiais: Eles não exigem um cabo blindado, a comunicação IO-Link é insensível à interferências e canais analógicos caros não são mais necessários. Assim, o IO-Link oferece a mais alta qualidade de sinal com o menor custo.

Exemplos de aplicação

Em uma estação de enrolamento, o diâmetro do rolo e a passagem devem ser continuamente monitorados. Com sensores óticos de distância que trabalham sem contato, você está seguro. Vantagem adicional: A interface IO-Link aumenta signifi cativamente a qualidade do sinal em comparação com o produto anterior.

Em um grupo hidráulico - por exemplo em uma máquina operatriz - a pressão pode ser controlada de forma segura. Com os sensores de pressão IO-Link, você obtém valores medidos muito mais precisos e se benefi cia da fácil instalação plug-and-play com cabo padrão não blindado.

Sensores de medição compatíveis com IO-LINK - uma opção

Dependendo do foco da aplicação, você pode escolher entre uma variedade de sensores de medição compatíveis com IO-Link:

  • Sensores óticos de distância
  • Sensores de pressão
  • Sistemas de medição linear magnetostritivos para medição de posição linear
  • Sistemas de medição linear magneticamente codifi cados para medição de posição linear e rotativa

Cada sensor IO-Link possui um IODD (IO Device Description) que permite a integração no ambiente de engenharia do comando. Isso cria a condição perfeita para Indústria 4.0.

Produtos adequados

Sensor ótico de distância compatível com IO-Link para medição de distâncias

Sensor ótico de distância compatível com IO-Link para medição de distâncias

Sensor de pressão compatível com IO-Link para monitoramento de pressões

Sensor de pressão compatível com IO-Link para monitoramento de pressões

Sistema de medição linear magnetostritivo compatível com IOLink para medição de posições lineares

Sistema de medição linear magnetostritivo compatível com IOLink para medição de posições lineares

Sistema de medição linear magneticamente codifi cado compatível com IO-Link para medição de posições lineares e rotativas

Sistema de medição linear magneticamente codifi cado compatível com IO-Link para medição de posições lineares e rotativas