Medir deslocamentos, distâncias, ângulos, pressão e posição, linear e rotativo, sem contato.

As medições de deslocamento, distância, posição, ângulo e pressão são tarefas rotineiras na automação. As tarefas são tão variadas quanto os princípios de medição são diversificados. Mostramos aplicações e possíveis soluções baseadas em tecnologias magnetostritivas, com codificação magnética, indutivas e óticas.

Aplicações de exemplo

Sistemas de medição magnetostritivos ajudam-no a supervisionar o percurso de fechamento das placas da ferramenta de uma máquina de injeção de plástico. Um fechamento cuidadoso do molde reduz o desgaste e prolonga a aplicação da sua ferramenta.

Com equipamentos óticos de medição, você determina tamanho e posição de objetos no fluxo de materiais em sistemas de fabricação. As características da superfície ou a cor dos objetos a serem medidos não influenciam a qualidade da medição.

Tecnologias de sensores

Cada tecnologia de produto tem a suas aplicações principais definidas:

  • Magnetostritivo permite a medição simultânea de várias posições e a utilização em condições ambientais difíceis.
  • Magnético codificado permite alta precisão e medição em tempo real.
  • Indutivo serve para a integração em espaços de instalação extremamente restritos e é adequado para distâncias curtas.
  • Ótico convence em casos de alcance flexível e medição de objetos independentemente de cor ou superfície.

Interfaces de sensores, como 0…10 V ou 4…20 mA analógico com base em IO-Link e Ethernet, são a atualidade da tecnologia.

Produtos indicados

Sistema de Medição Linear Magnetostritivo da Balluff

Sistema exato de medição linear magnetostritivo registra posições, deslocamentos e velocidades.

Sistema de medição de deslocamento e ângulo com codificação magnética da Balluff

Sistema preciso com codificação magnética de medição absoluta ou adicional de deslocamento e ângulo

Sistema de Posicionamento Indutivo da Balluff

Sistema de posicionamento indutivo registra distâncias e posições a curta distância.

Sensores ótico da Balluff

Sensor ótico mede distâncias, independentemente de cor ou superfície do objeto.

Visão geral dos temas:

Medição de distância – Uma das tarefas mais frequentes para os sistemas de sensores

Medição de posição linear – Posicionamento de objetos em um eixo

Medição de posição rotativa – Registro de rotação e posição

Medição de pressão e nível – Supervisão do estado de fluidos, gases e sólidos