Uma das tarefas mais frequentes para os sistemas de sensores

Está diante da tarefa de medir, de modo automatizado e com precisão, a distância a um objeto? Então, os sensores de distância podem ajudar. Para a escolha correta do sensor, recomendamos levar em consideração o alcance do sensor e o tipo do objeto a ser medido. As faixas de medição abrangem distâncias de poucos milímetros a vários metros.

Exemplos de aplicação

Em sistemas geradores de energia eólica são utilizados freios de disco em diferentes posições. Sensores indutivos de distância analógicos, robustos e com capacidade de medição precisa, monitoram permanentemente os discos dos freios e advertem a tempo, quando a substituição das guarnições dos freios se torna necessária.

Em sistemas de enrolamento ou desenrolamento, um sensor ótico mede continuamente o diâmetro dos rolos, aumentando ou diminuindo. Independentemente do material dos rolos ou da cor. Isto permite trocar os rolos com períodos reduzidos de paralisação.

Tecnologias de sensores

Medição de distância, vão ou espaço são diferentes denominações para a mesma tarefa. Independentemente da denominação da tarefa, na industria são utilizados diferentes sensores que se estabeleceram em conformidade com as suas propriedades técnicas:

  • sensores indutivos medem a distância a um objeto metálico em ambientes severos
  • sensores capacitivos medem a distância de qualquer material
  • sensores óticos e sensores ultrassônicos são indicados para distâncias na faixa de vários metros

Produtos adequados

Sensor indutivo de medição de distância

Sensor indutivo de medição de distância para objetos metálicos distantes até aprox. 50 mm

Sensor ótico de medição de distância para todos os materiais

Sensor ótico de medição de distância para todos os materiais distantes entre poucos milímetros e vários metros

Sensor ultrassônico para medição de distância

Sensor ultrassônico de medição de distância para todos materiais distantes até vários metros

Sensor capacitivo de medição de distância

Sensor capacitivo de medição de distância para todos materiais distantes até aprox. 50 mm