Soluções customizadas
Soluções customizadas

Qualidade customizada – ajustada conforme as suas exigências.

Muitas vezes uma solução padrão não é suficiente, mesmo sendo de altíssima qualidade. Por esta razão, a Balluff disponibiliza, como complemento a muito vasta gama de ofertas, também soluções customizadas para atender com precisão às suas exigências – mesmo que estas sejam extremamente complexas.

As nossas soluções customizados incluem tanto produtos como também individualizações de software. Assim você tira o máximo proveito dos seus processos e instalações.

As vantagens principais

  • Software com interface de usuário individualizada para uma maior segurança de processo
  • Customização dos produtos, desde modificação do invólucro, serviços de engenharia e pré-montagem, até programações
  • Produtos individuais

    Produtos individuais customizados – desde a pré-montagem até os serviços de engenharia

    Todos os sensores, sistemas e acessórios da Balluff podem ser adquiridos ajustados com precisão e modificados de maneira individual para atender aos seus requisitos específicos. Para tal, executamos uma avaliação rápida de viabilidade, na qual determinamos e analisamos as suas necessidades com precisão. Com esta base, você decide se deseja utilizar um produto padrão ou um produto customizado.

    A nossa oferta abrange desde a modificação somente do invólucro, serviços de engenharia e pré-montagem, até programações complexas. Assim você irá garantidamente obter a solução ideal para a sua aplicação. Em função dos produtos pré-montados, ajustados em relação à aplicação, a colocação em serviço irá se realizar mais rapidamente. E será possível economizar nos processos de teste com muitas falhas condicionadas pelas deficiências. Assim você aumentar a eficiência da sua instalação.

    As vantagens principais

    • avaliação rápida e transparente da viabilidade
    • solução ideal para a sua aplicação
    • vantagens em relação à concorrência em função da eficiência máxima
  • Interfaces de software individualizadas

    Otimize a utilização do RFID Industrial com as suas interfaces individualizadas.

    A operação dos seus dispositivos portáteis se torna significativamente mais simples quando a interface do usuário é customizada especificamente para a sua aplicação. Por exemplo, a capacidade de utilização é aumentada de maneira significativa quando para cada usuário são exibidos apenas os dados relevantes para ele.

    Após uma análise detalhada e consultoria, os nossos engenheiros de software realizam a implementação conforme os seus requisitos e otimizam a interface de usuário de maneira individualizada em relação à sua aplicação.

    Assim todos os dados relevantes estão sempre disponíveis em uma visualização geral e se torna possível gravar e executar a leitura das suas mídias de dados de maneira rápida, simples e móvel. Simultaneamente, você também implementa a sua identidade corporativa neste meio e não é necessário recorrer novamente ao departamento de TI próprio.