Garantia da qualidade > Arquitetura de sistema com IO-Link
Arquitetura de sistema com IO-Link

IO-Link como base para a otimização contínua dos processos

Inicialmente quase todos os sistemas são adequados para o objetivo especificado. No entanto, o escopo de desempenho só irá se tornar aparente após certo tempo. O essencial para o Poka Yoke é se o sistema pode ser ampliado de forma simples ou se o custo da conversão compensa.
Portanto, durante a fase de concepção e planejamento é necessário escolher uma arquitetura de rede que atenda a estes requisitos.

Esta tecnologia de rede e sistema é oferecida pela Balluff através do IO-Link padrão aberto.
A tecnologia modular expansível permite a integração perfeita de outros aparelhos. E garante a implementação das soluções de supressão de falhas e Traceability – por exemplo, com RFID. Isso é importante para a otimização contínua dos processos.

Como algumas portas IO-Link permanecem abertas, ampliações futuras são de realização fácil e com baixos custos. A independência de fieldbus também se caracteriza como uma vantagem.
O IO-Link pode ser implementado em todas as plataformas de comando convencionais.