Tool-ID > Codificação de prod. com RFID industrial
Codificação de produto com RFID

Rastrear peças com segurança com RFID industrial

Os sistemas RFID industrial da Balluff oferecem, além da codificação das ferramentas, outras vantagens essenciais para a documentação isenta de lacunas e para a automação de todo o processo de fabricação.

As peças podem ser rastreadas de maneira bastante simples. No processo de usinagem e também no processo de montagem. Pois cada passo de trabalho da usinagem ou da montagem é memorizado na mídia de dados. Somente assim é possível garantir máxima segurança de processo e altíssima qualidade através da rastreabilidade.

Os passos que trabalho, imediatamente anteriores ou diretamente subsequentes ao processo de fabricação, também podem ser registrados com precisão e utilizados para uma gestão otimizada dos recursos. Com o RFID industrial da Balluff é possível criar transparência e reduzir os custos.

Estes produtos ajudam na documentação isenta de lacunas

Mídia de dados em 90°

Databolt

Em todos os ambientes – também em metal

Identificação de paletes