Tool-ID > Codif. de ferramentas c/ RFID industrial
Codificação de ferramentas

Salvar e acessar todos os dados relevantes de ferramenta em qualquer momento

Os sistemas RFID industrial da Balluff permitem análises essenciais para o cálculo preciso dos custos e a gestão moderna da qualidade e das ferramentas.

Todos os dados relevantes das ferramentas, tais como números, dimensões ou vida útil, são memorizados de maneira confiável. E estão disponíveis em todos os momentos. Desta forma, uma gestão de ferramentas baseada em RFID industrial simplifica o gerenciamento de dados, aumenta a qualidade do processo de produção e eleva a eficiência econômica. Os nossos sistemas RFID industrial são robustos e insensíveis em relação às influências ambientais, trabalham de maneira extremamente confiável e segura, em particular nos ambientes industriais severos das máquinas ferramenta. Isso é garantido pelo seu princípio de funcionamento indutivo.

Para atender às suas necessidades de maneira customizada, grande diversidade de mídias de dados, cabeças de leitura/escrita, processadores e acessórios estão disponíveis. A escolha pode ser feita de acordo com a faixa de potência desejada. Além disso, você irá se beneficiar da integração simples dos sistemas.

Suas vantagens

A gestão de ferramentas com RFID industrial proporciona diversos benefícios quando comparada com o manuseio convencional das ferramentas sem RFID industrial.

As características específicas

  • disponibilidade mais elevada das máquinas
  • grande eficiência econômica
  • backup confortável e absolutamente confiável dos dados da ferramentas
  • integração simples na ferramenta
  • aplicação imediata

1. Máquina ferramenta

Em função da atribuição confiável e inequívoca no carregador de ferramentas, você se beneficia de uma maior disponibilidade das máquinas. Todos os dados de ferramenta são registrados e são automaticamente salvos na memória do sistema. Assim, não são inseridos dados incorretos e não há a possibilidade de esquecer-se de inseri-los.

2. Controle da vida útil

Um inventário preciso reduz o estoque de ferramentas e permite um grande potencial de economia. O rastreamento preciso das ferramentas no processo de trabalho garante a aplicação eficiente das ferramentas. Você se beneficia da qualidade máxima, pois as ferramentas são reafiadas ou substituídas no momento centro. Tudo isso aumenta a eficiência econômica.

3. Medição das ferramentas

O backup dos dados das ferramentas é confortável e absolutamente confiável. Todos os dados são salvos sem contato, diretamente em uma mídia de dados instalada no porta-ferramentas. Assim, os erros de entrada de dados são suprimidos. Os dados de ferramenta estão associados à ferramenta de modo fixo e inequívoco.

4. Ferramenta nova

A integração na ferramenta é excepcionalmente simples graças ao tamanho normalizado para montagem em cone de eixo oco HSK conforme a ISO/DIN 12164-1 e cone curto SK conforme a DIN 69871-A.

5. Estoque de ferramentas

As ferramentas estão imediatamente disponíveis. Assim elas podem ser utilizadas de maneira ideal. Os dados memorizados são completos, não possuem erros e podem ser acessados em todos os momentos.